Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - Akım trafosu
2910326

Bir adet 1 A ölçüm transdüserinden ve bir adet sinyal hatlı Rogowski bobininden oluşan set. Rogowski bobininin uzunluğu: 300 mm, çapı: 95 mm. Sinyal hattının uzunluğu: 10 m. Rogowski bobini, güç raylarının ve güç hatlarının AC akımlarını ölçer.

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler