Tek bir kompakt bobin tipi kullanarak 4.000 A'e kadar alternatif akımları yakalayın. Frekans spektrumu 40 ila 20.000 Hz arasında değişir. Dolayısıyla faz doğruluğu ile harmonik ve transientleri de ölçebilirsiniz. Ne manyetik satürasyon ne de tehlikeli açık devre gerilimleri oluşur.
Bir adet 1 A ölçüm transdüserinden ve bir adet sinyal hatlı Rogowski bobininden oluşan set. Rogowski bobininin uzunluğu: 600 mm, çapı: 190 mm. Sinyal hattının uzunluğu: 10 m. Rogowski bobini, güç raylarının ve güç hatlarının AC akımlarını ölçer.