Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PACT RCP-4000A-1A-D140 - Akım trafosu
2904922

Bir adet 1 A ölçüm transdüserinden ve bir adet sinyal hatlı Rogowski bobininden oluşan set. Rogowski bobininin uzunluğu: 450 mm, çapı: 140 mm. Sinyal hattının uzunluğu: 3 m. Rogowski bobini, güç raylarının ve güç hatlarının AC akımlarını ölçer.

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler