Tüm bağlantı noktaları, sabit klemens kapağının 90° döndürülmesiyle hemen erişilebilir hale gelir. Aynı zamanda, aktif çalışma sırasında iletkenlerin sekonder taraftan ayrılması durumunda hasara karşı korumak için akım trafosu kısa devre edilir. Kanıtlanmış vidalı bağlantı teknolojisi, elektrik kablolarının güvenli bağlantısını sağlar.
Muhafazaya sabitlenmiş döndürülebilir kapak size daha fazla avantaj sağlar: Birincisi kaybolması mümkün değildir, ikincisi de orijinal pozisyonuna geri çevirdiğinizde dokunmanın güvenli olduğunu görsel olarak anında anlayabilirsiniz.
Geçmeli akım trafosu, 1250 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 15 VA nominal güç