“Energy Management Service – On-Premises” enerji yönetim yazılımı

Enerji yönetimi yazılımı

Enerji yönetimi yazılımımız ve hizmetlerimiz, enerji yöneticilerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olup enerji verilerinizi ISO 50001'e uygun olarak izlemenize ve analiz etmenize destek olur. Potansiyel tasarrufları belirlemek, uygun enerji verimliliği önlemlerini türetmek ve maliyetlerden tasarruf etmek için çok sayıda işlevi kullanın.

Yerel veya konumdan bağımsız görselleştirme ve analiz

Energy Management Service - On-Premises enerji yönetim yazılımı yerel enerji izlemeniz için mükemmel bir çözümdür. Enerji verilerinizin bilgilendirici görselleştirilmesi ve analizi için sezgisel, esnek işlevlerle önceden konfigüre edilmiş halde sipariş edilebilecek bir sistemden yararlanın. Konumdan bağımsız bir çözüm olarak "Energy Management Service – Powered by Proficloud.io" akıllı hizmetini kullanın.

Energy Management Service – On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service – On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Enerji izleme çözümü Harici sunuculardan/internet bağlantılarından bağımsız olarak ISO 50001'e uygun yerel enerji izlemeniz ISO 50001 uyarınca enerji ve güç verilerinin konumdan bağımsız olarak izlenmesine yönelik hizmetiniz
Giriş EMpro ölçüm cihazlarını bir EPC'ye bağlayın ve verileri doğrudan analiz edip görselleştirin. IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarını doğrudan Proficloud.io'ya bağlayın
Fonksiyonlar ve izleme Enerji verilerinizi pratik, özelleştirilebilir fonksiyonlarla izleyin ve analiz edin. Proficloud.io'daki ek hizmetleri kullanın ve bulut tabanlı veri toplamadan yararlanın
Erişilebilirlik Energy Management Service – On-Premises bir edge PC'de önceden konfigüre edilmiş olarak sipariş edilebilir EMpro enerji ölçüm cihazlarınızı Proficloud.io'ya kaydedin ve online mağazada hizmet rezervasyonu yapın
Energy Management Service – On-Premises hakkında daha fazla bilgi Energy Management Service – Powered by Proficloud.io hakkında daha fazla bilgi

Energy Management Service - On-Premises: yerel enerji izleme sisteminiz


Avantajlarınız

  • ISO 50001 uyarınca verimli enerji izleme ve potansiyel tasarrufların tespiti
  • Tek seferlik lisans maliyetleri ve ücretsiz güncellemeler ile ölçeklenebilir, bağımsız sistem
  • [x]Otomatik cihaz algılama ve yapılandırma sihirbazı ile önceden yapılandırılmış eksiksiz sistem
  • [x]Gösterge panelleri ve enerji raporları aracılığıyla şeffaf izleme
  • [x]Özel EnPG'leriniz ile gaz ve su gibi diğer enerji türleri için açık sistem

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Bir ekranda Energy Management Service - On-Premises yazılım
Ekranda enerji izleme yazılımı
Ekranda enerji izleme yazılımı
Ekranda enerji izleme yazılımı
Ekranda enerji izleme yazılımı
Bir ekranda Energy Management Service - On-Premises yazılım

Yerel enerji izleme sisteminizi ISO 50001'e uygun olarak tasarlayın. Grafik gösterimler, çizelgeler, değerlendirmeler, raporlama, formül düzenleyici, alarm işlevleri ve anahtar figürleri hesaplayarak potansiyel tasarrufları ortaya çıkarın. Bu yaklaşımla enerji verimliliğinizi artırabilir ve aynı zamanda devlet sübvansiyonlarından yararlanabilirsiniz.

Ekranda enerji izleme yazılımı

Uzun vadeli maliyet verimliliğinin keyfini çıkarın: 5, 10, 20, 50 ve 100 veri noktası için tek seferlik lisanslar satın alabilir, yinelenen maliyetlerden kurtulabilirsiniz. Energy Management Service - On-Premises internet erişimi gerektirmeden çalışır ve maksimum güvenlik sağlar. Bu verileriniziniz şirketinizde gizli ve güvende kaldığı anlamına gelir. Ayrıca ücretsiz, kullanım odaklı güncellemelerle enerji veri analiziniz için sürekli iyileştirilen bir değer teklifinden yararlanabilirsiniz.

Ekranda enerji izleme yazılımı

Ölçüm cihazları, Edge PC, kurulu enerji izleme yazılımı ve aksesuarlarıyla birlikte hazırladığımız size özel sisteminizi teslim alın. Bağlantı kurulduktan sonra ölçüm cihazları network'te otomatik olarak bulunur. Bu, konfigürasyon işinizi azaltır. Energy Management Service On-Premises, sadece bizim ölçüm cihazlarımızı kullanmanızı gerektirmez. Ayrıca bir veri kaydedici veya PLCnext Kontrolör ürün gamından bir kontrolör aracılığıyla üçüncü taraf donanımları da entegre edebilirsiniz.

Ekranda enerji izleme yazılımı

Enerji verilerinizi analiz etmek için pasta, çubuk, çizgi ve Sankey grafikleriyle bireysel gösterge panelleri ve raporlar oluşturun. Bina network'ünden bireysel ölçüm seviyesine kadar sekiz hiyerarşi seviyesinde kendi veri noktalarınızı yapılandırın. Tanımlanan karakteristik değerler aşılırsa, sistem içinde alarmlar oluşturulacak ve istenirse e-posta yoluyla gönderilecektir.

Ekranda enerji izleme yazılımı

Kendi anahtar figürlerinizi (EnPG'ler) oluşturun ve formül düzenleyiciyi kullanarak bunları hesaplayın. Harici veya eski enerji verileri, hesaplamalara dahil edilebilmeleri için CSV dosyası olarak içe aktarılabilir. Sadece son birkaç ayın veya yılın raporlarını indirin ve diğer insanlarla paylaşın.

Sistem topolojisi


Energy Management Service – On-Premises sistemi, bir switch üzerinden UPC’ye bağlanan EMpro ölçüm cihazlarından oluşur. REST API veya Modbus/TCP aracılığıyla entegrasyon basittir.
Sistem ayrıca herhangi bir Modbus/TCP veya RTU ve M-Bus ölçüm cihazının entegrasyonunu da sağlar. Bir kontrol cihazından veya veri kaydediciden gelen veriler Modbus/TCP üzerinden UPC’ye iletilir ve Energy Management Service’te görüntülenir.
Esnek ve açık mimarisiyle sistemimiz, bulutta, bina yönetim sisteminde ve benzerlerinde gelecekteki yükseltmelere ve ayarlamalara hazırdır.

İnteraktif görüntü haritası: Energy Management Service - On-Premises'a dayalı enerji izleme için bir uygulama örneği olarak sistem topolojisi
Edge bilişim
Edge bilişim için PLCnext Kontrolör, kanıtlanmış endüstriyel PC'lerin sağlamlığını açık PLCnext Technology ile birleştirir. Akıllı IoT uç çözümleri sağlar, büyük miktarda veriyi kaynağa yakın bir yerde işler ve daha hızlı yanıt verir. Önceden yüklenmiş yazılım ve grafik arayüzler, IoT uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırır.
Edge bilişim hakkında daha fazla bilgi
Edge bilişim
EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerini toplayarak bunları kontrol ve yönetim sistemlerine iletir. Web tabanlı kurulum sihirbazı ile cihazları kolayca yapılandırın ve entegre edin. Rogowski bobinlerinin basit doğrudan bağlantısından ve birçok pratik işlevden yararlanın.
EMpro enerji ölçüm cihazları hakkında daha fazla bilgi
EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
Modüler PLCnext Kontrolör
Sağlam Phoenix Contact Axiocontrol serisi, PLCnext Technology için çeşitli performans sınıfında birçok PLC'ye sahiptir. Hem yüksek seviyeli dillerle hem de klasik IEC 61131-3 dilleriyle programlama için tasarlanmıştır. PLC'ler, Axioline ve Inline IP20 I/O sistemleri için modüllerle genişletilebilir.
PLCnext Kontrolör hakkında daha fazla bilgi
Modüler PLCnext Kontrolör
Tüm enerji türlerine açık
Sistem tüm enerji türlerine açıktır. Verimlilik potansiyellerini belirlemek ve gerçekleştirmek için, uygun sensörleri kullanarak ısı, gaz ve diğer enerji kaynaklarına ilişkin verileri de kaydedebilirsiniz.
Üçüncü taraf donanımlara açık
Energy Management Service On-Premises, sadece bizim ölçüm cihazlarımızı kullanmanızı gerektirmez. İstediğiniz cihazları seçme esnekliği sunar. Üçüncü taraf donanımlarını enerji izleme sistemine bağlamak için bir veri kaydedici veya PLCnext Kontrolör gibi bir kontrol cihazı kullanın.
Faturalandırma amaçlı Empro enerji sayaçları
Faturalama amaçlı enerji sayaçları, enerji verilerinin hassas bir şekilde faturalandırılmasına olanak sağlar. EMpro AC enerji sayaçları dört çeyrekte de tüm önemli elektrik parametrelerini kaydeder. EMpro DC enerji sayaçları 650 A/1.000 V DC'ye kadar akım ve gerilimleri doğrudan ölçer. Ölçüm verileri standart haberleşme arayüzleri aracılığıyla kullanıma sunulur.
EMpro enerji sayaçları hakkında daha fazla bilgi
Faturalandırma amaçlı Empro enerji sayaçları

Bireysel enerji izleme sisteminizi kurmak işte bu kadar kolay


EMpro enerji sayaçlarını elinde tutan bir çalışan

İhtiyaçlarınıza uygun komple sistemi yapılandırın. Çeşitli ölçüm cihazları ve diğer aksesuarlar arasından seçim yapın. Bu şekilde gereksinimlerinize uygun sistemi alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Sisteminiz, UPC ve yüklü enerji yönetim yazılımı ile birlikte, tarafımızca hazırlanan bir paket halinde aksesuar bileşenleriyle birlikte teslim edilir.

Enerji yönetimi yazılımı içindeki işlevler


Gösterge panelleri ve sunumlar

Enerji verilerini analiz etmek ve potansiyel tasarrufları ortaya çıkarmak için pasta, çubuk, çizgi ve Sankey grafikleriyle özel gösterge panelleri oluşturun. Bina network'ünden bireysel ölçüm seviyesine kadar sekiz hiyerarşi seviyesinde kendi veri noktalarınızı yapılandırın.

Energy Management Service - On-Premises pasta grafiği
Energy Management Service - On-Premises'da çubuk grafiği
Energy Management Service - On-Premises'da çizgi grafiği
 Energy Management Service - On-Premises'da Sankey grafiği
Energy Management Service - On-Premises'da ağaç yapısı
Energy Management Service - On-Premises pasta grafiği

Pasta grafikleri, farklı cihaz ve proseslerin orantılı enerji tüketimini görselleştirmenize yardımcı olur.

Energy Management Service - On-Premises'da çubuk grafiği

Örneğin, farklı departmanların ve lokasyonların enerji tüketimlerini karşılaştırmak için çubuk grafikler kullanılabilir.

Energy Management Service - On-Premises'da çizgi grafiği

Belirli bir süre boyunca enerji tüketimi eğrisini takip etmek istiyorsanız çizgi grafikler idealdir.

 Energy Management Service - On-Premises'da Sankey grafiği

Bir sistem içindeki enerji akışını göstermek istiyorsanız Sankey grafikleri özellikle kullanışlıdır.

Energy Management Service - On-Premises'da ağaç yapısı

Çeşitli ölçüm noktalarından gelen verileri kullanabilir ve bunları ağaç yapısı aracılığıyla ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, farklı departmanların ve lokasyonların enerji tüketimlerini birleştirebilir ve belirli bir zaman dilimindeki enerji tüketim geçmişini takip edebilirsiniz.

Anahtar figürler, raporlar ve alarm oluşturma

Sistem, EnPG'lerin oluşturulmasını ve hesaplanmasını, harici enerji verilerinin içe aktarılmasını, raporların indirilmesini, alarmların ve e-posta bildirimlerinin oluşturulmasını sağlar.

Energy Management Service - On-Premises:  Anahtar figür oluşturma ekran görüntüsü
Energy Management Service - On-Premises: Bir tüketim raporunun ekran görüntüsü
Energy Management Service - On-Premises: Karbon emisyonları raporunun ekran görüntüsü
Energy Management Service - On-Premises: Karşılaştırma raporu ekran görüntüsü
"Energy Management Service - On-Premises" yazılımındaki uyarı ekranı
Energy Management Service - On-Premises:  Anahtar figür oluşturma ekran görüntüsü

Energy Management Service - On-Premises ile anahtar figürleri (EnPG'leri) kendiniz oluşturabilir ve karşılaştırabilirsiniz. Entegre formül düzenleyici bunun için yardımcı bir araçtır. Bununla birçok önemli rakam ve enerji değeri hesaplanabilir veya birleştirilebilir. Üçüncü taraf veya eski performans verileri, içe aktarma fonksiyonu aracılığıyla CSV dosyası olarak alınabilir ve hesaplanan veya karşılaştırılan verilere dahil edilebilir.

Energy Management Service - On-Premises: Bir tüketim raporunun ekran görüntüsü

Şirketinizdeki enerji kullanımına ilişkin raporlar yazılımın ana odak noktasıdır. Mevcut tüm veri noktaları çeşitli tablo ve grafiklerde grafiksel olarak gösterilebilir. Örneğin, günlük ve aylık tüketiminizi bir ısı haritası ile birlikte bir tabloda görüntüleyebilir ve düzenli olarak size e-posta ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Energy Management Service - On-Premises: Karbon emisyonları raporunun ekran görüntüsü

Girilen anahtar figürleri ve enerji verilerinizi kullanarak karbon emisyonları hakkında raporlar oluşturun. Karbon emisyonları, bir hesaplama bloğu aracılığıyla özel anahtar figürlerinize göre belirlenebilir ve ardından tablo ve diyagramlarda gösterilebilir.
Ekolojik ayak izinizi azaltın ve anlayın ve gerekli düzenlemelere uyun.

Energy Management Service - On-Premises: Karşılaştırma raporu ekran görüntüsü

Üretim sistemlerini ve yapı parçalarını karşılaştırabileceğiniz basit tablolar ve ekranlar oluşturun. Benzer makineler ve ofis alanları enerji tüketimi açısından düzenli olarak birbirleriyle karşılaştırılmalıdır, böylece kusurlar tespit edilebilir ve potansiyel tasarruflar ortaya çıkarılabilir. Veriler, en son karşılaştırmalara ilişkin otomatik raporlarla kolayca analiz edilebilir.

"Energy Management Service - On-Premises" yazılımındaki uyarı ekranı

Tanımlanan karakteristik değerlerin ihlal edilmesi durumunda sistem içerisinde alarmlar üretilir. Böylece kullanıcılar aşırı enerji tüketimi veya arızalar konusunda zamanında bilgilendirilir. Tüm raporlar ve bildirimler, talep üzerine sistem tarafından e-posta yoluyla gönderilebilir.

Enerji Yönetimi Hizmetinin Kullanımı - Tablet ve ekranlarda Şirket İçi

Kullanıcı yönetimi

Energy Management Service - On-Premises, grafik görüntüleme seçenekleri ile basit kullanıcı yönetimini birleştirir. Sisteminizin farklı kullanıcıları için farklı haklar tanımlayın ve hangi ayarları yapabileceklerini ve hangi bilgileri görüntüleyebileceklerini belirleyin.

Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü