Pazarlama sloganı: Sabit olmayan alanlarda akım ve gerilim ölçüm transdüserleri

Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Akım ve gerilim ölçüm teknolojisi portföyümüz birçok uygulama imkanı sunar: Akım transdüserlerimiz aracılığıyla her bir dalga formundaki doğru ve alternatif akımların yanı sıra, bozuk yapılı alternatif akımları da ölçebilir ve bunları çok sayıda standart analog sinyale dönüştürebilirsiniz. Gerilim transdüserlerimiz farklı sinyal aralıklarındaki DC gerilimleri ve sinüzoidal AC gerilimleri alır ve bunları ayrıca standart analog sinyallere dönüştürür.

Avantajlarınız

  • AC ölçüm transdüserlerimizle sinüzoidal alternatif akımların ve bozuk akımların doğru ölçümü
  • 600 A'e kadar evrensel AC/DC ölçüm transdüserleriyle herhangi bir dalga formundaki yüksek akımların ölçümü
  • MACX MCR serisi AC ve DC gerilim ölçüm transdüserlerimizle 660 V'a kadar DC veya AC gerilimlerin ölçümü
  • SOLARCHECK ürün serisi DC gerilim ölçüm transdüserlerimizle 1.500 V DC'ye kadar doğru gerilimlerin ölçümü

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde CMU-DC

Akım izleme artık çok kolay

Net, ince ve akıllıca entegre edilmiş

Pratik CMU-DC akım izleme ünitesi sistem yüklerini algılar ve bir arızaya karşı erken uyarı sağlar. Toplam genişliği sadece 8 mm olan CMU-DC, kontrol panosunda değerli alandan tasarruf sağlar ve CLIPLINE complete klemens serisi ile doğrudan akıllıca köprülenebilir.

Temel özellikler

  • 20 A'e kadar akımlar ölçülebilir
  • Kullanımın 1 A'lik artışlarla görsel olarak gösterilmesi
  • Eşik değeri aşıldığında görsel gösterge
  • Uzaktan sinyalizasyon üzerinden erken uyarı
  • Akan akımın 0,1 A'lik artışlarla uzak sinyalizasyonu
  • Döner anahtar ile cihaz üzerinde ayarlama
  • PT ve XT klemenslerine köprülenebilir

Avantajlarınız

  • Görsel gösterge ve uzaktan sinyalizasyon sayesinde hızlıca tespit edilen kullanım durumu
  • Doğrudan cihaz üzerinde basit kullanım ve ayarlama sayesinde kısa sürede kullanıma hazır
  • Yalnızca 8 mm'lik toplam genişlik sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
  • CLIPLINE complete klemens serisine köprülenebilir; böylece her zaman hızlı entegrasyon sağlanır

Akım ölçüm transdüserleri

Akım ölçüm transdüserleri

Burada doğru, alternatif ve bozuk akımların ölçümü için doğru ölçüm transdüserini bulabilirsiniz:

  • 100 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için web tabanlı yönetimli akım ölçüm transdüserleri
  • 600 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • 200 A'e kadar AC kadar akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • 120 A'e kadar AC akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • Akım röleleri
USB-C arayüzlü ve web-tabanlı yönetimli ECM UC akım ölçüm transdüserleri

USB-C arayüzlü ve web-tabanlı yönetimli akım ölçüm transdüserleri Sezgisel konfigürasyon, hassas ölçüm

Yeni ECM UC akım ölçüm transdüseri serisi, web tabanlı yönetim (WBM) vasıtasıyla pratik cihaz konfigürasyonu sayesinde size çok zaman kazandırır. Cihazı standart bir USB-C kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. Ayarları yapmak için tarayıcıda WBM'yi açın. Harici 24 V besleme gerekli değildir.

Ürünler, 0 … 100 mA'den 0 … 100 A'e kadar tüm ölçüm aralıklarında <%0,5'lik yüksek ölçüm doğruluğuna sahiptir.

Modbus versiyonları size ölçülen verileri dijital olarak işleme seçeneği sunar. ECM UC akım ölçüm transdüserleri aşırı negatif sıcaklıklarda ve yüksek montaj yüksekliklerinde bile çok güvenilir şekilde çalışır.

Gerilim ölçüm transdüserleri

Gerilim ölçüm transdüserleri

Çeşitli sinyal aralıklarında doğru ve alternatif gerilimleri ölçmek için uygun ölçüm transdüserini seçin:

  • 660 V AC'ye kadar AC gerilimler için AC gerilim ölçüm transdüserleri
  • 660 V DC'ye kadar DC gerilimler için DC gerilim ölçüm transdüserleri
  • 1.500 V DC'ye kadar DC gerilimler için DC gerilim ölçüm transdüserleri
Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü