MACX MCR gerilim transdüserleri, 0... (+/-) 20 V DC ile 0.. .(+/-) 660 V DC arasındaki DC gerilimler için, çıkış sinyali (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
AC gerilim transdüserleri ve DC gerilim transdüserleri
550 V AC veya 1500 V DC'ye kadar gerilimleri standart analog sinyallere dönüştürmek için AC ve DC gerilim transdüserleri.
MACX MCR gerilim transdüseri, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC gerilimler için, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR gerilim transdüseri, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC gerilimler için, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 1500 V DC'ye kadar 1 x gerilim ölçümü, 1 x analog çıkış (2 V ... 10 V). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
MACX MCR gerilim transdüserleri, 0... (+/-) 20 V DC ile 0.. .(+/-) 660 V DC arasındaki DC gerilimler için, çıkış sinyali (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
Maksimum 8 x SCK ölçüm modülünden veri almaya yönelik SCK haberleşme modülü, RS-485 Modbus/RTU çıkışı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Avantajlarınız
- Serbestçe yapılandırılabilen dokuz gerilim ölçüm aralığı aracılığıyla hassas ölçüm sonucu haritalaması
- 3-yollu elektriksel izolasyon ile yüksek işletim güvenliği ve güvenli sinyal iletimi
- Sıfır/aralık karşılaştırması ile sensör hatalarının ve ölçüm sapmalarının kolay telafisi
- SOLARCHECK ürün serisi DC gerilim ölçüm transdüserlerimizle 1.500 V DC'ye kadar yüksek gerilimlerin ölçümü
MACX MCR serisi AC ve DC gerilim ölçüm transdüserleri
MACX MCR gerilim ölçüm transdüserleri, DC veya AC gerilimlerini ölçer ve bunları standart analog sinyallere dönüştürür. MACX MCR-VDC ölçüm transdüseri 0 ila ±660 V DC arası DC gerilimleri ölçer. MACX MCR-VAC gerilim ölçüm transdüseri, 0 - 660 V AC arası sinüzoidal AC gerilimleri ölçer. Sekiz adet ince ayarlı gerilim ölçüm aralığı optimum ölçüm doğruluğu sağlar. 3-yollu elektriksel izolasyon yüksek işletim güvenliği sağlar
1.500 V DC'ye kadar DC gerilimler için gerilim ölçüm transdüseri
SOLARCHECK ürün serisi gerilim ölçüm modülüyle, 1.500 V DC'ye kadar DC gerilimlerini ölçebilir ve bunları 2 ila 10 V DC analog sinyale dönüştürebilirsiniz. Modül izole ve topraklı PV sistemlerinde ölçüm yapmaya uygundur. Gerilim ölçüm modülünü izleme sistemi dışında diğer tüm DC uygulamalarında da basit bir analog cihaz olarak esnek şekilde kullanabilirsiniz.