MACX MCR gerilim ölçü transdüserleri, DC veya AC gerilimleri ölçer ve bunları standart analog sinyallere dönüştürür. MACX MCR-VAC gerilim ölçü transdüseri 0 V AC ile 660 V AC aralığındaki sinüzoidal AC gerilimleri ölçer. Sekiz adet hassas kademelendirilmiş gerilim ölçüm aralığı optimum ölçüm doğruluğu sağlar. 3 yollu galvanik izolasyon, yüksek operasyonel emniyet sağlar.
MACX MCR-VAC
-
Gerilim ölçüm transdüserleri
2906239
MACX MCR gerilim transdüseri, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC gerilimler için, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 330267Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayarlanabilir gerilim aralıkları
Çift yönlü çıkış sinyali
3-yollu izolasyon
Zero/span ayarı ±20 %
Ölçülen değerlerin parametrelerinin alet kullanmadan belirlenmesi
Ölçülen değer aralığının "Teach-in wheel" yapılandırması