MACX MCR gerilim ölçü transdüserleri, DC veya AC gerilimleri ölçer ve bunları standart analog sinyallere dönüştürür. MACX MCR-VDC gerilim ölçü transdüseri 0 V DC ile ±660 V DC aralığındaki DC gerilimleri ölçer. Sekiz adet hassas kademelendirilmiş gerilim ölçüm aralığı optimum ölçüm doğruluğu sağlar. 3 yollu galvanik izolasyon, yüksek operasyonel emniyet sağlar.
MACX MCR-VDC-PT
-
Gerilim ölçüm transdüserleri
2906243
MACX MCR gerilim transdüserleri, 0... (+/-) 20 V DC ile 0.. .(+/-) 660 V DC arasındaki DC gerilimler için, çıkış sinyali (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 330267Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayarlanabilir gerilim aralıkları
Çift yönlü çıkış sinyali
3-yollu izolasyon
Zero/span ayarı ±20 %
Ölçülen değerlerin parametrelerinin alet kullanmadan belirlenmesi
Ölçülen değer aralığının "Teach-in wheel" yapılandırması