Elektrikli araç şarj cihazlarınız için akıllı EVSE kontrolörleri

AC şarj altyapısı üreticisi, altyapı planlayıcısı veya şarj projeleri için proje yöneticisi misiniz? Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
Modern AC şarj noktalarının kalbinde yer alan CHARX control modular

AC şarj noktalarınızın geleceğe dönük kalbi

CHARX control modular EVSE şarj kontrolörü ile, ister ev tipi şarj cihazları, ister halka açık şarj istasyonları veya ticari şarj parkları için olsun, standarda uyumlu AC şarjı için merkezi kontrol sistemi sağlıyoruz. Modüler mimarileri, güncelleme kabiliyetleri ve IEC 61851-1 ve ISO 15118-2 gibi mevcut standartları desteklemeleriyle kontrolörler, her zaman tüm mevcut yasal gereklilikleri karşılayan, geleceğe hazır bir e-mobilite şarj altyapısı için temel oluşturur.

Neden CHARX control modular? AC şarj kontrolörlerimizdeki akıllı özellikler size ne gibi avantajlar sunuyor?

E-mobilite şarj altyapısına yönelik saldırılara karşı koruma sağlamak için maksimum siber güvenlik ve standartlara uygunluk
Bir şarj noktası operatörünün (CPO) kontrol merkezinde şarj parkı yönetimi
CHARX control modular tak ve çalıştır kontrol modüllerini DIN rayına takın
Bir otoparkta elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları
Ekran karşısında programlama yapan geliştiriciler
E-mobilite şarj altyapısına yönelik saldırılara karşı koruma sağlamak için maksimum siber güvenlik ve standartlara uygunluk

Test edilmiş güvenliğe ve mevzuat uyumluluğuna güvenin:

  • Maksimum koruma için siber güvenlik mekanizmaları
  • Mevcut ve gelecekteki gerekliliklerle uyumluluk: RED, AFIR, perspektif CRA
  • Kurcalamaya dayanıklı, kalibrasyon uyumlu faturalama

Sizin avantajınız: Yasal kesinlik ve siber risklere karşı koruma

Bir şarj noktası operatörünün (CPO) kontrol merkezinde şarj parkı yönetimi

Şarj noktalarınızı sorunsuz şekilde entegre eden bir kontrolörden yararlanın:

  • Arka uç, bina yönetim sistemi, akıllı ev ve enerji sayaçları için arayüzler
  • Yaygın protokoller için destek: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Esnek haberleşme için WLAN istemcisi

Sizin avantajınız: Faturalandırma, yük yönetimi ve akıllı şebeke için geleceğe hazır

CHARX control modular tak ve çalıştır kontrol modüllerini DIN rayına takın

Küçük başlayın, esnek bir şekilde büyüyün – modüler çözümümüz uyum sağlar:

  • Mevcut altyapıya kolay entegrasyon
  • Tak ve çalıştır modüller: DIN rayına hizalanabilir, genişletilmesi kolaydır
  • Daha az kablolama ve konfigürasyon işi

Sizin avantajınız: Karmaşık dönüşümler olmadan düşük maliyetli ölçekleme

Bir otoparkta elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları

Daima güncel kalın:

  • Yeni işlevler ve standartlar için yazılım güncellemeleri
  • Kalibrasyon sertifikası kaybı yok, maliyetli yeniden sertifikalandırma yok
  • ISO 15118'e uygun Powerline Communication (PLC) (tak ve şarj et)

Avantajınız: Yatırım koruması ve uzun vadeli uyumluluk

Ekran karşısında programlama yapan geliştiriciler

Şarj noktalarınız, tasarımınız - tam bir tasarım özgürlüğüne sahipsiniz:

  • Arayüz, işlevler ve tasarımın esnek bir şekilde özelleştirilmesi
  • Kolay yapılandırma ve bakım için web tabanlı yönetim
  • Etkinlik işlemleri: Önyapımlı modüller özelleştirme ve devreye alma işlemlerini kolaylaştırır

Sizin avantajınız: Marka varlığı ve müşteri deneyimi için maksimum esneklik

Referanslar EVSE şarj kontrolörümüzü başarıyla kullanan müşterilerimizden bazıları

RZB ENERGY şarj teknolojisi
Merkezi Almanya Bamberg'de bulunan Bavyeralı şirket RZB ENERGY, aydınlatma çözümlerini modern şarj teknolojisiyle birleştiriyor. Modüler ürünler bir taşıyıcı boru, şarj kutusu ve armatür başlığı veya kapak plakasından oluşur. Birkaç şarj istasyonu genellikle birlikte kullanılır. Kalibrasyon yasalarıyla uyumlu ve on iki adede kadar şarj noktasına sahip bir client-sunucu network'ü maliyetten tasarruf sağlar. Burada, Phoenix Contact'ın AC Şarj kontrolörleri ve AC şarj soketleri kullanılıyor.
PLUON'dan şarj altyapısı çözümü
PLUON'un şarj altyapısı çözümü, sürdürülebilir mobilite için özelleştirilebilir bir sistemdir – hem bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanmış hem de çevre dostu olup yerel olarak üretilmiştir. Patentli modüler sistem, değiştirilebilir bileşenler sayesinde uzun bir hizmet ömrü sağlar. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, enerji sayaçları, RFID okuyucuları ve diğer bileşenleriyle donatılan PLUON, teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Pramux ve feribot işletmecisi Frisia'dan Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı
Pramux tarafından inşa edilen ve feribot işletmecisi Frisia tarafından işletilen Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı, Kuzey Denizi adalarını ziyaret eden tatilcilerin elektrikli araçlarını şarj ediyor. Phoenix Contact, araçların geri döndüklerinde sürdürülebilir şekilde üretilen PV elektriği ile şarj edilmelerini sağlamak için akıllı şarj yönetimi kullanıyor. AC şarj kontrol üniteleri, şarj parkının üst düzey kontrol sistemiyle ve faturalama sistemiyle haberleşir.
e-RS e-mobilite şarj çözümleri
e-RS, eksiksiz e-mobilite şarj çözümleri sunan Belçikalı bir tedarikçidir. Şirketin amacı, şarj parkları için entegre, merkezi olarak kontrol edilen bir çözüm sunmaktır. Burada gösterilen projede, 800 şarj noktasına kadar genişletilebilecek 120 şarj noktası kuruldu. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, anahtarlama cihazları ve enerji sayaçlarına sahip merkezi kontrol panoları kullanılarak verimli kontrol ve izleme sağlandı.

Güvenilir EVSE şarj kontrolörü: Tutku ve uzun yıllara dayanan deneyimle geliştirilmiş ve başarıyla test edilmiştir

Siber güvenlik dahil Şarj altyapınız için ilk savunma hattı olarak EVSE kontrolörü

Şarj altyapısına yönelik siber saldırılar artıyor ve operatörler, planlamacılar ve üreticiler için yeni zorluklar oluşturuyor. CHARX control modular ile, maksimum güvenlik için sıfırdan geliştirilmiş bir E-mobilite şarj kontrolörüne güvenebilirsiniz. Son teknoloji koruma mekanizmaları, şifreli haberleşme ve düzenli yazılım güncellemeleri, şarj noktalarınızın manipülasyon, veri kötüye kullanımı ve arızalara karşı güvenilir şekilde korunmasını sağlar. Aynı zamanda, mevcut ve gelecekteki tüm yasal gereklilikleri karşılar ve böylece geleceğe hazır, güvenilir bir şarj altyapısı için temel oluşturursunuz.

SSS: AC şarj altyapınız için siber güvenlik nasıl sağlanır?

SSS: AC şarj noktaları için siber güvenlik neden bu kadar önemli?
SSS: Söz konusu tehditler nelerdir?
SSS: Hangi yasal şartlar geçerlidir?
SSS: CHARX control modular şarj noktalarımı nasıl korur?
SSS: Altyapımı nasıl geleceğe hazırlayabilirim?
Sıkça Sorulan Sorular: Bir operatör olarak başka neleri göz önünde bulundurmalıyım?
SSS: AC şarj noktaları için siber güvenlik neden bu kadar önemli?

Şarj altyapısı kritik öneme sahip bir altyapıdır ve siber saldırıların giderek daha fazla hedefi haline gelmektedir. Manipülasyon, arızalar, verilerin kötüye kullanımı ve arka uç sistemlere yönelik saldırılar mali kayıplara, imaj zedelenmesine ve network istikrarsızlığına yol açabilir.

SSS: Söz konusu tehditler nelerdir?

En yaygın riskler arasında hizmet reddi saldırıları (kesintiler), fatura verilerinin manipülasyonu, kimlik avı (örneğin sahte QR kodları), fidye yazılımları, veri sızıntıları ve kullanıcı verilerine yetkisiz erişim yer almaktadır.

SSS: Hangi yasal şartlar geçerlidir?

Avrupa Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ve Radyo Ekipmanları Direktifi (RED), EVSE şarj kontrolörü gibi network'e bağlı ürünler için siber güvenlik önlemlerini zorunlu kılmaktadır. İlgili standartlar arasında EN 18031, IEC 62443-4-2 ve ISO 15118 bulunmaktadır.

SSS: CHARX control modular şarj noktalarımı nasıl korur?

CHARX control modular ...

  • "tasarım ve varsayılan olarak güvenlidir": Güvenlik işlevleri fabrika çıkışında aktiftir, güvenli olmayan arayüzler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.
  • güçlü kimlik doğrulama, rol tabanlı haklar ve kapalı bağlantı noktalarına sahiptir.
  • TLS şifreleme, güvenlik duvarı, VPN ve imzalı ürün yazılımı güncellemeleri kullanır.
  • güvenlikle ilgili olayları sorunsuz bir şekilde günlüğe kaydeder.

SSS: Altyapımı nasıl geleceğe hazırlayabilirim?

CHARX control modular halihazırda RED-uyumludur ve CRA uyumluluğu için hazırlık aşamasındadır. Düzenli yazılım güncellemeleri, güvenlik açığı yönetimi (SBOM ve Ürün Güvenliği Olay Müdahale Ekibi süreci dahil) ve IEC 62443 ve OCPP 2.0.1 Güvenliği gibi yeni standartların uygulanmasına yönelik bir yol haritası uzun vadeli güvenlik sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular: Bir operatör olarak başka neleri göz önünde bulundurmalıyım?

Kontrolörün uygunluğu önemli bir yapı taşıdır. Operatörler, tüm şarj altyapısını siber güvenlik ve yasal gereklilikler açısından düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. CHARX control modular sizi dokümantasyon ve kılavuzlarla destekler.

AFIR, ödeme ve kalibrasyon kanunu Müşterinin beklediği ve yasaların gerektirdiği şekilde ücretlendirme yapın

CHARX control modular, halka açık şarj noktalarına yönelik mevcut ve gelecekteki tüm gereksinimleri karşılamanızı sağlar. Son teknoloji bulut tabanlı ödeme sağlayıcılarıyla uyumluluk, herhangi bir uygulama veya sözleşme olmadan ve dolayısıyla tamamen AFIR uyumlu olarak kredi/banka/giro kartı veya QR kodu ile anlık ücretlendirme ve ödeme (ad hoc ödeme) imkanı sunabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, Alman kalibrasyon yasasına uygun olarak şeffaf, kurcalamaya karşı korumalı kilovat saat bazlı faturalandırma, kurcalamaya karşı korumalı ölçüm ve dijital doğrulama sağlarsınız. Entegre tak ve şarj et işlevleri (ISO 15118'e hazır) ile müşterilerinize maksimum kolaylık ve geleceğe hazırlık sunabilirsiniz. Bu, rahat bir şarj deneyimi yaratır ve sizi yasal olarak güvende tutar.

SIK SORULAN SORULAR: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası sizin için neden önemli konulardır?

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?
SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği (AFIR), Nisan 2024'ten beri yürürlükte olan bir AB yönetmeliğidir. Operatörlere, kamuya açık şarj noktalarında anlık ücretlendirme ve basit, ayrımcı olmayan ödeme imkânı (örneğin banka/kredi kartı veya QR kodu ile) sağlama yükümlülüğü getirmektedir. 2026/27'den itibaren ISO 15118 işlevleri (tak ve şarj et) de zorunlu olacak ve CHARX control modular bugün bunu zaten karşılıyor.

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Yeni halka açık AC şarj noktaları, banka/kredi kartı, Girocard veya güvenli bir QR kodu gibi yaygın olarak kullanılan en az bir nakit gerektirmeyen ödeme yöntemi sunmalıdır. Ödeme, önceden kayıt veya uygulama olmadan mümkün olmalıdır.

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Alman kalibrasyon yasası (Ölçüm ve Kalibrasyon Yönetmeliği – MessEG/MessEV), şarj noktalarındaki faturalandırmanın kilovat saat (kWh) bazında doğru ve şeffaf bir şekilde yapılmasını şart koşmaktadır. Ölçüm değerleri ve fatura verileri kurcalamaya karşı korumalı bir şekilde saklanmalı ve müşteri tarafından erişilebilir olmalıdır. Kalibrasyon yasasının geçerli olduğu yerlerde, yalnızca kalibrasyon yasasına uygun şarj istasyonları çalıştırılabilir.

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Kalibrasyon yasası şu anda sadece Almanya'da geçerlidir, ancak Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde de benzer düzenlemeler hazırlanmakta veya bazı durumlarda halihazırda uygulanmaktadır. Kalibrasyon yasası, şarj işlemlerinin ücretlendirildiği tüm şarj noktası operatörleri için, yani elektriğin ücretsiz verilmediği her yerde geçerlidir. Sadece tamamen özel kullanım ve faturalandırma gerektirmeyen durumlar istisnadır.

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Tak ve şarj et özelliği, doğrudan şarj kablosu üzerinden otomatik kimlik doğrulama ve ödeme sağlar. ISO 15118-2 uyarınca, bunun için Powerline Communication (PLC) kullanılır, yani veriler araç ile şarj noktası arasında şarj kablosunun güç hatları üzerinden değiş tokuş edilir. ISO 15118-2 standardı Ocak 2026'dan itibaren yeni halka açık şarj noktaları için zorunlu hale gelecek. Bu özellik, CHARX control modular'de 2026’nın 1. çeyreğinden itibaren kullanılabilir durumdadır.

SSS: AFIR, ödeme ve kalibrasyon yasası gibi konular sizin için neden önemli?

Tüm ödeme, kalibrasyon yasası ve ISO 15118 gerekliliklerini karşılayan sertifikalı donanım ve yazılımları arayın. CHARX control modular, mevcut ve gelecekteki tüm gereksinimler için önceden hazırlanmıştır ve bunların uygulanmasında sizi destekler.

AB taksonomisi Şirketler için sürdürülebilir mobilite ve enerji yönetimi

E-mobilite için şarj altyapısı, taksonomiye uygun olarak kabul edilir ve tanımlanan kriterlerin karşılanması halinde sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet olarak belirlenebilir. AB taksonomisinin temel gereklilikleri şunlardır:

  • AB'nin çevresel hedeflerine, özellikle iklimin korunmasına ve kaynak verimliliğine ölçülebilir bir katkı sağlarlar.
  • Akıllı kontrol, yük yönetimi ve yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu ile enerji yönetiminizi güçlendirirsiniz.
  • Artan raporlama yükümlülüklerini ve ÇSY kriterlerini karşılar ve böylece finansman ve fon elde etme şansınızı artırırsınız.

Şarj altyapısı ve enerji yönetimi arasında akıllı bir bağlantı olarak CHARX control modular ile, akıllı ve sürdürülebilir bir genel sistem için koşulları yaratırsınız. AC Şarj kontrolörü, akıllı şebekeye optimum entegrasyon sağlar, AB taksonomisinin uygulanmasını destekler ve sürdürülebilir E-mobiliteyi şirketiniz için ölçülebilir ve geleceğe dönük hale getirir.

Sık Sorulan Sorular: Şarj kontrolörü seçimi AB taksonominizi nasıl etkiler?

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?
SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

Taksonomiye uygunluk, E-mobilite şarj altyapısının –tanımlanmış AB kriterlerini karşılaması halinde – sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu, raporlamayı kolaylaştırır, finansman şansını artırır ve sürdürülebilirliği ölçülebilir hale getirir.

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

CHARX control modular, şarj altyapısı ile enerji yönetimi arasındaki akıllı bağlantıdır. EVSE kontrolörü, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu, verimli yük yönetimini ve akıllı şebekelere bağlantıyı mümkün kılar. AB taksonomisinin merkezi gereksinimleri böylece teknik olarak desteklenir ve belgelenebilir.

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

Gelişmiş enerji yönetimi – örneğin akıllı kontrol, dinamik yük yönetimi ve PV sistemlerinin kullanımı yoluyla – AB taksonomisinin çevresel hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur. CHARX control modular, bu süreçlerin optimum kontrolünü ve dokümantasyonunu sağlar.

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

Şirketler, finansman için daha iyi uygunluk, daha cazip finansman koşulları ve daha güçlü bir sürdürülebilirlik imajı gibi avantajlardan faydalanırlar. Ayrıca mevzuat açısından geleceğe hazır hale gelir ve artan ÇSY ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirirler.

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

İlgili işletme verileri, enerji akışları ve yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu, CHARX control modular ile şeffaf bir şekilde belgelenebilir. Bu sayede AB taksonomi kriterlerine uygunluğunuzu yatırımcılara, bankalara ve yetkililere kanıtlayabilirsiniz.

SSS: Doğru AC Şarj kontrolörünü seçmek AB taksonominiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabilir?

AB taksonomisine uygun olarak, iklimin korunması, kaynak verimliliği ve özellikle yenilenebilir enerjilerin teşviki, akıllı, kontrol edilebilen bir AC şarj altyapısı ile ele alınmaktadır.

CHARX control modular'ı keşfedin 1000 ve 3000 sınıfının arayüzleri ve özellikleri

İnteraktif görüntü haritası: CHARX control modular AC Şarj kontrolörleri – kompakt 1000 sınıfı ve akıllı 3000 sınıfı
I/O'lar
Pt 1000 veya PTC sensörleri aracılığıyla sıcaklık ölçümü için analog girişler. Yapılandırılabilir fonksiyon atamalı dijital girişler ve dijital çıkışlar.
RCM (Kaçak Akım İzleme)
DC kaçak akım izleme için RCM sensörü bağlantı seçeneği.
Kontaktör
Şarj kontaktörünü kontrol etmek için topraksız anahtar kontağı. ISO 15118'e uygun haberleşme için sıfır geçiş tespiti.
RFID
Kullanıcı izni için LED ekran ve sesli ikaz yoluyla kullanıcı geri bildirimi sağlamak amacıyla, bir RFID okuyucu için RS-485 bağlantı seçeneği.
Enerji sayaçları
Mevcut şarj akımını ve enerji değerlerini kaydetmeye yönelik bir enerji sayacı için RS-485 bağlantı seçeneği. Dahili yük yönetimi için bir üst düzey enerji ölçüm cihazının bağlanması.
Şarj arayüzü
Araç şarj konnektörü ve altyapı şarj soketi için, kilitleme mekanizmasının kontrolü ve gerilim arızası durumunda şarj konnektörünün otomatik olarak serbest bırakılması özelliğine sahip arayüz. CP (Kontrol Pilotu) ve PP (Yaklaşım Pilotu) sinyal kontaklarının bağlantısı.
4G
Arka uç bağlantısı ve uzaktan erişim için 4G/2G hücresel arayüz (yalnızca CHARX SEC-3100 ve CHARX SEC-3150).
Linux
Şarj süreçlerini kontrol etmek veya harici sistemlerle haberleşmek gibi üst düzey uygulama yazılımlarını uygulamak için kullanılan açık kaynaklı Linux platformu.
Ethernet
WAN/LAN ve LAN/LAN çalışma modları için iki bağımsız Ethernet arayüzü. CHARX control modular ürün gamındaki diğer AC şarj kontrolörlerine bağlantı.
Yük yönetimi
Bağlı şarj noktaları için statik veya dinamik yük yönetimi (DLM).
OCPP
OCPP 1.6J, şu anda arka uç sistemlerine bağlantı için desteklenmektedir ve OCPP 2.0.1'de gelecekte bir yazılım güncellemesi ile desteklenecektir.
Tak ve şarj et
ISO 15118-2'ye uygun haberleşme (yalnızca CHARX SEC-3050 ve CHARX SEC-3150).
Doğrudan ürünlere git
Ürün sayfamız hakkında daha fazla bilgi

EVSE kontrolör versiyonlarımızı birbirleriyle karşılaştırın ve özellikler, teknik veriler, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve destek seçenekleri hakkında bilgi edinin.

Şarj kontrolörlerine git
CHARX control modular AC şarj kontrolörü

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.
Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

2013'teki kuruluşumuzdan bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde e-mobilite şarj teknolojisi uzmanıyız. Dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanımız ve 33.200 m² üretim alanımızla portföyümüzde, şarj altyapısının geliştirilmesi ve hizmet araçları ile mobil makinelerin elektrifikasyonu için 700'ün üzerinde CHARX ürünü yer alıyor.

CCS hızlı şarj teknolojisinin öncüsü ve ortak mucidi, sıvı soğutmalı HPC şarj kabloları alanında pazar lideri ve uluslararası standardizasyon sürecinde kilit bir aktör olarak, sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişe öncülük ediyoruz. Misyonumuz, yüksek performanslı, güvenilir, network'e bağlı ve geleceğin taleplerini karşılamaya hazır şarj teknolojisi geliştirmektir.

IEC, DKE ve CharIN logolarının da yer aldığı bir teknik sunum esnasında dinleyiciler

Küresel standardizasyon alanında kilit rol oynayan aktör IEC, DKE ve CharIN ile birlikte mobilite dönüşümünü hızlandırıyoruz

Ulaşım sektörünün elektrifikasyonuna öncülük ediyoruz – yalnızca şarj teknolojisi üreticisi olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir kilit aktör ve küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlayan bir kuruluş olarak.

IEC ve DKE bünyesindeki Alman ayna komitelerinde uluslararası proje ekiplerinin lideri olarak, endüstri, test enstitüleri ve altyapı ortakları arasında köprü kuruyor, yeni şarj standartlarına ilişkin teknik şartnamelerin şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor ve uluslararası standardizasyona giden süreci hızlandırıyoruz.

Önde gelen otomobil üreticileri ve TÜV SÜD belgelendirme kuruluşu ile birlikte 2015 yılında Şarj Arayüzü Girişimi'nin (CharIN) kurucu üyelerinden biri olduk. Günümüzde 300'den fazla üyesiyle CharIN, CCS, NACS ve MCS gibi tek tip şarj standartlarını savunan dünyanın önde gelen kuruluşudur.

Küresel satış iştiraklerimiz aracılığıyla, ulusal standardizasyon kuruluşlarında kabul görmeyi sağlıyor, elde ettiğimiz sonuçları küresel ölçekte yaygınlaştırıyor ve güvenli, birbiriyle uyumlu şarj sistemlerine yönelik güveni pekiştiriyoruz.