Trifaze motorlarda grup kapama için fonksiyonel emniyet Fonksiyonel emniyet, makine imalatı ve tesis planlamasında özellikle önemli bir konudur. Personelin tehlikelere maruz kalmasını ve aynı zamanda sistem ve makinelerin zarar görmesini engeller. Trifaze motor grupları çeşitli gerçek dünya uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Burada, çözümlerin fonksiyonel emniyetle kolaylıkla gerçekleştirilmesi, güvenli ve düşük maliyetli işletim için esastır.
Uygulama
Kolay grup kapama ve yüksek sistem sürekliliği
- Personelinizi, makinelerinizi ve sistemlerinizi korumak için güvenilir ve basit grup kapama
- Hibrit teknolojiyle 10 kat daha uzun servis ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
- Entegre SIL 3 ve PL e emniyet fonksiyonu ile güvenli duruş
Çözümümüz
Trifaze motorlar için fonksiyonel emniyet: Uygulama şekli
Fonksiyonel emniyette basitlik
DIN ray konnektörünü kullanarak, ek kablolamaya ihtiyaç duymadan tüm alt hibrit motor yol vericilerinin acil duruş grubu kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca, tüm modüller sistem güç kaynağından beslenebilir. Opsiyonel yanıt modülü, motor durumunun kolayca izlenmesini sağlar.
CONTRACTRON hibrit teknolojisi ile daha uzun işletme ömrü
CONTRACTRON hibrit motor yol vericinin işletme ömrü, geleneksel anahtarlama cihazlarından on kat daha yüksek olup yüksek anahtarlama frekanslarında önemli bir avantaj sağlar. Bu, bakım aralıklarını uzatır ve sistem sürekliliğini artırır.
Motor gruplarını akıllı anahtarlama ve güvenli kapatma
Makine yapımında emniyet teknolojisinin kolay entegrasyonu
Makine yapımında emniyet teknolojisine yüksek bir değer verilir. İşletme personelinin risk altına girmesini veya makinenin zarar görmesini önler.
Makine Direktifini karşılamak için tasarlanan EN ISO 13849-1 standardı, sadece emniyet fonksiyonlarının uygulanması için daha fazla gerekliliğe değil, aynı zamanda bir makine yapımcısı olarak sizin için yeni fırsatlara yol açmıştır.