Tesis lojistiğinde yüksek sistem sürekliliği

Tesis lojistiği: Şişeli konveyör bandı taşıma sistemi

Günümüzde tesis lojistiği pazarı sürekli değişmekte ve artan gereksinimlere maruz kalmaktadır. Konveyör bantları, sistemler ve yüksek raflı depolar, lojistiğin ana unsurlarıdır. Kısa teslimat süreleri, artan teslimat adetleri veya getiri oranları: Tüm bunlar, esnek prosesler ve maksimum sistem sürekliliğine sahip verimli taşıma sistemleri ister.

Zorluklar


Tesis lojistiği: Yüksek raflı depo motorları

Sistemler güvenli ve verimli şekilde çalışmalıdır

Tesis lojistiğinde sistemler esas olarak üç fazlı asenkron motorlar tarafından işletilir. Hareket dizilerini mümkün olduğu kadar verimli, emniyetli ve esnek tasarlamak için basit çözümler her zamankinden daha önemlidir.
Üstesinden gelinmesi gereken çeşitli zorluklar vardır:

  • Aşırı yüklenme: Motorlar aşırı yüklenerek hasara neden olabilir.
  • Acil duruş: Acil bir durumda motor emniyetli şekilde kapatılmalıdır.
  • Termal yük: Ağır yükler motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Alan gereksinimleri: Motor kontrol cihazları genellikle kontrol panosunda çok yer kaplar.
  • Kurulum karmaşıklığı: Kurulum ve başlatma zaman alıcı ve karmaşık olabilir.

Çözümümüz


Tesis lojistiğinde yüksek raflı bir deponun yakınlaştırma görünümü

Mallarınızın nakliyesi ve malzeme akışınız için kompakt ve basit çözüm Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Üç fazlı asenkron motorların emniyetli, basit ve verimli çalışması, lojistikteki çok sayıda uygulamada önemli bir hedeftir.

Phoenix Contact, CONTACTRON Speed Starter ile size sezgisel kullanımlı bir kompakt çözüm sunuyor. Basit motor uygulamanız için tüm gerekli fonksiyonlar entegre edilmektedir.

  • Çeşitli hızlar (normal hız, yavaş hız)
  • Yumuşak başlatma
  • Rampa fonksiyonu
  • Emniyetli Tork Kapama
  • Enerji verimliliği

Avantajlarınız

  • Farklı hızlar ve yumuşak yol verme için gerekli tüm fonksiyonlarla birlikte uygun maliyetli çözüm
  • Yerleştirme, işletmeye alma ve çarpışma engelleme için çeşitli hızlar
  • IE2 motorlarını EUP Lot yönergesine göre işletmek için enerji verimliliği
  • Güvenli işletim için Emniyetli Tork Kapatma (STO)
  • Programlama bilgisi gerektirmeyen kolay başlatma

Hızlarla ve enerji verimliliğiyle esneklik

İnteraktif Görüntü Haritası: Bir lojistik merkezinin 3D uygulama görseli
Yüksek başlatma akımlı fanlar
Büyük fanlarda olduğu gibi yüksek başlatma akımlarından kaçınmak amacıyla motor için yumuşak yol verme uygulanabilir.
Yüksek başlatma akımlı fanlar
Konveyör bantlarında çarpışmalardan kaçınma
Konveyör bandı (çarpışmadan kaçınmak için) rampa fonksiyonuyla dikkatli şekilde yavaşlatılır.
Konveyör bantlarında çarpışmalardan kaçınma
Konveyör bantlarında enerji verimliliği
Lojistik sisteminizde EUP Lot direktifine (enerji verimliliği direktifi) uygun motorların verimli işletimi.
Konveyör bantlarında enerji verimliliği
Çeşitli taşıma aşamalarıyla depolama ve geri alma makinesi
Hızlı taşıma aşaması için normal hız ve yavaş konumlandırma aşaması için düşük hız.
Çeşitli taşıma aşamalarıyla depolama ve geri alma makinesi

Özet


Bir DIN rayı üzerinde CONTACTRON Speed Starter

Üç fazlı asenkron motorların verimli, basit ve emniyetli çalışması

CONTACTRON Speed Starter, yük eğrisine uygun olarak durdurma sonucu oluşan aşırı yüklenmelerde motoru korur. Acil durumlarda ilave kontaktörlere ihtiyaç duyulmadan Emniyetli Tork Kapatma (STO) fonksiyonu ile emniyetli duruş sağlar. Entegre termal depolama sistemi, aşırı ısınmayı önlemek için motorun yüksek yükler altında daha hızlı kapanmasını sağlar. Hızlı yol verici, kompakt tasarımı sayesinde kontrol panosunda çok az yer kaplar. Ayrıca, kolay kablolama ve sezgisel kullanım konsepti, kurulumu ve devreye almayı çok daha kolay hale getirir.

Tesis lojistiği: yüksek raflı depo motorları

Yumuşak başlatma ve çeşitli hızlar

  • Farklı hızlar ve yumuşak başlatma için gerekli tüm fonksiyonlarla birlikte uygun maliyetli çözüm
  • Yerleştirme, işletmeye alma ve çarpışma engelleme için çeşitli hızlar
  • IE2 motorlarını EUP Lot direktifine göre işletmek için enerji verimliliği
  • Güvenli işletim için Emniyetli Tork Kapama (STO)
  • Programlama bilgisi gerektirmeyen kolay çalıştırmaya başlama