Hızlı Yol Verici versiyonlarına genel bakış

Sezgisel işletimli hızlı yol vericiler

Hızlı Yol Verici, motor yol vericiler ve frekans invertörleri arası yeni cihaz sınıfı olup benzersiz sezgisel işletime sahiptir. Bu kompakt çözüm, farklı hızlar, yumuşak yol verme, ve Safe Torque Off - Emniyetli Tork Kapama (STO) fonksiyonu bulunan güvenli durdurma için gerekli tüm fonksiyonları sağlar. Hızlı Yol Verici (CONTACTRON Hızlı Yol Verici), normal hızdan sürüngen hıza ve yumuşak yol verme özelliğinden enerji verimliliğine ve rampalama fonksiyonlarına dek tüm temel işletim özelliklerine sahiptir.

Go to Product Detail Page for item 1201642
CSS 1.5-1/3-EMC - Hızlı başlatıcı
CSS 1.5-1/3-EMC - Hızlı başlatıcı
1201642

Hızlı yol verici, 230 V AC ve 1,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, tek fazlı yük girişine ve entegre edilmiş parazit giderici filtreye sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201650
CSS 1.5-3/3 - Hızlı başlatıcı
CSS 1.5-3/3 - Hızlı başlatıcı
1201650

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 1,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201694
CSS 0.55-3/3 - Hızlı başlatıcı
CSS 0.55-3/3 - Hızlı başlatıcı
1201694

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 0,55 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201602
CSS 0.55-1/3-EMC - Hızlı başlatıcı
CSS 0.55-1/3-EMC - Hızlı başlatıcı
1201602

Hızlı yol verici, 230 V AC ve 0,55 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, tek fazlı yük girişine ve entegre edilmiş parazit giderici filtreye sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201825
CSS 0.37-3/3-EMC - Hızlı başlatıcı
CSS 0.37-3/3-EMC - Hızlı başlatıcı
1201825

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 0,37 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, üç fazlı yük girişine ve entegre edilmiş parazit giderici filtreye sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201679
CSS 0.25-3/3 - Hızlı başlatıcı
CSS 0.25-3/3 - Hızlı başlatıcı
1201679

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 0,25 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201509
CSS 0.75-1/3 - Hızlı başlatıcı
CSS 0.75-1/3 - Hızlı başlatıcı
1201509

Hızlı yol verici, 230 V AC ve 0,75 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve tek fazlı yük girişine sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201696
CSS 1.5-3/3-EMC - Hızlı başlatıcı
CSS 1.5-3/3-EMC - Hızlı başlatıcı
1201696

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 1,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, üç fazlı yük girişine ve entegre edilmiş parazit giderici filtreye sahiptir

Go to Product Detail Page for item 1201135
CSS 0.37-1/3 - Hızlı başlatıcı
CSS 0.37-1/3 - Hızlı başlatıcı
1201135

Hızlı yol verici, 230 V AC ve 0,37 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve tek fazlı yük girişine sahiptir

Avantajlarınız

  • Kolay kablolama ve sezgisel işletim konseptiyle hızlı yol vericilerin hızlı kurulumu ve devreye alınması
  • Emniyetli Tork Kapama (STO) fonksiyonu ile emniyetli duruş
  • Sadece 35 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip kompakt tasarım sayesinde kontrol panosu içinde yer tasarrufları
  • Farklı hızlar ve yumuşak yol verme için gerekli tüm fonksiyonlarla birlikte uygun maliyetli çözüm
  • Analog giriş ile değişken hız ayarı seçeneği

Hızlı yol vericilerimizle avantajlarınız

DIN rayı üzerinde hızlı yol verici versiyonları
Manuel olarak çalıştırılan hızlı yol verici
Acil durdurma bağlantılı hızlı yol verici
Elde tutulan hızlı yol verici
Tüm önemli fonksiyonların simgeleriyle birlikte hızlı yol verici
DIN rayı üzerinde hızlı yol verici versiyonları

CONTACTRON Speed Starter'ın çok çeşitli versiyonları mevcuttur: 0,25 ile 1,5 kW arasında performans sınıfları, EMC filtreli ve filtresiz ve tek veya üç faz şebeke girişli. CONTACTRON Speed Starter, cihazın yanlışlıkla değiştirilmesine karşı korumanın yanı sıra, özel olarak tanımlanabilen bir kodla da korunabilir. Uygulamanız için uygun ürünü seçin.

Manuel olarak çalıştırılan hızlı yol verici

Kolay kablolama ve sezgisel işletim konsepti: Tak ve Çalıştır çözümü kolay işletmeye alma sağlar. Konum seçici switch/döner switch ile gerekli parametreleri hızlı ve verimli şekilde ayarlayabilirsiniz. CONTACTRON Speed Starter – farklı hızlara sahip çeşitli motor uygulamaları için sezgisel çözüm

Acil durdurma bağlantılı hızlı yol verici

Contactron Speed Starter, entegre Emniyetli Tork Kapama (STO) fonksiyonu ile kendi cihaz sınıfında eşsizdir. Bu sayede, karmaşık işlemler ve ilave kontaktörler olmadan iki-kanallı güvenli duruşun avantajından yararlanırsınız. SIL 3 ve PLe sertifikaları güvenliğinizi sağlar.

Elde tutulan hızlı yol verici

Sadece 35 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip kompakt bir yapıdaki CONTACTRON Speed Starter, pazarda kendi sınıfındaki en ince cihazdır. Kontrol panosu içindeki yüksek yoğunluk, ilave maliyetlerden tasarruf sağlar.

Tüm önemli fonksiyonların simgeleriyle birlikte hızlı yol verici

Hızlı yol verici, CONTRACTRON motor yol vericilerde ihtiyaç duyduğunuz tüm temel fonksiyonlarına sahiptir: Trifaze asenkron motorları başlatma, dönme yönünü değiştirme, aşırı yük koruması ve emniyetli duruş. Tam torkta dört sabit hıza kadar motor devirleri ve aynı zamanda yumuşak başlatma ve durdurma gerçekleştirebilirsiniz. Analog giriş ile hızı değişken bir değere ayarlayabilir ve ayrıca uygulamanız için bir minimum ve maksimum frekans tanımlayabilirsiniz.

CONTACTRON Speed Starter'lar: Bağlayın, ayarlayın, başlatın

CONTACTRON Speed Starter'lar
CONTACTRON Speed Starter'lar YouTube

İşletim konsepti Etkin noktaları tıklayarak basit ve sezgisel işletim konseptini deneyimleyin.

İnteraktif görüntü haritası: Değişken hızlı yol vericinin operatör arayüzü - önden görünüş
CURRENT (AKIM)
Ok tuşlarıyla ard arda onaylama yoluyla motorun nominal akım ayarı (ayar sıfırlama düğmesi).
RAMP (RAMPA)
Ok tuşlarıyla art arda onaylama yoluyla motorun rampa ayarı (Ayar/Sıfırlama düğmesi)
RAMP (RAMPA)
STATUS (DURUM)
Motorun durum göstergesi (dönme yönü, kontrol sinyali, frekans, akım, gerilim, güç ve cos-fi)
SPEED1 (HIZ1)
Ok tuşlarıyla art arda onaylama yoluyla Hız 1'nin hız ve dönme yönü ayarı (Ayar/Sıfırlama düğmesi).
SPEED1 (HIZ1)
SPEED2 (HIZ2)
Ok tuşlarıyla art arda onaylama yoluyla Hız 2'nin hız ve dönme yönü ayarı (Ayar/Sıfırlama düğmesi).
SPEED2 (HIZ2)
OPSİYONLAR
Diğer olası opsiyonel parametre ayarları.

Tüm fonksiyonlara genel bakış Etkin noktaları tıklayarak çeşitli fonksiyonlar hakkında bilgi edinin.

İnteraktif görüntü haritası: 6 fonksiyon simgeli CONTACTRON Speed Starter
Emniyetli Tork Kapama
Entegre emniyet fonksiyonu, emniyetle ilgili acil duruş uygulamalarında kullanım sağlar.
Ters yol verme
Doğrudan cihaz üzerindeki düğme ayarları aracılığıyla dönme yönünü ters çevirin.
Çeşitli hızlar
Hızlar özelleştirilebilir ve istendiği gibi değiştirilebilir.
Rampa fonksiyonu
Tamamen ayarlanabilen motor yeniden başlatma ve kapatma
Doğrudan başlatma
24 V PLC çıkış kartları veya cihazın 24 V çıkışı üzerinden doğrudan kolay kontrol.
Motor koruma
Uzaktan sıfırlama fonksiyonu dahil motorun esnek nominal akım ayarı yoluyla elverişli koruma.

Bir bakışta tüm özellikler Etkin noktaları tıklayarak özellikler hakkında bilgi edinin.

İnteraktif görüntü haritası: CONTRACTRON değişken hız yol verici versiyonları – fan ve muhafaza ile dinamik
Fanlı versiyonlar
Değiştirilebilen fan sayesinde özellikle bakımı kolay.
Fanlı versiyonlar
Emniyetli Tork Kapama (STO)
CONTACTRON Speed Starter, entegre STO fonksiyonu ile kendi cihaz sınıfında eşsizdir. Bu sayede, karmaşık işlemler ve ilave kontaktörler olmadan iki-kanallı emniyetli duruşun avantajından yararlanırsınız. SIL3 ve PLe sertifikaları güvenliğinizi garantiler.
Emniyetli Tork Kapama (STO)
Sezgisel işletim konsepti
Bir döner switch, üç buton ve bir ekrandan oluşan basit operatör arayüzü ile gerekli tüm ayarlar özellikle sezgisel olarak yapılabilir.
Sezgisel işletim konsepti
Push-in Teknolojisi
Zahmetsiz takma: %50 daha düşük ve alet gerektirmeyen takma kuvvetleriyle Push-in bağlantı teknolojisinin avantajlarından faydalanın.
Push-in Teknolojisi
DIN rayına montaj
Cihazlar alet kullanmadan DIN rayına monte edilip çıkarılabilir.
DIN rayına montaj
Arkadan panel montajı
Montaj aleti sayesinde, cihazlar arka panele klasik şekilde önden veya yandan takılabilir.
Arkadan panel montajı
Kontrol panosunda yerden tasarruf
Sadece 35 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip kompakt yapıdaki CONTACTRON Speed Starter, pazarda kendi sınıfındaki en ince cihazdır. Kontrol panosu içindeki yüksek yoğunluk, ilave maliyetlerden tasarruf sağlar.
Kontrol panosunda yerden tasarruf
Soğutuculu versiyonlar
Aşınmasız ve gürültüsüz cihaz soğutma.
Soğutuculu versiyonlar
Performans sınıfı 0,25–1,5 kW
CONTACTRON Speed Starter'ların 0,25 ile 1,5 kW arası performans sınıflarında çok çeşitli versiyonları mevcuttur.
Kontrol hatları için muhafaza
35 ve 45 mm genişliğinde CONTACTRON Speed Starter'lar için kontrol kablolarına yönelik muhafazalar.
Kontrol hatları için muhafaza
Motor besleyici hatları için muhafaza
Motor besleyici hatlarının muhafazasını desteklemek için kontrol hatlarına yönelik muhafaza üzerinde opsiyonel montaj.
Motor besleyici hatları için muhafaza
Sezgisel işletimli hızlı yol vericiler
CONTACTRON Speed Starter'lar

Speed Starter, motor yol vericiler ve frekans invertörleri arası cihaz sınıfı olup benzersiz sezgisel işletime sahiptir. Bu kompakt çözüm, çeşitli hızlar, yumuşak yol verme ve güvenli duruş için Emniyetli Tork Kapama (Safety Tork Off) özelliğini de içeren tüm fonksiyonları sağlar.

Broşürü indir
CONTACTRON Speed Starter'lar - iki cihaz tipi