CSS 1.5-3/3 - Hızlı başlatıcı
1201650

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 1,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları