Çoklu protokol bağlantılı (PROFINET, EtherNet/IP™ ve Modbus/TCP) ve 8 I/O'lu ana modül, 8°dijital veya analog PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı için, 56°I/O'ya kadar genişletilebilir. ATEX/IECEx (Bölge 2) ve Ex Bölge Sınıf I, Bölge 2 (Böl. 2) uyarınca onaylıdır.
Network bağlantılı modüler uzaktan röle sistemi
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Modüler uzaktan röle sistemi, 56 I/O kanalına kadar basit uygulamaları destekler. Rölelerinizi network'e kolaylıkla entegre edin. Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde yüksek derecede esneklik ve sezgisel yapılandırmadan yararlanın. Merkezi olmayan kontrol kutusu için ölçeklenebilir modüllerimiz %65'e varan alan tasarrufu sunarak klasik uzak I/O çözümlerine uygun maliyetli bir katkı sağlar.
PLC-INTERFACE Ethernet ağ geçidi başlangıç kiti içeriği: 2 x RJ45 bağlantılı ve çoklu protokol bağlantılı (PROFINET, EtherNet/IP™ ve Modbus/TCP) PLC-V8R/ETH-MP/BM geçmeli taban modülü, Push-in bağlantılı dört röle çıkış klemensi ve Push-in bağlantılı dört röle giriş klemensi.
PLC-V8R.../BM ana modülü genişletmek amacıyla 8 PLC-INTERFACE klemense geçmeli bağlantı için 16 I/O'ya sahip genişleme modülü (ana modül başına maks. 3 genişleme modülü). ATEX/IECEx (Bölge 2) ve Ex Bölge Sınıf I, Bölge 2 (Böl. 2) uyarınca onaylıdır.
PLC-V8R... veya PLC-V8C... ile sağlanan giriş fonksiyonlarına yönelik PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı ve geçmeli minyatür katı hal röleli, DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC
PLC-V8R... veya PLC-V8C... için analog giriş modülü, 1 kanal, sinyal tipi (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP siviç ile yapılandırılabilir, Push-in bağlantı
PLC-V8R... veya PLC-V8C... için analog çıkış modülü, 1 kanal, sinyal tipi (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP siviç ile yapılandırılabilir, Push-in bağlantı
PLC-V8R... veya PLC-V8C... ile sağlanan giriş fonksiyonlarına yönelik PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı ve geçmeli minyatür katı hal röleli, DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 120 V AC/110 V DC
PLC-V8R... veya PLC-V8C... ile sağlanan giriş fonksiyonlarına yönelik PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı ve geçmeli minyatür katı hal röleli, DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 230 V AC/220 V DC
PLC-V8R... veya PLC-V8C... için Pt 100/Pt 1000 sıcaklık ölçüm transdüseri, 1 kanal, sinyal tipi (Pt 100, Pt 1000) DIP siviç ile yapılandırılabilir, Push-in bağlantı
Avantajlarınız
- Merkezi olmayan kontrol kutusunda küçük veya orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için esnek kanal konfigürasyonu (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) ve kompakt tasarım
- Yüksek performanslı yonga setine sahip yenilikçi network modülü sayesinde çoklu protokol bağlantısı (PROFINET Sınıf C ve S2 yedekliliği)
- Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde kontrol seviyesine hızlı ve sezgisel entegrasyon
- Yazılım güncellemeleri yoluyla yeni işlevler ve optimum performans
- Maksimum kanal sayısı: Ayrı genişletme modülleriyle 56 adede kadar bireysel olarak konfigüre edilebilen kanal
- PLC-INTERFACE röle sistemi ile sistem uyumluluğu sayesinde mevcut sistemlerde basit fonksiyon genişletme
Geleceğe hazır: Uzaktan röle sistemine genel bakış
Sistem karşılaştırması: Kuplaj rölelerinin merkezi olmayan bağlantısı
Sistem karşılaştırması
Uzaktan röle sistemine kıyasla bus modülü ve I/O kartları ile klasik çözüm
Endüstriyel otomasyonda zorluk, merkezi olmayan küçük kontrol panolarında çeşitli sinyalleri entegre etmek ve bunları Endüstriyel Ethernet aracılığıyla üst düzey kontrolörlere bağlamaktır. Az sayıda I/O'ya veya düşük karmaşıklık seviyesine sahip uygulamalar için bile, birçok şirket şu anda güçlü uzak I/O sistemleri kullanmaktadır.
Bu gereksinimlere özel olarak uyarlanmış, uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz. Uyarlanabilir uzaktan röle sistemimiz, ister yeni bir tasarım ister mevcut PLC-INTERFACE röle sisteminizin bir genişletmesi olsun, uygun maliyetli ve yerden kazandıran bir uygulama sağlar. Sinyal işlemenizi daha verimli ve geleceğe hazır hale getirmek için uzmanlığımıza güvenin.
Tüm standart sinyaller için uzaktan röle sistemi
Bir endüstriyel ortamda uzaktan röle sistemli merkezi olmayan kontrol kutusu
Klasik kuplaj röleleri ile analog I/O'lar ve sıcaklık girişleri
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway, merkezi olmayan uygulamalarınızı optimize etmenizi sağlar. Uzaktan röle sistemimiz dijital ve analog sinyalleri işler ve hassas sıcaklık değerlerini ve analog değerleri 10 bit çözünürlükle (0 - 1.000 değer aralığı)kaydeder ve işler. PLC-INTERFACE Ethernet Gateway'imiz ile basit uygulamalar için otomasyonun geleceğini deneyimleyin.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Çok yönlü sinyal işleme: Kuplaj rölesi ve analog GİRİŞ/ÇIKIŞ olarak dijital GİRİŞ/ÇIKIŞ'ı destekler
- Hassas analog değer işleme: Doğru ölçümler için 10-bit çözünürlük
- Yerden tasarruf: Gereken alanı %65'e kadar azaltır
- Daha az karmaşıklık: Basitleştirilmiş sistem mimarisi ve daha az kablolama işi
- Bireysel kanal ataması: Uygulamanızda yüksek derecede esneklik sunar
PLC-INTERFACE: Uygulamanız için röle sistemi PLC-INTERFACE'in çeşitliliğini ve avantajlarını keşfedin
Kontrol panosuna ve sahaya montaj için Axioline serisi uzak I/O sistemi
Kontrol panosuna ve sahaya montaj için uzak I/O sistemleri
Kontrol panosu için aynı zamanda çok hızlı veri iletimi de sağlayan çok çeşitli remote I/O sistemleri arasından seçiminizi yapın. PROFIsafe modüllerimizle emniyet uygulamalarını gerçekleştirin, SafetyBridge Teknolojisi ile safety kontrolör bile kullanmayın. I/O sistemlerimiz tüm Phoenix Contact programlanabilir lojik kontrolörleriyle mükemmel şekilde kombine edilebilir.
Bir kontrol panosu olmayan merkezi olmayan bir otomasyon için, yüksel işlevselliğe sahip blok tasarımlı ve zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam tasarımlı I/O modülleri kullanabilirsiniz. Bir IO-Link master ve ilgili IO-Link cihazlarıyla birlikte dijital I/O'lar kullanarak uygulamanızın fonksiyon kapsamını genişletebilirsiniz.