Lojik modüller
Lojik ve haberleşme modülleri
Modüler lojik ve haberleşme modüllerimiz, az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalarda I/O sinyallerinin anahtarlanmasını ve kontrolünü sağlar. Lojik modülü pazarında, lojik röle sistemi PLC lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini tek bir kompakt çözümde birleştirir. Daha üst düzey bir kontrolöre bağlantısı olan merkezi olmayan uygulamalar için, modüler uzaktan I/O sistemi PLC-INTERFACE Ethernet Gateway, 56 adede kadar I/O kanalıyla esnek ve yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar. Rölelerinizi network'e kolayca entegre edin.
Ürün kategorileri
Avantajlarınız
- Merkezi olmayan kontrol kutusunda az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için esnek kanal yapılandırması (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) ve kompakt tasarım
- Yüksek performanslı yonga setine sahip yenilikçi network modülü sayesinde çoklu protokol bağlantısı (PROFINET Sınıf C ve S2 yedekliliği)
- Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde seviye kontrolüne hızlı ve sezgisel entegrasyon
- Lojik ve haberleşme modüllerindeki geçmeli anahtarlama elemanları ile yüksek kullanılabilirlik
- Esnek kombinasyon: Her kanalı uygulama gereksinimlerine göre ayrı ayrı yapılandırın
- Push-in bağlantı teknolojisi ve sensör veya aktüatör kablolaması için özel versiyonlarla etkin kablolama
Lojik modüller Röle ve analog modülleri lojik fonksiyonlar ve kullanıcı dostu yazılımla kombine edin
Lojik modül pazarında PLC logic röle sistemi lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini birleştiren tek çözümdür. I/O sinyallerini tek bir kompakt sistem kullanarak kontrol edip anahtarlayabilirsiniz. Lojik modülü ilgili röle ve analog modüllerle kombine edebilirsiniz. Modüler yapı birçok uygulamayı mümkün kılar.
Haberleşme modülleri Network bağlantılı uzaktan röle sistemi: Az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için merkezi olmayan çözüm
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Modüler uzaktan röle sistemi, 56 I/O kanalına kadar basit uygulamaları destekler. Rölelerinizi network'e kolayca entegre edin. Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde yüksek derecede esneklik ve sezgisel yapılandırmadan yararlanın. Merkezi olmayan kontrol kutusu için ölçeklenebilir modüllerimiz %65'e varan alan tasarrufu sunarak klasik uzak I/O çözümlerine uygun maliyetli bir katkı sağlar.