Lojik modüller – Kompakt kontrol ve anahtarlama

Programlanabilir lojik modülleri/kontrol röleleri

Lojik modül (veya kontrol rölesi) pazarında PLC logic röle sistemi lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini birleştiren tek çözümdür. I/O sinyallerini tek bir kompakt sistem kullanarak kontrol edip anahtarlayabilirsiniz. Lojik modülü ilgili röle ve analog modüllerle kombine edebilirsiniz. Modüler yapı birçok uygulamayı mümkün kılar.

Go to Product Detail Page for item 2907443
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontrolör
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontrolör
2907443

PLC logic bağımsız modül, 2. Nesil, 16 I/O ile, sekiz dijital veya analog PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı için, genişletilemez, gerçek zamanlı saat, mikro USB dişi konnektör, bellek modülü ve Bluetooth adaptörü barındırır, Push-in bağlantı

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Kontrolör
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Kontrolör
2907446

PLC logic temel modül, 2. Nesil, 16 I/O ile, sekiz dijital veya analog PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı için, 48 I/O'ya kadar genişletilebilir, gerçek zamanlı saat, mikro USB dişi konnektör, bellek modülü ve Bluetooth adaptörü barındırır, Push-in bağlantı

Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Kontrolör
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Kontrolör
1452919

Modbus/RTU iletişimi için RS-485 bağlantıya sahip PLC logic temel modülünde, 16 I/O, 8 dijital veya analog PLC-INTERFACE klemensleri için geçmeli bağlantı, 48 I/O'ya genişletilebilme özelliği, gerçek zamanlı saat, dişi mikro USB konnektör, bellek modülü ve Bluetooth adaptör bulunur, Push-in bağlantı

Akıllı modüller: Bir bakışta sistem

Akıllı modüller: Akıllı röle sistemi komponentleri

Akıllı modüller: Akıllı röle sistemi komponentleri

Çok sayıda modül seçeneğiyle sistemi esnek şekilde genişletebilirsiniz. Ana modüle ek olarak daha karmaşık uygulamalar için genişletme modülleri mevcuttur. Her akıllı modülde sekiz PLC-INTERFACE klemensi vardır. Bir ana modül ve iki genişletme modülüyle 48 I/O sinyalini toplayabilir ve anahtarlayabilirsiniz.

1. Ana modül
PLC logic 50 mm genişlikte olup 16 I/O kanalını tek ana modülle kontrol eder.

2. Genişletme modülleri
Ana modül ve genişletme modülü entegre konnektörlerle bağlıdır - alet gerekmez.

3. Hafıza modülü
Programları kaydedin veya diğer cihazlara kopyalayın.

4. Röle ve analog modüller
Çok çeşitli röle modülleri ve analog modüller ile gerçekleştirilen modüler tasarım, kanala özgü montaja izin verir.

5. PLC logic uygulaması
IOS ve Android uygulamalarıyla kolay ve hızlı parametre ayarı. Uygulama ve Bluetooth adaptörü sayesinde proses verilerine hızlı ve kablosuz erişebilirsiniz.

Kontrol rölesi ile avantajlarınız

  • Geçmeli anahtarlama elemanları ile yüksek süreklilik
  • Esnek kombinasyon: Uygulama gereksinimine göre her kanalı giriş veya çıkış olarak röleler veya analog modüllere atayın.
  • Push-in bağlantı teknolojisi ve sensör veya aktüatör kablolaması için özel versiyonlar ile etkin kablolama
  • Sezgisel yazılım ile projelerin kolay uygulanması
  • Bluetooth adaptörü ve PLC logic uygulamasıyla kablosuz işletim ve izleme
  • Programlanabilir akıllı röle sistemi, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Uzak röle sistemi – DIN rayına monte edilmiş PLC-INTERFACE Ethernet gateway'i ve ağ logoları

Network bağlantılı uzak röle sistemi Az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için merkezi olmayan çözüm.

PLC-INTERFACE Ethernet gateway'i: 56 I/O kanalına kadar basit uygulamalar için modüler uzak röle sistemi. Çoklu protokol bağlantısı ile rölelerinizi network'e çok esnek bir şekilde entegre edin. Yaygın kontrol yazılımlarıyla uyumluluk sayesinde yüksek esneklik ve sezgisel entegrasyondan yararlanın.