Akıllı şebekeler ve kritik altyapılar için PLCnext Technology otomasyon çözümleri Dağıtık enerji üretim tesisleri, şebeke kararlılığı ve siber güvenlik yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Enerji endüstrisi için PLCnext Technology tabanlı sistemler modüler ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Ayrıca dağıtım şebekelerinin güvenli bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlarlar. Sistemlerimiz şebeke operatörleri, enerji tedarikçileri ve kritik altyapı operatörlerinin gereksinimlerine göre geliştirilmiştir.

Bir şehirde PLCnext Technology ile otomasyon çözümleri
All Electric Society Parkı trafo merkezinin teslimi

Güç tedarikinde dijitalleşme ve güvenlik

Şebeke operatörleri ve enerji tedarikçileri yenilik yapma konusunda yoğun baskı altındadır. Yenilenebilir enerjileri entegre etmek, trafo merkezlerini izlemek ve kritik altyapıyı siber saldırılara karşı korumak – tüm bunlar güçlü, geleceğe hazır çözümler gerektirir. Aynı zamanda tedarik kalitesi ve şebeke kararlılığı sağlanır, ayrıca kontrol ve uygun maliyetli bakım olanaklı hale gelir.

Otomasyon sistemi
Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör

Donanım bileşenlerimiz yalnızca sağlam ve güvenilir olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek endüstri standartlarını da karşılar. IEC 61850 Sınıf H'ye uygun EMC gerekliliklerine ve -40 ila +70°C genişletilmiş sıcaklık aralığına ek olarak, kontrol sistemi üç bağımsız Ethernet arayüzüne sahiptir. Sistem için özel olarak geliştirilen modüler Axioline Smart Element'ler sayesinde donanım maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.

Ürünlere git
I/O modüllü PLCnext Kontrolör
Trafo Merkezi

Bir bakışta zorluklar:

  • Yenilenebilir enerji santrallerinin entegrasyonu ve akıllı şebeke kontrolü
  • Artan yüklerle şebeke kararlılığının sağlanması
  • Esnek, modüler kontrol çözümlerine duyulan ihtiyaç
  • Uzaktan izleme sayesinde bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması
  • Kritik altyapı için yüksek güvenlik gereksinimleri
PLCnext Technology Ecosystem

PLCnext Technology ile enerji otomasyonu

Modern güç temininin zorluklarının üstesinden gelmek için, PLCnext Technology formunda enerji endüstrisi için geleceğe dönük bir otomasyon çözümü sunuyoruz. Çözümlerimiz, güçlü teknoloji ve kullanıcı dostu yazılımı bir araya getirerek altyapınızın optimum şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Çözümümüz dört merkezi bloktan oluşmaktadır

PLCnext Store
Enerji uygulamaları için bağlı I/O modülleri ile PLCnext Kontrolör
PLCnext Engineer yazılım paketi
Kritik altyapıyı izleyen ve bakımını yapan Phoenix Contact çalışanı
PLCnext Store

Yazılım çözümlerimiz, enerji uygulamalarının gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde izlenmesini, kontrol edilmesini ve otomasyonunu sağlar.

  • PLCnext Engineer, kolay konfigürasyon ve görselleştirme için sezgisel bir geliştirme ortamı
  • İkincil trafo merkezleri, besleme yönetimi ve şebeke optimizasyonu için gerçek zamanlı izleme ve otomasyona yönelik uygulamalar ve yazılım kütüphaneleri
  • Entegre siber güvenlik, IEC 62443 ve IEC 62351-3 uyarınca güvenlik standartlarını karşılar

Enerji uygulamaları için bağlı I/O modülleri ile PLCnext Kontrolör

Donanımımız kritik enerji altyapısında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Bu çözüm, en üst düzey esneklik ve dış etkilere karşı dayanıklılık sağlar.

  • IEC 61850-3 standardına uygun, zorlu çevresel koşullara dayanıklı sertifikalı endüstriyel kalite
  • PLCnext Kontrolör AXC F 2000 EA: trafo merkezleri, ikincil trafo merkezleri ve güç dağıtım şebekeleri için yüksek kullanılabilirliğe sahip kontrolör
  • Axioline Smart Element'ler: Kolay genişletme ve özelleştirme için kompakt, esnek I/O modülleri

PLCnext Engineer yazılım paketi

Çözümümüz açık standartlarla uyumludur ve mevcut network'lere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

  • Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT gibi açık haberleşme standartları için destek
  • Şebeke kontrol sistemlerine, IIoT'ye ve akıllı şebeke platformlarına kolay bağlantı
  • PLCnext Store'dan IEC 61850 uygulaması gibi uygulamalarla basit işlev uzantıları

Kritik altyapıyı izleyen ve bakımını yapan Phoenix Contact çalışanı

Entegre mühendislik, yönetim ve bakım çözümlerimiz sayesinde şebeke operatörleri altyapılarını daha kolay, güvenli ve verimli bir şekilde işletebilirler.

  • Minimum duruş süresi ve düşük işletme maliyetleri için uzaktan bakım ve güncelleme yönetimi
  • Optimum şebeke kararlılığını sağlamak için yenilenebilir enerjiler için güvenilir besleme yönetimi
  • Akıllı şebeke optimizasyonu ve güvenilir güç dağıtımı için dijitalleştirilmiş trafo merkezlerinin ve ikincil trafo merkezlerinin kullanılması

Bir bakışta avantajlarınız

Bu kapsamlı ürün yelpazesi, şebeke operatörlerine ve güç tedarikçilerine modern ve sürdürülebilir beslemenin gereksinimlerini karşılayan ölçeklenebilir, güvenli ve geleceğe dönük bir otomasyon sistemi sağlar.

Elektrik santrali
  • Modüler ve ölçeklenebilir: İhtiyaçlarınıza göre esnek bir şekilde uyarlanabilir
  • Maksimum siber güvenlik: IEC 62443 uyarınca kritik altyapının korunması
  • Azaltılmış işletme ve bakım maliyetleri: Uzaktan bakım ve otomatik şebeke optimizasyonu
  • Geleceğe hazır: Genişletilebilir ve yeni teknolojilere açık
Tüm sorularınız için irtibat kişiniz
Volker Knack'e sorun

PLCnext tabanlı enerji otomasyonumuz hakkında sorularınız mı var? Teknolojimiz, akıllı ve verimli şebeke kontrolü için açık sistemleri maksimum güvenlikle birleştirir. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınıza yanıt almak için bizimle irtibata geçin.

İletişim isteği gönder
Volker Knack, kontrolörler için irtibat kişisi