Kontrol panosunda daha fazla alan
Sadece 8 mm'lik küçük bir toplam genişliğe sahip PTCB TM devre kesicileri kontrol panosunda yerden çok kazandırır. Geleneksel MCB'lere göre %65'e varan yer tasarrufu sunarlar. Küçük boyutlarına rağmen kapsamlı koruma ve entegre sinyalizasyon sağlarlar. Bu da onları bu işleve sahip piyasadaki en ince cihazlardan biri yapar.
Sistemik devre kesiciler
Toplam genişliği 8 mm olan PTCB TM termik-manyetik devre kesiciler kontrol panosunda daha fazla alan sağlar. Ayrıca daha yüksek akımlar için de idealdirler. CLIPLINE complete serisine köprülenebilme özelliği, uygulamaların kurulmasını kolaylaştırır. Entegre durum sinyali kontağı sizi her zaman anahtarlama durumu hakkında bilgilendirir. Akım ölçüm fişi, kullanım konusunda şeffaflık sağlar.
PTCB TM sistemik devre kesicilerinin avantajları
- Kontrol panosunda daha fazla alan: Sadece 8 mm'lik bir toplam genişlikte koruma ve sinyalizasyon
- CLIPLINE complete serisi klemenslere köprülenebilme özelliğine sahip basit uygulama düzeni
- Pratik akım izleme ve uzaktan sinyalizasyon ile kullanım ve durum şeffaflığı
- Her zaman net işlevsellik ve anahtarlama durumu sayesinde devreye almadan bakıma kadar kolay kullanım
En iyi dostlar: PTCB TM ile besleyin, koruyun, izleyin ve bağlanın
Besleme ve koruma için optimum kombinasyon
PTCB TM'nin termik-manyetik açma karakteristiği yüksek başlatma akımları için idealdir. Devre kesiciler, QUINT POWER güç kaynağı ile birlikte kullanıldığında yüksek sistem sürekliliği sağlar. SFB Technology ile statik ve dinamik boost sayesinde güç kaynağı kısa süreler için nominal akımın altı katına kadar akım sağlayabilir. Bu, yüklerin aynı anda güvenilir şekilde başlatılmasını ve emniyete alınmasını sağlar.
Sistem kullanımına ilişkin şeffaflık
Geçmeli termik-manyetik devre kesiciler, mevcut anahtarlama durumunu her zaman doğrudan cihaz üzerinde veya uzaktan sinyalizasyon yoluyla bireysel sinyal veya grup sinyali olarak gösterir. İlave olarak ayarlanabilir akım izleme, ayarlanabilir sinyal eşiği de dahil olmak üzere mevcut yük durumu hakkında sizi bilgilendirir.
Kolay uygulama kurulumu
PTCB TM devre kesiciler CLIPLINE complete klemens serisine köprülenerek sezgisel ve sistemik entegrasyon sağlanabilir. PTCB TM, potansiyel dağıtımı ve cihaz korumasının hızlı ve kompakt şekilde birleştirilmesini sağlar. Bu, uygulama kurulumunu önemli ölçüde basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda kablolama işçiliğini azaltır.
Sistemik kompakt koruma çözümü
QUINT POWER güç kaynakları ve geçmeli PTCB TM termomanyetik devre kesicileriyle birlikte, hiçbir isteği karşılıksız bırakmayan bir besleme çözümü yaratıldı. Sadece 8 mm genişliğe sahip devre kesiciler, güvenilir koruma ve net bir anahtarlama durumu ile öne çıkar. Devre kesiciler, COMPLETE line klemens serisine kolayca entegre edilebilir. Bu, kontrol panosunda maksimum esneklik ve güvenilir koruma sağlar.
Besleyin, koruyun, izleyin ve bağlayın Kompakt devre kesiciler, uygulamanız için güvenilir ve montaj dostu koruma sağlayan bir sistem oluşturmak üzere ideal bir şekilde birleştirilebilir.
Kompakt PTCB TM devre kesiciler
Esnek, termik-manyetik koruma
Termik-manyetik devre kesiciler yüksek kesme kapasitesine ve dayanıklılığa sahiptir. Akım piklerine ve elektromanyetik etkilere karşı bağışıklıkları vardır. Yazılıma veya aygıt yazılımına bağımlı olmadıklarından, ana hedefin sistem sürekliliği olduğu zorlu uygulamalar için idealdirler. Portföyümüz, maksimum esneklik için 0,5 ila 16 A akım aralıklarına sahip iki farklı karakteristik eğri versiyonu içermektedir.
İzole sistemler için devre kesiciler
İki kutuplu PTCB TM2 devre kesiciler, izole sistemlerde güvenilir koruma ve yüksek operasyonel emniyet sağlar. Aşırı yük durumunda, topraklama hataları istenmeyen akım yolları oluştursa bile, yükün tüm hatlarını beslemeden güvenli bir şekilde ayırırlar. Aynı zamanda, koruma konsepti tek bir toprak hatasına, sistemin hemen devre dışı kalmaması koşuluyla izin verir. Bu, sistem kullanılabilirliğini artırır ve güvenli, sağlam çalışma sağlar.