Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler hem bir termik açtırma hem de bir manyetik açtırma mekanizmasına sahiptir. Yani, koruma cihazları bir kısa devre durumunda termik sigortalara göre daha hızlı açma verir. Çeşitli karakteristik eğrilere sahip cihaz devre kesicileri aynı zamanda uzun kablo yolları için gereksinimleri de karşılar. Bu nedenle aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı ideal koruma sağlarlar.
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik manyetik devre kesici, 1-kut., SFB açma karakteristiği, 1 enversör kontak, taban elemanına takılan fiş.
Termik manyetik devre kesici, 1-kut., SFB açma karakteristiği, 1 enversör kontak, taban elemanına takılan fiş.
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 5 A
Taban elemanı, montaj tipi: DIN rayı: TH 35 - 7,5 mm, nominal akım: 31 A
Avantajlarınız
- F2 açma karakteristiği ile uzun kablo yolları üzerinde maksimum aşırı akım koruması
- Entegre sinyal kontağı ile uzak sinyalizasyon konseptlerine entegrasyon
- Köprülenebilir cihazlı devre kesicilerle (taban elemanında) azaltılmış montaj maliyetleri
- 12/24/48 V DC ve 230/240/277 V AC kontrol gerilimleri için sigorta koruması
- Termik manyetik cihazlı devre kesiciler COMPLETE line sisteminin bir parçasıdır
Yeni ürünler
Kompakt. Sistematik. Emniyetli. PTCB TM
PTCB TM ürün gamı son derece kompakt, termal-manyetik devre kesici sistemi sunar. Münferit devre kesicilerin toplam genişliği sadece 8 mm'dir ve entegre sinyalizasyon özelliğine sahiptir. Taban elemanları CLIPLINE sistemine köprülenebilir. Aletsiz Push-in bağlantıları kablolamayı basitleştirir. Diğer öne çıkan özellikler arasında akım izleme, uzak sinyalizasyon seçenekleri ve sezgisel kullanım yer alır. Bu da PTCB TM'yi modern kontrol panoları için ideal hale getirir.
Tek parça. Şeffaf. Güçlü. UT 6-TMC
UT 6-TMC termal manyetik devre kesiciler, tek parçalı, kurulumu kolay bir tasarımda aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir koruma sağlar. Açıkça tanımlanmış bir karakteristik eğriye sahip olan seri, kanıtlanmış uygulamalara odaklanır. Yüksek kullanılabilirliğe ve kolay kullanıma sahip modüler sistemler için idealdir.
PTCB TM ve UT 6-TMC termik-manyetik devre kesiciler
Termik-manyetik devre kesiciler Fonksiyon ve tasarım
Termik manyetik devre kesiciler hem termik hem manyetik olarak tetiklenirler Bimetal ve solenoid içeren iki sistem birbirlerinden bağımsız çalışır.
Termik manyetik devre kesiciler söz konusu olduğunda, kısa devre durumunda açma mekanizması 3 ila 5 ms içinde etkinleştirilir. Bu, tamamen termik devre kesicilere göre daha hızlıdır.
Sisteminizde daha uzun kablo geçişleri gerçekleştirmek için F2 eğrileri gibi hızlı karakteristik eğrilere sahip cihaz devre kesicileri kullanın. Phoenix Contact'ın QUINT POWER güç kaynaklarıyla birlikte kablo ve cihazlarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Devre kesiciler istenildiği zaman tekrar kapatılabilir.
Termik manyetik devre kesicilerimiz tek parça veya geçmeli yapıda temin edilir. Vidalı bağlantıyı veya push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.
Devre kesiciler çok farklı makinelerin kontrol panolarına monte edilir
Uygulama alanları
Termik manyetik devre kesiciler temelde bilgi, haberleşme ve proses kontrolünde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri ve hassas nominal akım seviyeleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir.
Örneğin programlanabilir lojik kontrolörleri, valfleri, motorları ve frekans dönüştürücüleri korumak için idealdirler.