UT 6-TMC M 4A - Termik-manyetik devre kesici
0916606

Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CLIPLINE complete aksesuarları kullanarak sağlanan köprüleme kapasitesi sayesinde kolay besleme
Kolay sıfırlama sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Geniş alanlı markalama seçenekleri ile hızlı ve kolay tanımlama
0,5 - 16 A nominal akım aralığı sayesinde her uygulama için doğru cihaz
12,3 mm kompakt genişlik sayesinde minyatür devre kesicilere kıyasla %30 yer tasarrufu