UT 6-TMC M 1A
-
Termik-manyetik devre kesici
0916604
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Termik manyetik cihaz devre kesicileri |
| Ürün gamı | UT 6-TMC |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 0,95 VA |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
| 5 V DC ... 30,8 V DC | |
| Nominal gerilim | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 440 V AC |
| Nominal akım IN | 1 A |
| Nominal darbe gerilimi | 2,8 kV |
| Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (ana kontak) |
| Tahrik tipi | S Tipi |
| Kapama yöntemi | TM (termomanyetik) |
| Kapama seviyesi | Trip-free mekanizması (pozitif) |
| Cihaz direnci | 0,95 Ω |
| Gerekli yedek sigorta | 16 A |
| Nominal kısa devre anahtarlama kapasitesi Ik | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| Dielektrik dayanım | 2000 V |
| Çevrim, maks. | 6000 (1 x In'de) |
| 50 (1,5 x In'de) | |
| 40 (6 x In'de) | |
| Sigorta | M1 (normal atan) |
| Güç kaybı | ≤ 0,95 VA |
| Sıcaklık azalması | 0,77 A DC (-30 °C'de) |
| 0,81 A DC (-20 °C'de) | |
| 0,84 A DC (-10 °C'de) | |
| 0,87 A DC (0 °C'de) | |
| 0,9 A DC (10 °C'de) | |
| 1 A DC (23 °C'de) | |
| 1,03 A DC (30 °C'de) | |
| 1,06 A DC (40 °C sıcaklıkta) | |
| 1,13 A DC (50 °C'de) | |
| 1,19 A DC (60 °C'de) | |
| Kontak tipi | hiçbiri |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
| Nominal kesit | 6,00 mm² |
| Nominal kesit AWG | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominal akım | 1 A |
| Nominal gerilim | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Ana kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Genişlik | 12,3 mm |
| Yükseklik | 85,5 mm |
| Derinlik | 89,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Yalıtım malzemesi | PA66 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP40 (Tahrik alanı) |
| IP20 (Bağlantı alanı) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
| Rakım | 2000 m (EN 60934'e uygun) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60934 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 235 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 0916604 |
| Ambalaj birimi | 6 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 6 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356449007 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,883 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 63,883 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.0 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tornavida 1212508
Avantajlarınız
CLIPLINE complete aksesuarları kullanarak
sağlanan köprüleme kapasitesi sayesinde kolay besleme
Kolay sıfırlama sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Geniş alanlı markalama seçenekleri ile hızlı ve kolay tanımlama
0,5 - 16 A nominal akım aralığı sayesinde her uygulama için doğru cihaz
12,3 mm kompakt genişlik sayesinde minyatür devre kesicilere kıyasla %30 yer tasarrufu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018