PTCB BE PT 6
-
Taban elemanı
1567576
Taban elemanı, montaj tipi: DIN rayı: TH 35 - 7,5 mm, nominal akım: 31 A
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Taban elemanı herhangi bir elektronik devre içermez. |
| Ürün tipi | Taban elemanı |
| Mekanik çalışma ömrü | 25 takma sayısı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Kirlilik sınıfı | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Genel | |
| Nominal gerilim | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Nominal akım IN | 31 A (UL 1059, devre kesici olmadan) |
| 16 A (Ana kontaklar 1-2, UL 1077 ve IEC 60934) | |
| 1 A (Yardımcı kontaklar 3-4, devre kesici olmadan) | |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV (IEC 60934, yük ile yardımcı devre arasında güçlendirilmiş izolasyon) |
| Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Dielektrik dayanım | 3000 V AC (yük devresi 1-2 ile yardımcı devre 3-4 arasında) |
| 1554 V AC (açık yük kontakları 1-2 ile yardımcı kontaklar 3-4 arasında) | |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | Bağlantı 3 / 4 |
| Bağlantı 1 / 2 | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (direkt geçmeli) | |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 8 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkt geçmeli) | |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkt geçmeli) | |
| Bağlantı 3 / 4 | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 8,2 mm |
| Yükseklik | 122,9 mm |
| Derinlik | 54,1 mm |
| Komple modül genişliği | 8,2 mm |
| Komple modül yüksekliği | 122,9 mm |
| Komple modül derinliği | 85,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Darbe (çalışma) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Kategori 1, Sınıf B (DIN EN 61373) | |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 çevrim (IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Genlik ±0.35 mm; IEC 60068-2-6, Test Fc uyarınca) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Kategori 1, Sınıf B (DIN EN 61373) | |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Tanımlama | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60934 |
| Not | 2019 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
| Not | Elektrik ekipmanlarında kullanım için ek koruyucu cihazlar |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1059 |
| Not | Klemensler |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Not | 2017 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60068-2-6 |
| Not | Çevresel etkiler – Titreşimler (sinüzoidal) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-27 |
| Not | Çevresel etkiler – Şoklar |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Nem ve sıcaklık, sabit |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 50274 |
| Not | Dokunma koruması ve elin tersi emniyeti |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60529 |
| Not | 2019 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61373 |
| Not | Demiryolu uygulamaları - Vagon ekipmanları - Şok ve titreşim testleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 45545-2 |
| Not | Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarında yangın koruması - Bölüm 2: Malzeme ve bileşenlerin yangın karakteristiği ile ilgili gereklilikler |
| Montaj tipi | DIN rayı: TH 35 - 7,5 mm |
| Ürün numarası | 1567576 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA197 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923054332 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 40 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 28,01 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Termik-manyetik devre kesici 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Akım izleme 1761792
-
FBS 2-3,5 - Geçmeli köprü 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Geçmeli köprü 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Geçmeli köprü 3213153
-
FBS 7-8 - Geçmeli köprü 3002744
-
FBS 8-8 - Geçmeli köprü 3002745
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBS 1/3-8 - Geçmeli köprü 3032363
-
FBS 1/4-8 - Geçmeli köprü 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Geçmeli köprü 3032378
-
FBS 1/5-8 - Geçmeli köprü 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Geçmeli köprü 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Geçmeli köprü 3032402
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
FBS 2-8 GY - Geçmeli köprü 3032621
-
FBS 3-8 GY - Geçmeli köprü 3032622
-
FBS 4-8 GY - Geçmeli köprü 3032635
-
FBS 5-8 GY - Geçmeli köprü 3032648
-
FBS 10-8 GY - Geçmeli köprü 3032651
-
FBS 6-8 GY - Geçmeli köprü 3032664
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Geçmeli köprü 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - İndirici köprü 3030860
-
PT 6 - Geçiş klemensi 3211813
-
PT 6-TWIN - Geçiş klemensi 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Geçiş klemensi 3212934
-
PT 4 - Geçiş klemensi 3211757
-
PT 4-TWIN - Geçiş klemensi 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Geçiş klemensi 3211797
-
PT 2,5 - Geçiş klemensi 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Geçiş klemensi 3209578
-
CP-PT 1,5 - Kodlama profili 1985564
-
LPO 6 - Ekleme fişi 3270526
-
LPO 6/E - Ekleme fişi 3270525
-
ATP-PTCB BE - Ayırma plakası 1683464
-
UCT-TMF 8 - Klemens etiketleri 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Besleme nasıl çalışır ve köprüleme nasıl gerçekleştirilir?
Üst bağlantı noktasında 40 A'ya kadar akımlar beslenebilir. 6 mm2'ye kadar çok telli veya 10 mm2'ye kadar tek telli kablolar bağlanabilir. Beslenen akım, üst tarafta yer alan köprü kanalları üzerinden FBS ...-8 köprüleri ile dağ... Daha fazla görüntüle
Üst bağlantı noktasında 40 A'ya kadar akımlar beslenebilir. 6 mm2'ye kadar çok telli veya 10 mm2'ye kadar tek telli kablolar bağlanabilir. Beslenen akım, üst tarafta yer alan köprü kanalları üzerinden FBS ...-8 köprüleri ile dağıtılabilir. Aşağıdakiler geçerlidir: 31 A'dan büyük akımlar iki köprü üzerinden dağıtılmalıdır; 31 A dahil olmak üzere bu değere kadar olan akımlar bir köprü üzerinden dağıtılabilir.
Daha az görüntüleHangi karakteristik eğrileri ne zaman seçmeliyim?
İki farklı karakteristik eğri mevcuttur:
- Daha hızlı F2 karakteristik eğrisi, sensörler veya rezistif yükler gibi daha hassas yükler için uygundur. 4 ... 8 x In aralığındaki DC gerilimlerde tetiklenir.
- Orta gecikmeli M1 karakteristik eğrisi,...
Daha fazla görüntüle
İki farklı karakteristik eğri mevcuttur:
- Daha hızlı F2 karakteristik eğrisi, sensörler veya rezistif yükler gibi daha hassas yükler için uygundur. 4 ... 8 x In aralığındaki DC gerilimlerde tetiklenir.
- Orta gecikmeli M1 karakteristik eğrisi, daha yüksek akım yoğunluklu (örn. kapasitif) yükler veya motorlar için önerilir. In'nin 8 ... 15 katı olan DC gerilimlerde tetiklenir.
PS için gereklilikler var mı? Doğru boyutlandırma için neler dikkate alınmalıdır?
Seçici koruma için güç kaynağı, gerekli artırılmış açma akımını sağlayabilmelidir. Hat empedansları da dikkate alınmalıdır.
Kısa devre kesme kapasitesi ile ne kastedilmektedir ve Icn ile Inc terimleri arasındaki fark nedir?
Kısa devre kesme kapasitesi: Devre kesicinin güvenli bir şekilde kapatabileceği maksimum kısa devre akımı. Kaynak akımının kısa devre kesme kapasitesinden yüksek olması durumunda nelere dikkat edilmelidir? Bu durumda koruma devre kesicisi, Inc değeri... Daha fazla görüntüle
Kısa devre kesme kapasitesi: Devre kesicinin güvenli bir şekilde kapatabileceği maksimum kısa devre akımı. Kaynak akımının kısa devre kesme kapasitesinden yüksek olması durumunda nelere dikkat edilmelidir? Bu durumda koruma devre kesicisi, Inc değerine kadar bir sigorta ile birlikte kullanılabilir. Bazı sigortalar bu amaç için test edilmiş ve onaylanmıştır (sertifikaya bakın).
- Icn (nominal kısa devre kesme kapasitesi): Devre kesicinin sigorta olmadan tek başına kesebileceği değer.
- Inc (Koşullu nominal kısa devre akımı): Anahtarın yukarı yön sigortası ile birlikte dayanabileceği değer.
PTCB TM, AC ve DC için kullanılabilir mi?
Evet, AC için öngörülen montaj yerindeki olası kısa devre akımı dikkate alınmalıdır. Bu, PTCB TM'nin kesme kapasitesini aşmamalıdır. AC ve DC için manyetik açma, DC/AC = 1,3 faktörüne göre farklılık gösterir.