ZBF 8:UNBEDRUCKT
-
Etiket şeridi yassı
0808781
Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 8,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Boş markalama şeritleri bir çizici veya elle özel etiketli olabilir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir