PTCB TM1 5A F2 NO P - Termik-manyetik devre kesici
1509528

Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 5 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kontrol panosunda daha fazla alan: Sadece 8 mm'lik toplam genişlikte koruma ve sinyalizasyon
Sabit nominal akımlara sahip konnektörlerin esnek kullanımı sayesinde kolay uygulama kurulumu
Entegre edilmiş uzak sinyalizasyon sayesinde yük ve anahtarlama durumu şeffaflığı
Her zaman net işlevsellik ve anahtarlama durumu sayesinde devreye almadan bakıma kadar kolay kullanım