Termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler hem bir termik açtırma hem de bir manyetik açtırma mekanizmasına sahiptir. Yani, koruma cihazları bir kısa devre durumunda termik sigortalara göre daha hızlı açma verir. Çeşitli karakteristik eğrilere sahip cihaz devre kesicileri aynı zamanda uzun kablo yolları için gereksinimleri de karşılar. Bu nedenle aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı ideal koruma sağlarlar.
Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun
Avantajlarınız
- SFB açma karakteristiği sayesinde uzun kablolarda maksimum aşırı akım koruması
- Entegre enversör kontağı sayesinde uzağa sinyal gönderebilir
- Köprülenebilir devre kesiciler (tabana elemanında) sayesinde montaj süresi azalır
- M1 karakteristik eğrisi sayesinde 230/240 V AC kontrol gerilimlerinin koruması
- Termomanyetik elektronik devre kesiciler COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Yeni ürünler
Kompakt. Sistematik. Emniyetli. PTCB TM
PTCB TM ürün gamı son derece kompakt, termal-manyetik devre kesici sistemi sunar. Münferit devre kesicilerin toplam genişliği sadece 8 mm'dir ve entegre sinyalizasyon özelliğine sahiptir. Taban elemanları CLIPLINE sistemine köprülenebilir. Aletsiz Push-in bağlantıları kablolamayı basitleştirir. Diğer öne çıkan özellikler arasında akım izleme, uzak sinyalizasyon seçenekleri ve sezgisel kullanım yer alır. Bu da PTCB TM'yi modern kontrol panoları için ideal hale getirir.
Sağlam. Modüler. Çok yönlü. CB TM
TM CB serisi termal manyetik devre kesiciler aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir koruma sağlar. Geçmeli tasarımları, çeşitli açma özellikleri (örn. M1, SFB) ve entegre enversör kontağı ile uzun kablo yollarında bile modüler uygulamalar için idealdir.
Tek parça. Şeffaf. Güçlü. UT 6-TMC
UT 6-TMC termal manyetik devre kesiciler, tek parçalı, kurulumu kolay bir tasarımda aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir koruma sağlar. Açıkça tanımlanmış bir karakteristik eğriye sahip olan seri, kanıtlanmış uygulamalara odaklanır. Yüksek kullanılabilirliğe ve kolay kullanıma sahip modüler sistemler için idealdir.
CB TM termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler Fonksiyon ve tasarım
Termik manyetik devre kesiciler hem termik hem manyetik açma yapar. Bimetal ve solenoid içeren iki sistem birbirlerinden bağımsız çalışır.
Kısa devre durumunda termik manyetik devre kesici termik devre kesiciden daha hızlı açma verir.
Kural olarak kısa devrede tetikleme mekanizması 3 ila 5 ms'de çalışır.
SFB (Seçici Sigorta Açtırma) karakteristikli devre kesicileri kullanarak sisteminizde daha uzun kablolar kullanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın QUINT POWER güç kaynaklarıyla birlikte kablo ve cihazlarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Devre kesiciler istenildiği zaman tekrar kapatılabilir.
Termik manyetik devre kesicilerimiz tek parça veya geçmeli yapıda temin edilir. Vidalı bağlantıyı veya push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.
Devre kesiciler çok farklı makinelerin kontrol panolarına monte edilir
Uygulama alanları
Termik manyetik devre kesiciler temelde bilgi, haberleşme ve proses kontrolünde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri ve hassas nominal akım seviyeleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir.
Örneğin programlanabilir lojik kontrolörleri, valfleri, motorları ve frekans dönüştürücüleri korumak için idealdirler.