Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: M1, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 3 A
Termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler hem bir termik açtırma hem de bir manyetik açtırma mekanizmasına sahiptir. Yani, koruma cihazları bir kısa devre durumunda termik sigortalara göre daha hızlı açma verir. Çeşitli karakteristik eğrilere sahip cihaz devre kesicileri aynı zamanda uzun kablo yolları için gereksinimleri de karşılar. Bu nedenle aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı ideal koruma sağlarlar.
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 16 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 1 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: M1, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 12 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: M1, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 5 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 10 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: M1, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 16 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 4 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 6 A
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, açma karakteristiği: F2, montaj tipi: EN 60715 uyarınca 35 mm DIN rayı üzerinde taban elemanı ile, nominal akım: 0,5 A
Avantajlarınız
- SFB açma karakteristiği sayesinde uzun kablolarda maksimum aşırı akım koruması
- Entegre enversör kontağı sayesinde uzağa sinyal gönderebilir
- Köprülenebilir devre kesiciler (tabana elemanında) sayesinde montaj süresi azalır
- M1 karakteristik eğrisi sayesinde 230/240 V AC kontrol gerilimlerinin koruması
- Termomanyetik elektronik devre kesiciler COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Yeni ürünler
Sistemik devre kesiciler
Güvenilir koruma, kolay kullanım
Toplam genişliği 8 mm olan yeni PTCB TM ürün gamı, kontrol panosunda daha fazla alan yaratır. Ayrıca daha yüksek akımlar için idealdir ve CLIPLINE complete serisine köprülenebilir. Galvanik izolasyon ve kolay akım izleme sayesinde güvenilir koruma sağlar.
Temel özellikler
- Yüksek başlatma akımlarına sahip yüklerin güvenilir şekilde başlatılması
- Bir hata durumunda galvanik izolasyon
- Esnek tasarımıyla güvenilir
- Nominal akım versiyonlarının 0,5 ila 16 A arasındaki artışlarla geniş seçimi
- M1 veya F2 karakteristik eğrisine sahip koruma fişi
- Çalışma gerilimi: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC
Avantajlarınız
- Kontrol panosunda daha fazla alan: Sadece 8 mm'lik bir toplam genişlikte koruma ve sinyalizasyon
- CLIPLINE complete klemens yelpazesi köprüleme özelliği sayesinde basit uygulama düzeni
- Pratik akım izleme ve uzaktan sinyalizasyon sayesinde kullanım ve duruma ilişkin şeffaflık
- Her zaman net işlevsellik ve anahtarlama durumu sayesinde devreye almadan bakıma kadar kolay kullanım
Kompakt. Sistematik. Emniyetli. PTCB TM
PTCB TM ürün gamı son derece kompakt, termal-manyetik devre kesici sistemi sunar. Münferit devre kesicilerin toplam genişliği sadece 8 mm'dir ve entegre sinyalizasyon özelliğine sahiptir. Taban elemanları CLIPLINE sistemine köprülenebilir. Aletsiz Push-in bağlantıları kablolamayı basitleştirir. Diğer öne çıkan özellikler arasında akım izleme, uzak sinyalizasyon seçenekleri ve sezgisel kullanım yer alır. Bu da PTCB TM'yi modern kontrol panoları için ideal hale getirir.
Tek parça. Şeffaf. Güçlü. UT 6-TMC
UT 6-TMC termal manyetik devre kesiciler, tek parçalı, kurulumu kolay bir tasarımda aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir koruma sağlar. Açıkça tanımlanmış bir karakteristik eğriye sahip olan seri, kanıtlanmış uygulamalara odaklanır. Yüksek kullanılabilirliğe ve kolay kullanıma sahip modüler sistemler için idealdir.
CB TM termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler Fonksiyon ve tasarım
Termik manyetik devre kesiciler hem termik hem manyetik açma yapar. Bimetal ve solenoid içeren iki sistem birbirlerinden bağımsız çalışır.
Kısa devre durumunda termik manyetik devre kesici termik devre kesiciden daha hızlı açma verir.
Kural olarak kısa devrede tetikleme mekanizması 3 ila 5 ms'de çalışır.
SFB (Seçici Sigorta Açtırma) karakteristikli devre kesicileri kullanarak sisteminizde daha uzun kablolar kullanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın QUINT POWER güç kaynaklarıyla birlikte kablo ve cihazlarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Devre kesiciler istenildiği zaman tekrar kapatılabilir.
Termik manyetik devre kesicilerimiz tek parça veya geçmeli yapıda temin edilir. Vidalı bağlantıyı veya push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.
Devre kesiciler çok farklı makinelerin kontrol panolarına monte edilir
Uygulama alanları
Termik manyetik devre kesiciler temelde bilgi, haberleşme ve proses kontrolünde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri ve hassas nominal akım seviyeleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir.
Örneğin programlanabilir lojik kontrolörleri, valfleri, motorları ve frekans dönüştürücüleri korumak için idealdirler.