Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler hem bir termik açtırma hem de bir manyetik açtırma mekanizmasına sahiptir. Yani, koruma cihazları bir kısa devre durumunda termik sigortalara göre daha hızlı açma verir. Çeşitli karakteristik eğrilere sahip cihaz devre kesicileri aynı zamanda uzun kablo yolları için gereksinimleri de karşılar. Bu nedenle aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı ideal koruma sağlarlar.
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği M1 (orta hızla atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği M1 (orta hızla atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği M1 (orta hızla atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği F1 (hızlı atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği F1 (hızlı atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik manyetik cihaz devre kesicisi, 1-kut., açma karakteristiği F1 (hızlı atan), 1 enversör kontak, taban elemanı için fiş.
Termik manyetik devre kesici, 1-kut., SFB açma karakteristiği, 1 enversör kontak, taban elemanına takılan fiş.
Termomanyetik devre kesici, 1 kutuplu, normal erime, 1 N/K kontağı, NS 32 veya NS 35 üzerine montaj için üniversal tabanlı
Avantajlarınız
- SFB açma karakteristiği sayesinde uzun kablolarda maksimum aşırı akım koruması
- Entegre enversör kontağı sayesinde uzağa sinyal gönderebilir
- Köprülenebilir devre kesiciler (tabana elemanında) sayesinde montaj süresi azalır
- M1 karakteristik eğrisi sayesinde 230/240 V AC kontrol gerilimlerinin koruması
- Termomanyetik elektronik devre kesiciler COMPLETE line sisteminin parçasıdır
CB TM termik manyetik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler Fonksiyon ve tasarım
Termik manyetik devre kesiciler hem termik hem manyetik açma yapar. Bimetal ve solenoid içeren iki sistem birbirlerinden bağımsız çalışır.
Kısa devre durumunda termik manyetik devre kesici termik devre kesiciden daha hızlı açma verir.
Kural olarak kısa devrede tetikleme mekanizması 3 ila 5 ms'de çalışır.
SFB (Seçici Sigorta Açtırma) karakteristikli devre kesicileri kullanarak sisteminizde daha uzun kablolar kullanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın QUINT POWER güç kaynaklarıyla birlikte kablo ve cihazlarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Devre kesiciler istenildiği zaman tekrar kapatılabilir.
Termik manyetik devre kesicilerimiz tek parça veya geçmeli yapıda temin edilir. Vidalı bağlantıyı veya push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.
Devre kesiciler çok farklı makinelerin kontrol panolarına monte edilir
Uygulama alanları
Termik manyetik devre kesiciler temelde bilgi, haberleşme ve proses kontrolünde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri ve hassas nominal akım seviyeleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir.
Örneğin programlanabilir lojik kontrolörleri, valfleri, motorları ve frekans dönüştürücüleri korumak için idealdirler.