Safe Protection Plus ürün gamındaki aşırı gerilim koruması sağlayan cihazlar, güvenilir koruma sağlamak için maksimum performans ve dayanıklılık sağlar. Güçlendirilmiş yalıtım ayrıca ilave kullanıcı ve sistem güvenliği sağlar. Doğrudan tepki davranışı sigortayı ve montajı korur. Hızlı devre kesme yüksek seviyede operasyonel emniyeti garanti eder.
Safe Protection Plus (SPP) ile Phoenix Contact, yıldırım ve aşırı gerilim korumasında yeni standartlar belirliyor. SPP ürün gamı, maksimum sistem kullanılabilirliği ve optimum koruma sağlamak için en yüksek performansı kompakt, geçmeli bir tasarımla birleştirir. Güçlü tip 1 yıldırım akım arestörleri ve çok yönlü tip 2 aşırı gerilim koruması cihazları ile ürün gamı artık tamamlanmıştır.
Aşırı gerilim koruması bir adım ileri gidiyor
Safe Protection Plus ürün gamının avantajları Safe Protection Plus (SPP) şunları ifade eder:
- Güvenilir sistem koruması için en yüksek performans
- Hızlı tepki karakteristiği ve düşük artık gerilim sayesinde hassas sistemler için bile üstün koruyucu etki
- Geleceğe hazır uygulama ve güvenlik özellikleriyle kolay ve emniyetli kurulum
- Pozisyon başına 17,5 mm'lik yerden tasarruf sağlayan toplam genişlik ve geniş portföy sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Aşınmasız, tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı ile FLT-SPP, çok hızlı tepki karakteristiği ve düşük bir artık gerilim sunar. Varistör-tabanlı (MOV) yıldırım akımı arestörlerine nazaran nihai cihaz üzerindeki yükün belirgin şekilde azaltılması, sistemin tamamı için koruyucu etkiyi büyük ölçüde artırır.
VAL-SPP aşırı gerilim koruması cihazları, sigortayı ve tesisatı etkili bir şekilde koruyan doğrudan tepki karakteristiğine sahiptir. Alt devre elemanları, kalan aşırı gerilimlere karşı güvenilir şekilde korunur. Hızlı devre kesme, aşırı yük durumunda yüksek operasyonel emniyet sağlar.
SPP ailesindeki ürünler basitlikleri ve güvenlikleri ile karakterize edilir. Yanlış kablolama ve temasa karşı koruma gibi yenilikçi özelliklerin yanı sıra yalnızca 3 Nm'ye kadar azaltılmış sıkma torku sunarlar. Bu nedenle SPP ürün gamı, geleceğin standartlarını bugünden karşılayan geleceğe hazır avantajlar sunmaktadır.
Her kutup için 17,5 mm toplam genişliğe sahip sağlam koruma cihazları, zorlu ortamlara uygundur ve 315 A’ya kadar yedek sigorta olmadan, 5.000 m’ye kadar rakımlarda yer tasarruflu montaj imkânı sunar. Tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı sayesinde FLASHTRAB SPP kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri birden fazla darbe kontrol edebilir ve yıldırım açısından yoğun bölgeler ile rüzgâr enerjisi ve telekomünikasyon gibi açık alan uygulamaları için idealdir. VALVETRAB SPP, çeşitli gerilim ve devre versiyonlarında AC ve solar uygulamaları güvenilir bir şekilde korur. Safe Protection Plus ürün gamındaki ürünlerle, neredeyse her uygulama için doğru aşırı gerilim korumasını bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
ECAD sistemlerine yönelik kapsamlı dijital veriler sisteminizi planlamanızı kolaylaştırır. Çevrimiçi seçim kılavuzumuz, uygulamanız için doğru ürünü hızlı ve kolay şekilde bulmanızı sağlar. Modüler aksesuarlarla daha sonra ek işlevler de kolaylıkla entegre edilebilir.
AC uygulamalar için aşırı gerilim koruması
FLT-SPP… tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığına sahip kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri
FLASHTRAB SPP – tip 1+2+3 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri Tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralıklı aşırı gerilim koruması
FLT-SPP ve FLT-MB yıldırım akımı ve yıldırım akım arestörleri tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığını kullanır. Bu teknoloji özellikle güçlüdür. Çoklu darbe özelliği, son derece yüksek ve yakın aralıklı yıldırım darbelerinin bile güvenilir bir şekilde ele alınması anlamına gelir. Kıvılcım aralığı, hat art akımı olmadan çalışır. Deşarj işleminden sonra kısa devre akımları önlenir, böylece sistem kullanılabilirliği korunur. Düşük gerilim koruma seviyeleri ve düşük artık gerilim eğrisi sayesinde, alt devre elemanlarına binen yük önemli ölçüde azalır; bu da özellikle varistör tabanlı aşırı gerilim koruma cihazlarıyla karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha iyi koruma sağlar. Tip 1 yıldırım akımı arestörleri için gerekliliklere ilave olarak, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları için gereklilikleri de karşılarlar.
Ayrı N ve PE iletkenli üç fazlı güç kaynağı sistemleri için VAL-SPP aşırı gerilim koruması
VALVETRAB SPP – AC uygulamaları için tip 2 aşırı gerilim koruması
VALVETRAB SPP, Safe Protection Plus ürün gamından geniş bir tip 2 aşırı gerilim koruması cihaz portföyü sunar. Koruma cihazları, farklı devre ve gerilim versiyonlarında mevcuttur. Portföy, tek kanallı versiyonlardan dört ve beş iletkenli sistemler için kuruluma hazır çözümlere kadar uzanmaktadır.
Ürünlerle ilgili daha fazla bilgiye linki verilen ürün listesinden ulaşabilirsiniz. İlgili ürün bilgi sayfalarında teknik veriler, 3D modeller, montaj açıklamaları ve çok daha fazlası yer almaktadır.
Kuzey Amerika besleme sistemleri için aşırı gerilim koruması
VAL-US-SPP ürünleri ile Phoenix Contact, Kuzey Amerika besleme şebekeleri için aşırı gerilim koruması için açıklanan kurulum ve güvenlik özelliklerini de sunar. Bu besleme şebekelerinde farklı besleme gerilimlerinin yanı sıra bölünmüş faz, wye veya delta gibi devre versiyonları da mevcuttur. VAL-US-SPP ürünleri Açık Tip UL Listelidir. Bu, yeni ve mevcut sistemlere daha fazla test yapılmadan entegre edilebilecekleri anlamına gelir.
VAL-US-SPP ürünleri hakkında daha fazla bilgiyi kategori sayfamızda bulabilirsiniz:
PV uygulamaları için aşırı gerilim koruması
PV uygulamaları için VAL-SPP-T2-...PV... aşırı gerilim koruması
Linki verilen ürün listesi, Safe Protection Plus (SPP) ürün gamındaki fotovoltaik uygulamalara yönelik tüm aşırı gerilim koruma cihazı portföyüne ilişkin ayrıntılı bilgileri içerir; örneğin:
- Teknik veriler
- 3D modeller
- Montaj talimatları
- Değişim ürünleri