Simülasyon ve ölçümler yoluyla sinyal bütünlüğünü optimize ediyoruz. Yenilikçi ürünler ve kapsamlı tasarım desteği ile yüksek sinyal bütünlüğü elde edin.
Phoenix Contact'ta uzman ve mühendislerimiz Endüstri 4.0'a yönelik data konnektörlerini optimize etmek için her gün sabahtan akşama kadar çalışıyor. Tercihen sizinle doğrudan diyalog halinde. Size, optimize edilmiş sinyal bütünlüğünün mimarlarını ve bu konuda her gün nasıl çalıştıklarını tanıtıyoruz.
“Benim görevim, karttan-karta konnektörler geliştirmek. Bunun bir parçası olarak, elektromekanik gereklilikleri hedef uygulamanın gereklilikleriyle mümkün olan en iyi şekilde eşleştirmek zorundayım. Bu nedenle amaç, herhangi bir fiyata sinyal bütünlüğü değil, maliyetler, montaj yeri ve üretilebilirlik gibi diğer gereklilikleri dikkate alan uygulama-odaklı konnektörlerdir.
Bu yüzden, müşterilerimize en uygun konnektörü seçmeleri için destek sağlıyorum. Ve onlara bu bağlantıyı ilgili sisteme optimal şekilde nasıl entegre edecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum.”
Sebastian Stamm
Phoenix Contact'ta Geliştirme Mühendisi
“Benim işim data konnektörlerinin mekanik ve elektriksel geliştirme arayüzüne odaklanmak. Faaliyetlerim arasında, yüksek sinyal bütünlüğü ve aynı zamanda iletim karakteristiklerinin simülasyonu ve ölçümüyle konsept geliştirme; konnektörlerin optimizasyonu ve normatif gerekliliklere uyumlarının sağlanması var.”
Pratikte sinyal bütünlüğünü böyle optimize ediyoruz
Endüstri 4.0, network'e bağlanmış cihazlar gerektirir ve bu aynı zamanda daha fazla arayüz demektir.
Bağlantı teknolojisi performansı konusunda talepler sürekli olarak artıyor. Modern cihazların network entegrasyonundaki sürekli artışla birlikte arayüzlerin sayısı da artış gösteriyor. Amaç, mümkün olduğu kadar az zayıflayan veri iletimi elde etmektir. Bu, büyük ölçüde tüm kabloların ve konnektör bileşenlerinin etkileşimine bağlıdır.
Empedans, doğrudan sinyal bütünlüğüyle ilişkili bir konnektör özelliğidir. Bir konnektörün hedef empedansı, konnektör uygulamasının iletim teknolojisine bağlıdır. Hedef empedanstan sapmalar, veri sinyalini tekrar vericiye yansıtır. Eğer yansımalar çok yüksek hale gelirse, yansıyan ve iletilen sinyaller çakışır. Bu durum bozuk veri iletimine yol açar. Arndt Schafmeister ve Sebastian Stamm’in görevi de tam olarak bunu engellemektir.
Konnektör empedansı çeşitli faktörlere bağlıdır
Bir konnektörün empedansı malzeme seçimi, geometri ve sinyal yönlendirme bileşenlerinin düzeni gibi faktörlerden etkilenir. Bir ilave faktör de frekans, yani kullanılan iletim teknolojisinin düzey geçiş süresidir. Bu, uygulamaya bağlıdır ve konnektör üreticisinden etkilenmez.
Konnektör empedansıyla ilgili olarak; prensipte iletim teknolojilerinin nominal empedansları ile düzey geçiş sürelerinin de dikkate alınması gerektiğinden, en iyi geometri, malzemeler veya komponent düzenleri hakkında genellikle geçerli ifadelerde bulunmak neredeyse mümkün değildir Bir Single Pair Ethernet konnektörünün tasarımı için avantajlı olan şey, karttan-karta konnektörler alanında yıkıcı bir kriter olabilir.
Pratik olarak mükemmel veri iletimi, Endüstri 4.0'ın her şeyi ve esas amacıdır. Kullanılmayan potansiyelinizin farkında mısınız?
FP 0,8 ekranlı ve ekransız seri karttan-karta konnektörlerin eklenen kayıp karşılaştırması
Özel optimizasyon rutinleriyle kapsamlı deneyim
Karttan-karta konnektörleri simüle ederken, genellikle fark sinyalleri için 100 Ω empedans ortamı ve tek uçlu sinyaller için 50 Ω'dan başlayan empedans ortamı uygulanır. Komponentlerin empedans davranışı hedef empedanstan mümkün olduğu kadar küçük sapma gösterirse, bir yüksek sinyal bütünlüğü vardır. Simülasyonlarımız bu tür ortak parametre ayarları ve ortak kontak atamaları için hazırlanır – sonuçlar çok kısa süre içerisinde size sunulacaktır.
Tasarım desteğimizin bir parçası olarak, özel parametreler temelinde sizin için simülasyonlar yapıyor; optimal konnektör kombinasyonlarının seçimi konusunda tavsiyede bulunuyor ve uygun kontak atamaları öneriyoruz. Burada, aynı bağlantıda diğer sinyallerden gelen çapraz karışma şeklinde parazit veya baskılı devre üzerindeki diğer komponentlerden kaynaklanan parazit gibi, uygulamanıza uygun empedanslar ve düzey geçiş süreleri dikkate alınabilir. Diğer komponentlerden kaynaklanan parazit durumunda, elektrik ve manyetik alanların gözlemi veya simülasyonu gereklidir. Ekranlı konnektörler, bu paraziti azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.
Optimize edilmiş çözümler ve ürünler için özel destek
Sağladığınız değerler temelinde, uygun ürün kombinasyonları ve kontak atamaları için simülasyonlar yapıyor ve öneriler sağlıyoruz. Sizi sonuçlar hakkında bilgilendireceğiz, sorularınızı yanıtlayacağız ve daha sonra size uygun dokümanları sağlayacağız.
Bu özel simülasyonlar genellikle birkaç gün içerisinde gerçekleştirilebilir. Bunu yapmak için, mühendislerimize uygulamanız hakkında gerekli bilgileri vermelisiniz: Örneğin, cihazdaki baskılı devrelerin düzeni, veri iletiminin türü veya sistemin hedef empedansı. Karttan-karta konnektörler, özellikle PCB dizilimleri bakımından yüksek derecede esneklik sunar. Bu, farklı PCB açıklığı ile ara düzlemli, eş düzlemli ve arkaplan düzenlemelerine ve aynı zamanda ön-montajlı şerit kablolarla bağlantılara imkân verir.
Doğrudan değiş tokuş bizim için özellikle önemlidir. Bu, örneğin bir alternatif kontak ataması veya ekranlı konnektörlerin kullanımı yoluyla eski projelerde art arda sinyal bütünlüğü için beklenmedik optimizasyon potansiyeline yol açtı. Cihazlarınızın geliştirilmesinde sizi desteklemekten mutluluk duyacağız.
Bizimle irtibata geçin
Bizimle özel simülasyonunuzu yaratın.
Eğer uygun bir standart mevcut değilse, özel simülasyonunuzu bizden isteyin. Şimdiye dek çok sayıda müşterimize destek verdik ve uygun konnektörleri uygulamalarına yerleştirdik. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.
Akıllı network'ler için birinci sınıf veri bağlantıları
Phoenix Contact, güvenilir veri bağlantıları için ana iş ortağınızdır. Tüm haberleşme cihazlarının geleceğe hazır network entegrasyonu için güvenilir data konnektörleri kullanın.