Cihaz üreticileri için teknik bültenler Bağlantı teknolojisindeki bilgi avantajınız: En son teknolojiler ve trendler hakkındaki teknik bültenlerimizi takip ederek güncel kalın.
Her zaman güncel kalmak istiyorsunuz ancak kapsamlı uzmanlık literatürünü okumak için fazla zamanınız mı yok? Teknik bültenlerimiz önemli teknolojiler, trendler ve bağlantı teknolojisine yönelik ürün portföyümüz hakkında pratik ve net bir şekilde derinlemesine bilgi sağlar.
Veri iletişimi
Klasik PCB bağlantı teknolojisiyle veri iletimi hakkında teknik bülten Endüstriyel uygulamalar için ekonomik ve sağlam veri bağlantıları
Güvenilir ve yüksek performanslı veri iletimi, endüstriyel haberleşmede giderek daha önemli hale gelmektedir. RJ45 ve M12 gibi standartlaştırılmış konnektörler yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak sınırlı alan ve yüksek mekanik gereksinimler genellikle alternatif çözümler gerektirir. PCB klemensleri burada ilginç olanaklar sağlar. Peki ya sinyal bütünlüğü, iletim hızı ve elektromanyetik uyumluluk ne olacak? Temel bilgiler, etkileyen faktörler ve pratik ipuçları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yüksek hızlı karttan-karta konnektörler Veri iletimi üzerindeki etkilerin belirlenmesi ve veri bütünlüğünün optimize edilmesi
Dünya çapında ağ oluşturmak, cihazların ve arayüzlerin verileri çok hızlı iletebilmesini gerektirir. Empedans açısından optimize edilmiş karttan-karta konnektörler, pin atamaları ve karşılık gelen PCB katman yapısı ile yüksek veri bütünlüğünü nasıl elde edebileceğinizi öğrenmek için teknik bültenimizi okuyun.
Tolerans kompanzasyonunun farklı modları hakkında teknik bülten Farklı kontak sistemleri ve bunların tolerans kompanzasyonu
Karttan-karta konektörler, baskılı devre kartlarını birbirine bağlar. Bunlar, cihazlardaki elektriksel ve mekanik gereklilikleri karşılamalıdır. Farklı konnektör sistemleri farklı gereklilikler için uygundur ve tolerans kompanzasyonu gibi belirli avantajlar sunarlar. Karttan-karta konnektörler için tolerans kompanzasyonunun neden bu kadar önemli olduğu teknik bültenimizde açıklanmıştır. Çeşitli kontak sistemlerini, olası uygulamalarını ve hareketli tiplerin ne zaman sabit olanlara göre daha iyi bir seçim olduğunu keşfedin.
Simülasyon ve ölçümler yoluyla sinyal bütünlüğünü optimize ediyoruz Endüstri 4.0 için kararlı arayüzler
Modern cihazların network bağlantısının artmasıyla birlikte arayüzlerin sayısı da artıyor. Amaç, mümkün olduğu kadar az zayıflayan veri iletimi elde etmektir. Bu, büyük ölçüde tüm kabloların ve konnektör bileşenlerinin etkileşimine bağlıdır. Sinyal bütünlüğünün performansta nasıl bir rol oynadığını ve konnektör empedansını hangi faktörlerin etkilediğini öğrenmek için bülteni okuyun.
Fiber-optik kablolar Endüstriyel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimi
Fiber optik kablolar esas olarak haberleşme mühendisliği ve IT'de veri iletimi için kullanılır. Ancak olağanüstü özellikleri, küçük boyutları ve esnekliği nedeniyle fiber optik kablo aracılığıyla optik veri iletimi, bina altyapısından fabrika otomasyonuna ve veri merkezlerine kadar diğer endüstriler için de ilgi çekicidir. Teknik incelememizde endüstriyel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Single Pair Ethernet Dünyamızın dijitalleşmesinde anahtar teknoloji
SPE, geleceğe yönelik bir haberleşme altyapısı için büyük bir katma değer sağlar ve gelecekteki yenilikler ve artan performans gereksinimleri için yüksek performanslı teknolojiye yapılan bir yatırımı temsil eder. Phoenix Contact sektörler arası uzmanlığa ve farklı alanlarda Single Pair Ethernet'i gerçekleştirmek için ideal ürün portföyüne sahiptir.
Bina otomasyonunda Single Pair Ethernet SPE için mevcut altyapının kullanılması
Enerji, kaynak ve malzemeden tasarruf: Mevcut binalarda, binanın ekolojik ayak izini tüm yaşam döngüsü boyunca düşük tutmak için özellikle mevcut kablolara daha yakından bakmak faydalı olacaktır. Peki mevcut bina otomasyonu altyapısı Single Pair Ethernet (SPE) için ne ölçüde yeniden kullanılabilir? Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bina otomasyonunda Single Pair Ethernet başlıklı teknik incelememizde bulabilirsiniz.
Muhafaza çözümleri
Elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar Kontrol panosu ve saha uygulamaları için endüstriyel sınıf ekran çözümleri
Proses verilerini, giriş bilgilerini, çıkış çalışma durumlarını ve çok daha fazlasını görselleştirin: Dokunmatik ekranlar, kullanıcı dostu ve işlevsel cihaz ekranlarının uygulanması için büyük bir potansiyel sunar. Bu teknik bülten size çeşitli dokunmatik ekran teknolojileri hakkında genel bir bakış ve temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca donanım kontrolü için gereklilikleri de ana hatlarıyla belirtir.
Uygulamalar
Geleceğin toplumu için yeşil enerji All Electric Society'de enerji depolama sistemlerinin rolü
All Electric Society'de (AES), enerji depolama sistemleri yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmada ve istikrarlı bir güç kaynağı sağlamada merkezi bir rol oynayacaktır. Bu teknik bülten, AES'nin temel bir unsuru olarak enerji depolama sistemlerinin önemine ışık tutmakta ve sektör entegrasyonu için uygun depolama teknolojilerini incelemektedir. Çeşitli enerji depolama türlerinin uygulamaları ve pazar gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Enerji depolama sistemleri için bağlantı teknolojisi Sektör entegrasyonunun anahtarı
Karbon nötr bir topluma doğru dönüşümde enerji depolama sistemleri nasıl bir rol oynuyor? Peki bu tür sistemleri seçer, tasarlar ve çalıştırırken dikkate alınması gereken önemli noktalar nelerdir? Bu konunun yanı sıra verimlilik ve güvenlik faktörü olarak bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgiyi teknik bültenimizde bulabilirsiniz.