Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT - Kesintisiz güç kaynağı
1136813

QUINT AC UPS, IQ Technology, Duvara montaj, giriş: 120 V AC, çıkış: 120 V AC / 2500 VA. İşletim için en az 2x 1133819 gereklidir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Normal ve akü ile çalışmada saf sinüs dalgası
Yüksek performans, yedeklilik veya 3 AC sistemi için paralel anahtarlanabilir
Şebeke girişi olmasa bile enerji depolama sistemi üzerinden başlatma mümkündür
Haberleşme platformu: USB veya seri arayüzlü Com.board
Aktif soğutmalı kompakt tasarım