PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2907918

Tip 2/3 aşırı gerilim koruma cihazı; koruma fişi ve taban elemanından oluşur, tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon ile. Nominal gerilim: 120 V AC/DC

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Hem Vidalı bağlantı hem de Push-in bağlantı sunulmuş olup tercih edilen bağlantı teknolojisi dilendiği seçilebilir
Daha uzun hizmet ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, endüstriyel güç kaynağı için optimum ilave koruma
PLT-SEC ile birlikte tesis edildiğinde QUINT 4 güç kaynağınız için 5 yıl garanti; İndilenler alanındaki dökümana bakın