PCB tabanlı şarj istasyonunuz için bağlantı teknolojisi

Yüksek kaliteli bağlantı teknolojisi ile e-mobilite şarj istasyonlarınızın ve ev tipi şarj cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırın.
Elektrikli otomobilleri şarj etmek için ev tipi şarj cihazları

Güç ve verileri optimum şekilde entegre edin

Hızlı ve güvenilir ev tipi şarj cihazları ve şarj istasyonları, e-mobilitenin başarısı için belirleyici faktörlerdir. Bunların kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırmak için kısa kurulum süreleri ve düşük bakım maliyetleri önemlidir. Şebeke beslemesi, şarj kabloları ve sinyal hatlarının hızlı ve güvenli bağlantısı Phoenix Contact'ın sezgisel ve dayanıklı PCB bağlantı teknolojisi ve saha bağlantısı ile sağlanır.

Avantajlarınız

  • Pratik kollu bağlantı teknolojisi sayesinde emniyetli şebeke bağlantısı
  • Dünya çapında kabul görmüş vidalı bağlantı teknolojisi ile çok iletkenli bağlantı
  • Aletsiz push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı dahili kablolama
  • Saha konnektörleri kullanılarak tek bir kablo üzerinden birden fazla ev tipi şarj cihazının beslenmesi
  • Standartlaştırılmış data konektörleri ile yerinde rahat servis

Evde şarj bağlantı teknolojisini keşfedin Mümkün olan en iyi performans ve veri bağlantısı için seçilmiş ürünler

İnteraktif görüntü haritası: PCB tabanlı ev tipi şarj cihazları
Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri 25 mm²'ye kadar kesitli kabloların aletsiz bağlantısını sağlar. Renkli kumanda kolunun net konumu ve kol mekanizmalı Push-in bağlantının tanımlanmış temas kuvveti güvenilir temas sağlar.
Ürünlere git
Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Push-in PCB klemensleri
Push-in PCB klemensleri, ev tipi şarj cihazında 1,5 ila 35 mm² kesitli kabloların aletsiz, zaman kazandıran bağlantısını sağlar. Dikey, yatay ve açılı kablo bağlantılarının seçimi esnek kullanıma olanak sağlar.
Ürünlere git
Push-in PCB klemensleri
41 A'e kadar kompakt güç bağlantısı için PCB terminal blokları
Akım trafolarını, prizleri ve şarj kablolarını bağlamaya yönelik dahili güç kabloları için idealdir. İzole gövdesiz kompakt tasarım, 41 A'e kadar yer tasarrufu sağlayan kullanıma olanak tanır. Bu, ev tipi şarj cihazlarının performans sınıflarını kapsar. THR lehimlemenin potansiyeli, büyük seri üretimlerde avantajlar sunar.
Ürünlere git
41 A'e kadar kompakt güç bağlantısı için PCB terminal blokları
RJ45 konnektörler
Phoenix Contact, fotovoltaik sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle birlikte enerji yönetim sistemlerine entegrasyon için kapsamlı bir RJ45 konnektör yelpazesi sunar. Sahada montaja yönelik PCB konnektörleri ve konnektörlerin yanı sıra çeşitli kablo türlerine sahip kapsamlı patch kabloları portföyü, 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi sağlar.
Ürünlere git
RJ45 konnektörler
USB konnektörler
Devreye alma parametreleri standartlaştırılmış arayüzler kullanılarak yapılandırılabilir ve test edilebilir. Phoenix Contact, bunun için USB PCB konnektörleri ve patch kabloları sağlar. A Tipi ve C Tipi çeşitli kombinasyonlarda USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 versiyonlarında mevcuttur.
Ürünlere git
USB konnektörler
PCB konnektörleri
Kabloları PCB'lere bağlamak ve sinyal, veri ve gücü iletmek için PCB konnektörleri. 1,5 ila 35 mm² arasında, şarj cihazınız için her zaman doğru çözümü bulacaksınız. Gerektiği takdirde cihaz takılabilir ve modüler olabilir. Bu, farklı fonksiyon birimlerinin süreklilik, maliyet etkinliği ve sürdürülebilirlik doğrultusunda esnek kullanımına olanak tanır.
Ürünlere git
PCB konnektörleri
Karttan-Karta Konnektörler
HMI modülü, FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörleriyle hızlı ve güvenli şekilde bağlanabilir. Sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler mevcuttur. Farklı tasarımlarla tüm boyutlarda özel PCB yönlendirmelerini gerçekleştirin.
Ürünlere git
Karttan-Karta Konnektörler
AC şarj kabloları
CHARX connect mode 3 şarj kabloları elektrikli araçların AC şarjı için uygundur. Bunlar 22 kW'a kadar şarj gücüne ulaşabilir ve NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T şarj standartları için mevcuttur.
Ürünlere git
AC şarj kabloları
AC şarj soketleri
Tip 2 CHARX connect modular şarj soketleri, AC şarj istasyonlarına ve ev tipi şarj cihazlarına monte edilir ve elektrikli araçların 22 kW'a kadar şarj gücüne sahip mobil AC şarj kabloları aracılığıyla AC şarjına olanak tanır. Modüler sistemimiz sayesinde fonksiyonların tasarımı ve kapsamı özel olarak uyarlanabilir.
Ürünlere git
AC şarj soketleri
Kablo rakorları ve montaj konnektörleri
Besleme ve veri bağlantısı için kablolar, su ve toz korumalı ev tipi şarj cihazına yönlendirilmelidir. Kablo rakorları kanıtlanmış bir çözümdür. QPD ve PRC montaj konnektörleri ise geçmeli güç bağlantısı sunar.
Ürünlere git
Kablo rakorları ve montaj konnektörleri

DC şarj istasyonları için güvenilir bağlantı teknolojisi: verimli, kompakt ve kurulumu kolay En yeni yarı iletken teknolojileri ve sofistike ısı yönetimi, DC hızlı şarj istasyonlarının giderek daha kompakt, verimli, ölçeklenebilir ve son derece entegre olmasını sağlıyor. Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisi, güç elektroniği için yüksek akım ve gerilimler ve yüksek paketleme yoğunluğu ile güvenli sinyal ve veri iletimi sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: DC şarj istasyonları için bağlantı teknolojisi
Şarj kontrolörleri için PCB bağlantısı
Şarj kontrolörü şarj sürecini kontrol eder ve izler. Kontrolör, örneğin CAN, Modbus ve LTE aracılığıyla dahili ve harici iletişim için kullanılır. Kompakt tasarıma ve hızlı bağlantı teknolojisine sahip konnektörler optimum çözümdür.
Ürünlere git
Şarj kontrolörleri için PCB bağlantısı
Güç ve sinyal dağıtımı için terminal blokları
Terminal bloklarımız sayesinde sinyaller ve güç, şarj istasyonu net bir şekilde dağıtılır. DC şarj istasyonlarında klemenslerin montajı, farklı kesitlere ve renklere sahip çeşitli bağlantı teknolojileri ile kolaylaştırılmıştır.
Ürünlere git
Güç ve sinyal dağıtımı için terminal blokları
Data konnektörleri
Kontrol ünitesi, ekran ve ödeme ünitesi arasındaki veri bağlantısı için istikrarlı veri bağlantıları gereklidir. İster USB, RJ45 veya COAX olsun - her protokol için doğru cihaz arayüzünü ve kablolamayı sağlıyoruz.
Ürünlere git
Data konnektörleri
Karttan-karta konnektörler
Hem karttan karta hem de kablodan karta konnektör birden fazla PCB'yi bağlamak için uygundur - örneğin, kontrol ünitesini ekrana bağlamak için.
Ürünlere git
Karttan-karta konnektörler
Daha fazla cihaz bağlantısı
Güvenlik rölesi, yalıtım izleme, güç modülleri, DC kontaktörler ve aşırı gerilim koruması modülleri gibi ek işlevsel birimler sinyaller, veriler ve güç için kalıcı olarak güvenilir bağlantı teknolojisi gerektirir.
Ürünlere git
Daha fazla cihaz bağlantısı
PTPower ile besleme
Enerjinin şebekeye beslenmesi ve münferit güç modüllerine dağıtılması yüksek akımlar ve büyük kesitler gerektirir. Bağlantı, şarj istasyonu devreye alındığında sahada yapılır. Sezgisel, güvenli hızlı bağlantı teknolojisi zamandan tasarruf sağlar ve sürekli güvenilir bir bağlantı sağlar.
Ürünlere git
PTPower ile besleme
Güç modülleri için yüksek güçlü bağlantılar
19" formatındaki takılabilir güç modülleri, bir şarj istasyonu için gücün modüler olarak uyarlanmasını mümkün kılar. Phoenix Contact tarafından geliştirilen konnektörler, sürekli çalışmada yüksek güçler için tasarlanmıştır ve şarj istasyonunun kullanılabilirliğini sağlar.
Ürünlere git
Güç modülleri için yüksek güçlü bağlantılar
Şarj kablosunu bağlamak için hızlı bağlantı teknolojisi
T-LOX yüksek akım klemensi, 95 mm²'ye kadar hızlı ve kalıcı olarak güvenilir bir şarj kablosu bağlantısı sağlar.
Ürünlere git
Şarj kablosunu bağlamak için hızlı bağlantı teknolojisi
Güç modülleri için yüksek güçlü bağlantılar
19" formatındaki takılabilir güç modülleri, bir şarj istasyonu için gücün modüler olarak uyarlanmasını mümkün kılar. Phoenix Contact'ın konnektörleri sürekli çalışmada yüksek güçler için geliştirilmiştir ve şarj istasyonunun kullanılabilirliğini sağlar.
Ürünlere git
Güç modülleri için yüksek güçlü bağlantılar
PTPower ile güç dağıtımı
Üç fazlı şebeke gerilimi AC/DC dönüştürücülere dağıtılır. Phoenix Contact'ın köprülenebilir klemensleri basit ve kompakt güç dağıtımı sağlar.
Ürünlere git
PTPower ile güç dağıtımı
Güvenilir güç kaynağı
Şarj istasyonunun maksimum kullanılabilirliği, özellikle SFB Technology'e sahip güçlü QUINT POWER güç kaynakları ile sağlanır.
Ürünlere git
Güvenilir güç kaynağı
Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için aşırı gerilim koruması
CHARX protect ile şarj istasyonlarını ve elektrikli otomobilleri, yıldırım düşmesi veya şebekedeki anahtarlama işlemlerinin neden olduğu aşırı gerilimden kaynaklanan hasarlara karşı koruyabilirsiniz.
Ürünlere git
Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için aşırı gerilim koruması
Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
Çok işlevli EMpro enerji ölçüm cihazları, çekilen verileri alır ve verilerin daha üst düzey kontrol ve yönetim sistemlerine iletilmesi için çok sayıda seçenek sunar.
Ürünlere git
Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
Kalibrasyon yasalarıyla uyumlu DC enerji sayacı
Faturalandırma için kullanılan enerji sayacı, enerji verilerinin tam olarak doğru maliyet merkezine faturalandırılmasını sağlar.
Ürünlere git
Kalibrasyon yasalarıyla uyumlu DC enerji sayacı
Doğru akım için aşırı gerilim koruması
Tasarımları nedeniyle, DC şarj istasyonları gibi doğru akım sistemleri, normal çalışma sırasında ve arıza durumunda alternatif akım sistemlerinden farklı davranır. Bu nedenle özel aşırı gerilim koruması cihazlarının kullanılması gereklidir.
Ürünlere git
Doğru akım için aşırı gerilim koruması

Şarj noktalarının yüksek sürekliliği, düşük bakım maliyetleri ve kısa şarj süreleri, e-mobilitenin yaygın olarak kabul görmesi için çok önemlidir. Bağlantı teknolojisi burada önemli bir rol oynar.

Georg Grunenberg, EV Şarj Altyapısı Uygulama Uzmanı, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, EV Şarj Altyapısı Uygulama Uzmanı

Güç bağlantıları portföyümüz

Ev tipi şarj cihazınızın güvenli, sezgisel şebeke bağlantısı için ürünlerimizden yararlanın. Normalde altyapıda 16 mm²'ye kadar tek telli kablolar bulunur. Kol mekanizmalı PCB klemenslerdeki turuncu çalıştırma kolu, doğru kablo bağlantısını gösterir. Bu bağlantı teknolojisinin kendinden kilitlemeli tasarımı, kalıcı ve güvenilir temas sağlar.

Şarj bağlantıları portföyümüz

CHARX connect ile şarj istasyonundan elektrikli araca emniyetli, güvenilir ve hızlı güç aktarımı için çok çeşitli şarj bağlantı sistemleri sunuyoruz. Portföy, fotovoltaik sistemden gelen doğru akımın minimum dönüşüm kayıplarıyla kullanılması için hem AC ev tipi şarj cihazlarına hem de son teknoloji DC ev tipi şarj cihazlarına hizmet vermektedir.

Veri aktarımına yönelik portföyümüz

RJ45 konnektör serisi network bağlantıları için mükemmeldir. Phoenix Contact devreye alma ve servis sırasında konfigürasyon için USB PCB konnektörleri ve patch kabloları sağlar. A Tipi ve C Tipi, çeşitli kombinasyonlarda USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 versiyonlarında mevcuttur.

Elektroniklerin korumasına yönelik portföyümüz

Dinamik yük yönetimi, şarj altyapısıyla birlikte giderek daha fazla kullanılıyor. PV öz tüketimini en üst düzeye çıkarmak ve şarj cihazı ve PV invertörle birlikte dinamik yük yönetimine yönelik kontrolörleriniz için mükemmel muhafazaya sahibiz.

SSS Sorunuzun yanıtını bulamıyor musunuz? Bizimle kişisel olarak irtibata geçmekten çekinmeyin.

Ev tipi şarj cihazının PRC ile güç bağlantısı
Ev tipi şarj cihazında kollu bağlantılı PCB klemensler
Kartan-karta ve kablodan-karta bağlantı konnektörleri
PTSPL 6 PCB klemensi
E-mobilite şarj teknolojisi eğitim oturumları
Ev tipi şarj cihazının PRC ile güç bağlantısı

PRC serisi saha konnektörlerimiz, önceden monte edilmiş kablo setlerini kullanarak birden fazla ev tipi şarj cihazını yerinde bağlamanıza olanak tanır. Yüksek IP69K koruma sınıfı, güvenli dış ortam kullanımı sağlar. Kullanıma hazır kablo setlerinin kullanılması zaman tasarrufu sağlar ve montaj sırasındaki hataları önler.

PRC serisi montaj konnektörleri
Ev tipi şarj cihazında kollu bağlantılı PCB klemensler

Kollu bağlantılı PCB klemensler ideal çözümdür. Turuncu bir kol, üç fazın, nötr iletkeninin ve PE'nin hızlı bağlantısını sağlar. Çalışma prensibi bağlantıyı oldukça güvenilir kılar: Çalışma sırasında kol kapanır ve kablo güvenli şekilde kalıcı olarak sıkıştırılır. Cihazınızın optimum tasarımı için açılı ve yatay kablo girişli klemensler mevcuttur.

Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Kartan-karta ve kablodan-karta bağlantı konnektörleri

FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler ile Phoenix Contact, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlamaktadır. Çeşitli tasarım, istif yükseklikleri, kutup sayısı ve 0,635 ila 2,54 mm² pin aralıklarıyla tüm boyutlarda PCB yönlendirmelerini gerçekleştirin.

Karttan karta konnektörler
PTSPL 6 PCB klemensi

İnce cihaz tasarımınız nedeniyle 22 kW ev tipi şarj cihazınızın güç bağlantısı için çok az alanınız varsa, yalıtım gövdesi olmayan PTSPL 6 PCB klemensi mükemmel çözümdür:

  • 41 A / 1.000 V
  • 2,5 - 6 mm² kablo kesiti
  • Yaylı kontak birden fazla temas sağlayabilir
  • SMT ve THR montajı için optimize edilmiştir
  • Bantlı makara veya karton ambalaj

PTSPL 6 PCB klemensi
E-mobilite şarj teknolojisi eğitim oturumları

“E-mobilite şarj teknolojisinin ilkeleri” sayfamız elektrikli araçların şarj edilmesi konusunda temel bilgileri sağlar. Keşfedin:

  • Bir bakışta şarj standartları, şarj konnektörleri ve şarj modları
  • Videolar bir şarj istasyonunun nasıl çalıştığını göstermektedir
  • Uzmanlık terimlerini anlaşılır şekilde açıklayan sözlük

E-mobilite şarj teknolojisinin ilkeleri

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.
ID.Buzz bir HPC şarj istasyonunda şarj oluyor

DIN rayı veya 19" rak montajlı şarj istasyonları üretiyor musunuz? Ne olursa olsun, sizin için doğru ürünlere sahibiz

Şarj altyapısı bileşenleri üreticisi olarak, şarj istasyonlarınız için tüm ekipmanları tedarik ediyoruz. CCS şarj kablolarından yük yönetimine kadar geniş ürün portföyümüz, yüksek performanslı şarj altyapısının temelini oluşturmaktadır.

  • AC ev tipi şarj cihazı, DC şarj istasyonu veya HPC şarj parkı gibi tüm uygulamalar için
  • PCB, DIN rayı veya 19" rak gibi tüm montaj tipleri için