Vidalı veya Push-in bağlantılı PCB klemensler
Avantajlarınız
- Push-in yaylı bağlantılar ve vidalı bağlantılar için aynı ebatlar ve aynı pin aralığı ile kolay adapte olurlar.
- 0,2 ila 16 mm² arası kablo kesitleri için tek tip bağlantı teknolojisi geniş bir uygulama seçeneği sağlar
- Güç bağlantıları için 5,08/6,35 mm ve 10.16 mm aralıklı geniş portföy
Vida bağlantılı PCB klemensler
Vida bağlantılı PCB klemensler
Aynı şekle sahip PCB klemensler sayesinde üniform tasarıma sahip pazara özgü cihazlar geliştirebilirsiniz.
Push-in bağlantılı PCB klemensler
Push-in bağlantılı PCB klemensler
Aynı şekle sahip PCB klemensler sayesinde üniform tasarıma sahip pazara özgü cihazlar geliştirebilirsiniz.
TWIN tasarımlı aynı şekle sahip PCB klemensleri ile Endüstri 4.0 çözümleri
Aynı şekilli TWIN tasarımı ile vidalı bağlantı ve Push-in yaylı bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz. PCB klemensleri 76 A'e kadar akım, 1,000 V'a kadar gerilim ve 0,2 ila 16 mm² kablo kesitleri için uygundur. Cihaz üreticisi olarak 5,08 mm, 6,35 mm ve 10.16 mm pin aralıklı 2 ila 12 kutuplu tasarımlarla esnekliğinizi artırabilirsiniz. IEC/UL 61800-5-1'e göre gelişmiş dokunma emniyetinden yararlanın.