Aksesuarlar Aksesuarlar Burada, çok sayıda geçmeli modül versiyonumuzu, tüm röle tabanları ve çeşitli ihtiyaçlar için röle tutma mandallarımızı bulacaksınız. i r e l l l ü d o m e ö r e t a t s - d i l i o s e v k n a k e m o r t k e E l Geçmeli modüller Tanım Ürün numarası Tip Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, köprü doğrultucu ile, giriş gerilimi: 12 V AC ... 230 V AC 2907060 RIF-BR-12-230 AC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 12 ... 24 V DC ±%20, polarite: A1+, A2+ 2907057 RIF-LDM-12-24 DC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 110 V DC ±%20 2900941 RIF-LDP-110 DC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC ±%30 2900939 RIF-LDP-12-24 DC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 48 V DC ... 60 V DC ±%20 2900940 RIF-LDP-48-60 DC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 120 V AC ... 230 V AC / 110 V DC ±%20 2900944 RIF-LV-120-230 AC/110 DC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 12 V AC ... 24 V AC /DC ±%20 2900942 RIF-LV-12-24 UC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 48 V AC ... 60 V AC /DC ±%20 2900943 RIF-LV-48-60 UC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, RC elemanlı, giriş gerilimi:: 120 V AC … 230 V AC / DC ±%20 2900951 RIF-RC-120-230 UC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, RC elemanlı, giriş gerilimi:: 12 V AC … 24 V AC / DC ±%20 Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, RC elemanlı, giriş gerilimi:: 48 V AC … 60 V AC / DC ±%20 2900949 RIF-RC-12-24 UC 2900950 RIF-RC-48-60 UC Röle modülünü zaman rölesine genişletmek için geçmeli modül, 3 zaman fonksiyonu, 4 zaman dilimi, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, giriş gerilimi: 12 … 24 V DC 2902647 RIF-T3-24UC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi:: 120 V AC … 230 V AC / DC ±%20 2900948 RIF-V-120-230 UC Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi:: 12 V AC … 24 V AC / DC ±%20 Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi:: 48 V AC … 60 V AC / DC ±%20 2900945 RIF-V-12-24 UC 2900947 RIF-V-48-60 UC 14 Phoenix Contact