Yol vericiler – ürüne genel bakış Tek fazlı yük girişi Güç 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Nominal akım Giriş 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A Çıkış 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A Üç fazlı yük girişi Güç 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Nominal akım Giriş 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A Çıkış 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Muhafaza tiplerine genel bakış r e t r a t S d e e p S Elektromanyetik uyumluluk koruması Muhafaza Soğutma Toplam genişlik Derinlik Ürün numarası A1 35 mm 175 mm EMC filtresiz B1 soğutucu Soğutucu B1 fan Fan 45 mm 190 mm EMC filtreli A2 B2 35 mm 195 mm Fan 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 Elektromanyetik uyumluluk koruması Muhafaza Soğutma Toplam genişlik Derinlik Ürün numarası EMC filtresiz EMC filtreli A1 Soğutucu 35 mm 175 mm B1 soğutucu B1 fan Fan 45 mm 190 mm A2 B2 Fan 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 Muhafaza Soğutma Genişlik Yükseklik Derinlik A1 Soğutucu A2 Fan 35 mm B1 soğutucu B1 fan B2 Soğutucu 210 mm Fan 45 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm 20 Phoenix Contact