SIL 3'e kadar hız veya sıfır hız izleme için emniyet röle modülü, Cat. 4, PL e, iki adet yaklaşım anahtarını bağlamak için uygun, takıp çıkarılabilir Push-in klemens, genişlik: 17,5 mm
Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri
Yüksek hızlar insan ve makine için tehlike içerir. Kompakt PSRmotion aşırı hız emniyet röleleri ve sıfır hız emniyet röleleri, dönen makine parçalarını izler ve acil bir durumda güvenli şekilde kapatır. Anahtarlama cihazları tüm yaygın sensör tipleriyle uyumludur ve ürün üzerindeki düğmeler veya yazılım kullanılarak özellikle hızlı bir şekilde konfigüre edilebilir ve işletmeye alınabilir.
SIL 3'e kadar hız veya sıfır hız izleme için emniyet röle modülü, Cat. 4, PL e, iki adet yaklaşım anahtarını bağlamak için uygun, takıp çıkarılabilir vidalı klemens, genişlik: 17,5 mm
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar 2 kanallı aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi, 2 emniyet röle çıkışı, HTL, TTL veya sinüs/kosinüs enkoderlerin yanı sıra yaklaşım anahtarları bağlamak için uygun, geçmeli Push-in klemens, genişlik: 22.5 mm
SIL 3, Cat. 3, PL e'ye kadar 3 ve 1 fazlı motorlar için sensörsüz sıfır hız izleme için emniyet rölesi modülü, AC, üç faz ve DC motorların artık geriliminin 2 kanallı değerlendirmesi, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 12,5 mm
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar 2 kanallı aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi, 2 emniyet röle çıkışı, HTL, TTL veya sinüs/kosinüs enkoderlerin yanı sıra yaklaşım anahtarları bağlamak için uygun, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 22.5 mm
INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza modülü; konfigürasyonun kolay saklanması ve yedeklenmesi için.
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar sensörsüz hız ve hız aralığı izleme için emniyet anahtarlama cihazı, AC ve üç fazlı motorların dönüş alanının 2 kanallı değerlendirmesi, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 12,5 mm
PSR aşırı hız emniyet röleleri (PSR-RSM4 ve PSR-MM30) için kablo adaptörü, 9/8 pinli, kablo uzunluğu: 2.5 m, Lenze kontrolörü için
PSR aşırı hız emniyet röleleri (PSR-RSM4 ve PSR-MM30) için kablo adaptörü, 15/8 pinli, kablo uzunluğu: 2.5 m, Siemens kontrolörü için
PSR aşırı hız emniyet röleleri (PSR-RSM4 ve PSR-MM30) için kablo adaptörü, 15/8 pinli, kablo uzunluğu: 2.5 m, Parker Drives kontrolörü için
Yeni ürünler
Aşırı hız ve sıfır hız emniyet röleleri
Emniyetli hareket izleme
PSR-MM20 emniyetli aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi, hareket izleme için tasarlanmıştır. PSR-MM20, sistem ve makinelerdeki döner parçaların aşırı hız veya sıfır hız durumunu tespit eder.
Temel özellikler
- İki adet 3 telli PNP yaklaşım anahtarının bağlantısı
- Parametrelenebilir hız eşiklerinin izlenmesi
- Esnek frekans ayarı 31,5 Hz'ye kadar (0,5 Hz'lik artışlarla) veya 315 Hz'ye kadar (5 Hz'lik artışlarla)
- Hız değerlerini izlemek için analog çıkış (0 - 10 V)
- 17,5 mm toplam genişlik
Avantajlarınız
- EN ISO 13849-1'e uygun olarak Cat. 4/PL e'ye kadar ve EN IEC 62061'e uygun olarak SIL 3'e kadar emniyetli hareket izleme
- Doğrudan cihaz üzerinde kolay, yazılımsız konfigürasyon
- 3 telli PNP yaklaşım anahtarlarının yanı sıra Pulsotronic push-pull yaklaşım anahtarları ile uyumludur, sensör sinyal gereksinimlerini karşılamayı çok kolaylaştırır
PSRmotion aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi
Ek sensörler olmadan kompakt hareket izleme
Sensörsüz PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi, hızları güvenilir şekilde izleyerek tehlikeli harekete karşı koruma sağlar. Sürücünün döner saha ölçümü baz alınarak, entegre emniyet fonksiyonları STP (Emniyetli Tork Kapama), SLS (emniyetli sınırlandırılmış hız), SSM (emniyetli hız monitörü) ve SSR (emniyetli hız aralığı), SIL 3'e veya PL e'ye kadar güvenilir şekilde uygulanır.
PSR-MM25 sıfır hız emniyet rölesiyle, makinenin duruşu ek sensörler olmadan izlenir ve örneğin kilitleme cihazı çalıştırılabilir. Sıfır hız durumu, motor sargısının endüklediği gerilim değerlendirilerek tespit edilir.
- Toplam genişlik 12.5 mm
- SIL 3/PL e'ye kadar güvenli hareket izleme
- Force-guided röle çıkışları
Güvenli hareket izleme için aşırı hız emniyet röleleri ve sıfır hız emniyet röleleri
Bir cihazda aşırı hız ve sıfır hız izleme
Kombine PSR-MM30 sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölesi ile sıfır hız moduna ek olarak üç farklı çalışma modunu izleyebilirsiniz. PSR-MM30, güvenilir ölçüm prosedürü ile yüksek sistem sürekliliği sağlar.
- Toplam genişlik 22.5 mm
- SIL 3'e kadar en yeni emniyet enkoderleriyle uyumlu
- Enkoder veya yaklaşım anahtarı ile hareket algılaması
- Force-guided röle çıkışları, ayarlanabilir sinyal çıkışları
- PSRmotion yazılımı ile canlı izleme
- USB bağlantısı ile başlatma
- Entegre emniyet kapısı, PSRswitch emniyet switchleriyle uyumluluk sağlar
- PL e ve SIL 3'e kadar
Aşırı hız ve sıfır-hız emniyet röleleri için PSRmotion yazılımı
PSRmotion yazılımı ile canlı izleme
Aşırı hız ve sıfır-hız emniyet rölelerimiz; PSRmotion yazılımı ile uygun şekilde çalıştırılabilir, parametrelendirilebilir ve izlenebilir.
Canlı ölçüm modunda, makinenizin hareket sıralarını görüntüleyebilirsiniz.
Windows tabanlı yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yazılım, daha sonra bir USB arayüzü yoluyla uyarlanır.