PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
Emniyet anahtarlama cihazı
1249515
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar sensörsüz hız ve hız aralığı izleme için emniyet anahtarlama cihazı, AC ve üç fazlı motorların dönüş alanının 2 kanallı değerlendirmesi, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 12,5 mm
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik cihazı |
Uygulama | Aşırı hız emniyet rölesi |
Kontrol | 2 kanal |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | 70 ms (Us autostart için) |
70 ms (Us manüel, izlemeli başlatma) | |
Gecikme zaman aralığı | 0 s ... 2 s ±10 % (Kapatma gecikmesi) |
0 s ... 10 s ±10 % (Kapama gecikmesi) | |
Tekrar başlatma zamanı | < 5 s (Boot zamanı) |
Başlatma darbe uzunluğu | ≤ 2 s (manüel start) |
≥ 200 ms (manüel start) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 W (US = 26.4 V'ta, IL² = 6 A²) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Arayüzler | Sensör hariç |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Tüm akım devreleri ve gövde arasında 4 kV temel izolasyon |
Güvenli izolasyon, 6 kV güçlendirilmiş izolasyon: 13/14 ve A1/A2, S34, MO arasında |
|
Güvenli izolasyon, 8 kV güçlendirilmiş izolasyon: L1/L2/L3 ve A1, A2, S34, MO arasında L1/L2/L3 ve 13/14 arasında |
|
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % (harici koruma sağlar) |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 46 mA |
US'deki güç tüketimi | 1,1 W |
Filtre süresi | 20 ms (Us değerinde gerilim çökmesi durumunda) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Koruma | 1 A (yavaş açan) |
Dijital: Dijital giriş | |
Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 1 (Emniyetle ilgili olmayan parametrelenebilir onay girişi: S34) |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 0,5 mA |
Filtre süresi | 20 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
Maks. iletken direnci | 500 Ω (US'de giriş ve reset devresi) |
Koruma devresi | 33 V bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | tip. 3 mA (24 V) |
Ölçüm | |
Giriş ismi | Sensör girişleri |
Giriş sayısı | 3 (Emniyetle ilgili sensör girişleri: L1, L2, L3) |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 90 V AC ... 690 V AC |
Doğruluk | ± 1 % |
Sınır frekansı | min. 0,5 Hz |
maks. 1200 Hz | |
Akım tüketimi | 0,35 mA |
Röle: Kumanda devresi | |
Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 N/O kontak, topraksız |
Çıkış sayısı | 1 (emniyetle ilgili N/O kontaklar: 13/14) |
Kontak tipi | 1 etkinleştirme akımı hattı |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 36 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
Sinyal | |
Çıkış tanımı | PNP |
Çıkış sayısı | 1 (Emniyetle ilgili olmayan sinyal çıkışı: MO) |
Gerilim | 23 V DC (US - 1 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA |
Ohmik yük | min. 240 Ω |
Anahtarlama sıklığı | 0,5 Hz (omik) |
Koruma devresi | Polarite koruma 33 V bastırıcı diyot |
Kısa devre koruması | Var |
Deşarj devresi | Evet, dahili |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Durum göstergesi | 1 x yeşil, kırmızı LED (OUT) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x yeşil, kırmızı LED (PWR) |
Hata gösterimi | Kırmızı LED, (kısa devre ve aşırı yük durumlarında yanar) |
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 112,2 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 1249515 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA242 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151353643 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 156,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 148 g |
Gümrük tarife no | 90328900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sürücünün sensörsüz dönen alan ölçümüne dayalı güvenli hareket izleme
Sağlam ölçüm prosedürü, şok, titreşim ve EMI gibi girişim faktörleri karşısında maksimum sistem kullanılabilirliği
Entegre emniyet fonksiyonları: SLS (Emniyetli Sınırlandırılmış Hız), SSM (Emniyetli Hız Monitörü), SSR (Emniyetli Hız Aralığı)
Ücretsiz olarak indirilebilen PSRmotion yazılımı ile kolay parametre belirleme ve çevrimiçi izleme
1 etkinleştirilebilir akım yolu, 1 parametrelendirilebilir dijital sinyal çıkışı
EN ISO 13849-1'e göre Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061'e göre SIL 3 'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018