CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adaptör kablosu
2981758

PSR aşırı hız emniyet rölesi (PSR-MM30) için kablo adaptörü, 15/8 kutuplu, kablo uzunluğu 2,5 m, 4-40 UNC vida dişi ile sabitleme, uyumlu olduğu kontrolör: Parker Drives

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Güvenli PSR-RSM4 ve PSR-MM30 aşırı hız emniyet rölelerine bağlantı seçeneği
Elektrikli tahrikin mevcut motor geri besleme arabirimine bağlantı için uygun
Denetleyici tipi:PARKER Drives
15 kut. D-SUB bağlantısı
Aşırı hız emniyet rölesine bağlantı kablosu uzunluğu: 2.5 m