Gerçek hayatta, EC Makine Yönetmeliğine göre 1 Ocak 1995'ten itibaren CE işaretine sahip olması gereken ve hâlâ bu işarete sahip olmayan makine ve sistemlere rastlarsınız. Bu tarihten itibaren, EC Makine Yönetmeliği, makinelerin nasıl piyasaya sunulacağını, üçüncü taraf ülkelerden nasıl ithal edileceğini ve işletmeye alınacağını açık şekilde düzenlemektedir.
Bu nedenle, CE işareti olmayan makinelerin, EC Makine Yönetmeliği 2006/42/EC'nin tanımına göre güvenli olup olmadığı ve emniyetli şekilde kullanılıp kullanılamayacağı kuşkuludur.
Bu makine operatörlerinin işlem yapmaları gerekiyor mu?
Alman Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği 06/2015'in § 5'i uyarınca, işverenin yalnızca Topluluk Direktiflerini karşılayan iş ekipmanı sağlamasına izin verilmektedir. Bu Topluluk Direktifleri aynı zamanda EC Makine Yönetmeliğini de içerir.
Operatörün CE uygunluğu için çaba göstermesi mantıklıdır. Bununla birlikte, uygunluk beyanı geçmişe dönük olarak düzenlenemez. CE uygunluğu sadece EC yönergelerinin ve (uyumlaştırılmış) standartların mevcut durumuna göre gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bazı durumlarda operatör yeni bir uygunluk tesis etmelidir. Bu, örneğin, bir makine CE işareti olmadan (BMAS 04/2015'in yorum yazısı) önemli ölçüde değiştirildiğinde veya makineler bir tek ünite teşkil edecek şekilde birleştirildiğinde geçerlidir. 1 Ocak 1995'ten önce piyasaya sunulmuş olan eski makinelerde CE işareti gerekli değildir. Ancak bu durum, sadece makinelerin Alman Endüstriyel Güvenlik Yönetmeliğinde belirtilen emniyet şartlarına uygun olmaları durumunda geçerlidir.
CE işareti olmayan makineler bir dizi makinenin bulunduğu yerde de görülebilir.
Yeni CE uygunluğu
Yasal olarak doğru prosedür, EC yönergelerinin ve (uyumlaştırılmış) standartların mevcut durumuna göre yeni bir CE uygunluğu yaratmaktır. Operatörler bu işlemi yapma kararı verdiğinde, üretici olarak tüm yükümlülükleri üstlenirler. Buna göre, standartların geçerlilik tarihlerinden itibaren tam uygunluk değerlendirme prosedürü gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, makine hakkında tüm dokümanlar hazır değilse, EC uygunluk değerlendirme prosedürünü tamamlamak güç olabilir. Risk değerlendirmesi prosedürü açık şekilde tanımlanır. Risk değerlendirmesine ilave olarak, talep üzerine ilave teknik belgeler hazırlanmalı ve sunulmalıdır (ayrıca bkz. 2006/42/EC sayılı EC Makine Direktifi, Ek VII). Bu, aynı zamanda kullanım talimatlarını ve uygunluk beyanını da içerir.
Makine üzerindeki tehlike noktaları, risk değerlendirmesi kullanılarak tespit edilir.
Operatör başka hangi seçeneklere sahiptir?
Operatör, önceki bilinmeyen tehlikeleri tanımlamak ve bunları çeşitli işletim modları için ayrıntılı olarak belgelemek için (örn. EN ISO 12100'e göre) bir risk değerlendirmesi kullanabilir. Alman Endüstriyel Güvenlik Yönetmeliği 06/2015'e göre tehlikeler, teknik olarak, organizasyonel olarak veya kişisel koruyucu donanımlarla azaltılabilir (TOP prensibi). Bunun alternatifi, EC Makine Yönetmeliğini izlemek ve ilk olarak tasarım önlemlerini, ardından teknik önlemleri ve son olarak bilgi sağlama önlemlerini uygulamaktır. EN ISO 13849'a göre, her bir emniyet fonksiyonu için istenen performans düzeyi (PLr) belirlenir. Ardından, istenen bu performans düzeyi (PLr) kurulu güvenlik önlemlerinin performans seviyesine (PL) karşı kontrol edilmelidir. Daha önce dikkate alınmayan tehlikeler belirlenir ve kurulu teknik koruyucu önlemler değerlendirilir. Bu, operatör için genel bir izlenim oluşturur ve operatör makinenin güvenliğini artırmanın çözüm oluşturabileceğine ya da yeni bir makine satın alınmasına karar verebilir.
Sonuçta, CE işareti olmayan makineler konusunun belirsiz olduğu söylenebilir. Her bir durum ayrı olarak değerlendirilmelidir. Muhtemelen yakın gelecekte yetkililerden bu konuda yorum veya açıklamalar gelecektir.
Risk değerlendirmesi için makine muayenesi
Önlemlerin tespiti ve uygulanması
CE işareti olan veya olmayan makinelerin emniyetli şekilde çalışmasını garantiye almak için, makine muayenesi şeklinde bir kontrol yapılması uygundur. Makine muayenesi, resmi gerekliliklerle birlikte Alman Endüstriyel Güvenlik Yönetmeliği şartlarının kontrol edilmesini içerir. Aynı zamanda mevcut teknik, koruma konsepti ve emniyet fonksiyonları da kontrol edilir. Elektrik ekipmanı tıpkı pnömatik, hidrolik ve diğer ekipmanlar gibi kontrol edilir. Bu kontrollere ilave olarak, risk değerlendirmesinde tespit edilen önlemler de makine muayenesinin önemli bir parçasıdır. Genel sonuçtan, hangi makinelerin hangi öncelikle işleme alınacağı ve bundan hangi maliyetlerin beklenebileceği tespit edilebilir.