Konfigüre edilebilir emniyet rölesi, çok işlevli, SIL 3'e kadar, Cat. 4, PL e, 2 sensör devresi, 1/2 kanallı işletim, otomatik/manuel, izlemeli başlatma, 2 x 2 etkinleştirme akım yolu, 2 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Emniyet röleleri
Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma, emniyet kapıları, ışık bariyerleri için 35 emniyet rölesi seti, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik veya manuel, izlemeli başlatma, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanal çalışma, otomatik veya manüel, denetimli başlatma, 3 etkinleştirme akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 4 etkinleştirilebilir akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemensler
ENISO13849'a göre SIL3 veya Cat.4, PLe'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanallı çalışma, 3kumanda devresi, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
ISO 13851 tip IIIC uyarınca iki elle kullanılan kontrolörler için emniyet rölesi, EN ISO 13849 uyarınca maksimum SIL 3 veya Kat. 4, PL e, senkron aktivasyon izleme < 0,5 sn., 2 N/O kontak, 1 N/C kontak, emniyetli izolasyon, genişlik: 22,5 mm, geçmeli Vidalı klemens
1-kanal veya 1-kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, ana cihaz ile birlikte EN ISO 13849 uyarınca emniyetli izolasyon gerekliliklerine göre maksimum Cat. 4 PL e, genişlik: 22,5 mm, geçmeli Push-in klemens
ENISO13849'a göre SIL3 veya Cat.4, PLe'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanallı çalışma, 2 kumanda devresi, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için 35 emniyet rölesi içeren set, SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- veya 2- kanallı çalışma, otomatik veya manüel, izlemeli başlatma, 3 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
SIL 3 yüksek talep ve düşük talep uygulamaları için emniyet rölesi, ayrıca EN 50156, DNV ve EN ISO 13849 standardına göre onaylı, acil durdurma ve emniyet kapısı izleme, 1 kanal, 2 etkinleştirilebilir akım yolu, 1 sinyal kontağı, geçmeli vidalı klemens genişlik: 22,5 mm
Yeni ürünler
Maksimum makine emniyeti için emniyet röleleri Phoenix Contact emniyet rölesi ürün gamı
Phoenix Contact'ın emniyet röleleri, acil duruş izlemeden emniyet kapısı izlemeye kadar makine ve sistemlerdeki emniyetle ilgili işlevleri izler.
Ürün gamımız, yerden tasarruf sağlayan 6 mm rölelerden çok işlevli emniyet modüllerine kadar farklı gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır – maksimum emniyet, yüksek güvenilirlik ve modern otomasyon yapılarıyla optimum entegrasyon sunar.
6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri
Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri En küçük alanda maksimum emniyet
PSRmini piyasadaki en ince emniyet rölesi ailesidir ve kontrol panosunda her milimetrenin önemli olduğu durumlarda idealdir. Cihazlar, son derece kompakt tasarımlarına rağmen maksimum güvenlik ve performans sunar.
Neden PSRmini?
- Toplam 6 mm genişliği ile dünyanın en ince emniyet rölesi
- Kompakt makineler ve modüler konseptler için ideal
- Maksimum güvenilirlik için force-guided kontaklar
- Yapılandırma gerekmez – hemen kullanılabilir
Şunlar için idealdir:
Yer tasarrufu sağlarken aynı zamanda maksimum güvenliği garanti etmek isteyen OEM’ler.
12,5 mm toplam genişlikten başlayan kompakt emniyet röleleri
Kompakt PSRcompact emniyet röleleri Zorlu endüstriyel uygulamalar için kompakt standart çözüm
PSRcompact, emniyet rölesi neslimizin yeni ve ekonomik versiyonudur. Cihazlar sağlam teknolojiyi, kompakt tasarımları ve net bir şekilde yapılandırılmış işlev portföyünü bir araya getiriyor – verimliliğe odaklanan standart uygulamalar için ideal.
Avantajlarınız:
- Kompakt 12,5 mm … 22,5 mm toplam genişlik
- Acil duruş, emniyet kapısı, kilitleme, iki elle çalıştırma için versiyonlar
- Dayanıklı tasarım, geniş sıcaklık aralığı
- Modernizasyon çalışmaları kapsamında eski emniyet röleleri için ideal yedek çözüm
Şunlar için idealdir:
Ekonomik, sağlam ve hızlı entegre edilebilen bir çözüm arayan makine üreticileri.
Dört adede kadar ayarlanabilir güvenlik işlevine sahip çok fonksiyonlu emniyet rölesi
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri Esnek konfigürasyonlu emniyet rölesi
PSRuni, portföydeki en esnek ürün gamıdır: serbest yapılandırılabilirlik ve yüksek derecede değişkenlik ile birden fazla işlev için tek bir emniyet rölesi. Cihazlar böylece klasik emniyet rölesi ile modüler emniyet sistemleri arasındaki boşluğu kapatır.
Neden PSRuni?
- Tek bir cihazda birden fazla emniyet fonksiyonu
- Azaltılmış ürün çeşitliliği
- İki yapılandırma yöntemi: doğrudan cihaz üzerinden veya yazılım aracılığıyla
- Yüksek uyarlanabilirlik – esnek makine konseptleri için ideal
Şunlar için idealdir:
Bir rölenin birden fazla güvenlik görevini üstleneceği uygulamalar.
Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röleleri Yerleşik makineler için kanıtlanmış güvenlik teknolojisi
PSRclassic, klasik güvenlik işlevleri için zengin geleneklere sahip, sağlam ve yaygın olarak kullanılabilen bir ürün gamıdır. Çok çeşitli işlevlere sahiptir ve milyonlarca uygulamada kullanılmaktadır.
Bir bakışta güçlü yönleri:
- Geniş standart fonksiyon yelpazesi
- Sağlam, dayanıklı teknoloji
- Mevcut makineler ve klasik güvenlik mimarileri için ideal
- Konfigürasyon gerektirmeyen geniş seçenek yelpazesi
Şunlar için idealdir:
Kanıtlanmış teknolojilere ve maksimum uyumluluğa güvenen şirketler.
Phoenix Contact emniyet röleleri ile avantajlarınız
- Maksimum güvenlik: SIL 3/PL e'ye kadar çözümler
- Yüksek kullanılabilirlik: dayanıklı, force-guided röleler
- Kolay entegrasyon: tüm yaygın otomasyon sistemleri ile uyumlu
- Zaman tasarrufu: aletsiz kablolama ve sezgisel diyagnostik
- Modüler portföy: Her türlü uygulama için PSRmini, PSRclassic ve PSRcompact
Phoenix Contact fonksiyonel emniyet portföyü
Modern otomasyon sistemlerine mükemmel şekilde entegre olur
Phoenix Contact'ın emniyet röleleri kontrol panosuna ve saha kurulumlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve aşağıdaki gibi çözümlerle güvenilir etkileşim sunar:
- Emniyetli sensörler
- Kontaktörler ve minyatür devre kesiciler
- Modüler emniyet sistemleri
- PLCnext Kontrolör
SSS
Emniyet röleleri nedir ve ne için kullanılır?
Emniyet röleleri, güvenlik açısından kritik süreçleri güvenilir bir şekilde izleyen sertifikalı anahtarlama cihazlarıdır. Acil duruş butonları, emniyet kapıları, ışık bariyerleri ve çift el kumanda anahtarları gibi güvenlik ekipmanlarından gelen sinyalleri algılar ve makineleri hızlı ve güvenli bir şekilde durdururlar.
Tipik işlevleri:
- Acil duruş izleme
- Emniyet kapısı izleme
- Çift el işletim
- Sıfır hız izleme
- Muting (geçici devre dışı bırakma) ve çalışma modu seçimi
- Güvenli hareket izleme ve güvenli hareket denetimi
Phoenix Contact PL e/SIL 3'e kadar olan uygulamalar için geniş bir emniyet rölesi portföyüne sahiptir.