ISO 13851 tip IIIC uyarınca iki elle kullanılan kontrolörler için emniyet rölesi, EN ISO 13849 uyarınca maksimum SIL 3 veya Kat. 4, PL e, senkron aktivasyon izleme < 0,5 sn., 2 N/O kontak, 1 N/C kontak, emniyetli izolasyon, genişlik: 22,5 mm, geçmeli Push-in klemens
Emniyet röleleri
Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.
Konfigüre edilebilir emniyet rölesi, çok işlevli, SIL 3'e kadar, Cat. 4, PL e, 1 sensör devresi, 1/2 kanallı işletim, otomatik/manuel, izlemeli başlatma, 1 x 4 etkinleştirme akım yolu, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Konfigüre edilebilir emniyet rölesi, çok işlevli, SIL 3'e kadar, Cat. 4, PL e, 1 sensör devresi, 1/2 kanallı işletim, otomatik/manuel, izlemeli başlatma, 1 x 4 etkinleştirme akım yoku, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Konfigüre edilebilir emniyet rölesi, çok işlevli, SIL 3'e kadar, Cat. 4, PL e, 2 sensör devresi, 1/2 kanallı işletim, otomatik/manuel, izlemeli başlatma, 2 x 2 etkinleştirme akım yolu, 2 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar acil duruş anahtarı için emniyet rölesi, bölge 0'a kadar 2 adet kendinden güvenli giriş, 2 adet etkinleştirme akım yolu, otomatik veya manuel, izlemeli başlatma, geçmeli push-in klemens, US = 24 V DC
SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar acil duruş anahtarı için emniyet rölesi, bölge 0'a kadar 2 adet kendinden güvenli giriş, 2 adet etkinleştirme akım yolu, otomatik veya manuel, izlemeli başlatma, geçmeli vidalı klemens, US = 24 V DC
Failsafe kontrolörler için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1-kanallı çalışma, otomatik başlatma, 1 kumanda devresi, US = 24 V DC, IEC 61131-6'ya uygun, sabit vidalı klemens
Acil duruş için güvenlik rölesi, emniyet kapıları, ışık bariyerleri SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik başlatma, 2 etkinleştirme akım yolu (1 kanallı), US = 24 V DC, sabit vidalı klemens
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 4 etkinleştirilebilir akım yolu, US = 24 V DC, tak-çıkar Push-in klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanal çalışma, otomatik veya manüel, denetimli başlatma, 3 etkinleştirme akım yolu, 1 sinyalleme akım yolu, US = 24 ... 230 V AC/DC, geçmeli vidalı klemens
Yeni ürünler
Çeşitli makine uygulamaları için üç ürün serisi
Kompakt emniyet rölelerimiz dünyanın her yerinde makine imalatı uygulamalarının taleplerini karşılamaktadır. Esas olarak gıda, ambalajlama ve montaj yükleme-boşaltma makinelerinde kullanılırlar.
6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri
Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri
PSRmini röleler pazardaki en ince emniyet röleleridir. PSRmini emniyet röleleri, performanstan taviz vermeden kontrol panosunda %70 daha az yer kaplar.
- Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için çok çeşitli emniyet röleleri
- 6 mm ve 12 mm ince muhafazalar
- 1 - 3 kumanda devreli emniyet röleleri
- 5 kumanda devresi ile kontak genişlemesi mümkündür
- Vidalı veya yaylı bağlantı
Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.
- Acil durdurma düğmeleri, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş çeşitlilik
- 17,5 mm'den başlayan muhafaza genişlikleri
- Çok çeşitli versiyonlar
- Sekiz taneye kadar kumanda devresiyle kullanılabilir
- Vidalı veya yaylı bağlantı
İki adede kadar ayarlanabilir güvenlik fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu güvenlik rölesi
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapılabilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.
- Döner kodlama anahtarı aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
- Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
- İki bağımsız devrenin izlenmesi
- Toplam genişlik: 22,5 cm
- Push-in bağlantı teknolojisi
Makine imalatı için kompakt, modüler güvenlik teknolojisi
Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Fonksiyonel emniyet giderek daha önemli bir rol oynuyor. Standartlar ve yönetmelikler burada önemli bir katkı sağlar. PSR emniyet rölelerimizle, size birçok avantaj sağlayan yeni emniyet konseptleri sunuyoruz:
- Çoğu sensör ve aktüatörle uyumludur, sayısız uygulamada, özellikle makine imalatında kullanılabilir
- ISO 13849'a göre performans düzeyi e'ye kadar ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar uygulamaları gerçekleştirme imkânı
- Tüm güvenlik ürünlerimiz TÜV-onaylıdır ve küresel pazarlar için kapsamlı onaylarla birlikte gelir
- Emniyet rölesinin içine monte edilen Phoenix Contact röle teknolojisi, force-guided kontaklar sayesinde maksimum fonksiyonel emniyet sunar
- Emniyet rölelerimiz 6 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip olup minimum etkinleştirme yolu ile modüler güvenlik konseptleri için uygundur