PSR-UNI-L çok işlevli emniyet rölesi, endüstriyel uygulamalar için esnek bir güvenlik çözümüdür. Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri gibi çeşitli güvenlik ekipmanı ürünlerinin izlenmesini sağlar. Konfigüre edilebilmesi sayesinde özel gereksinimlere uyarlanabilir.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC
-
Güvenlik röleleri
1487647
Konfigüre edilebilir emniyet rölesi, çok işlevli, SIL 3'e kadar, Cat. 4, PL e, 2 sensör devresi, 1/2 kanallı işletim, otomatik/manuel, izlemeli başlatma, 2 x 2 etkinleştirme akım yolu, 2 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRuni |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Işık bariyeri | |
Solenoid anahtar | |
Çift el kumanda | |
Güvenli kapama matları | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III (Mantık ve etkinleştirme akım yolları arasında) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | < 100 ms (Otomatik/manüel başlatma) |
< 500 ms (Emniyet kapatma matı işletimi) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | 1 s (A1 üzerinden kontrol edildiğinde; A1/A2 üzerinden uygulamaya yönelik kontrole izin verilmez) |
Tipik bırakma zamanı | < 25 ms (sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
< 85 ms (Emniyet kapatma matı işletimi) | |
< 25 ms (A1 üzerinden talep edildiğinde; A1/A2 üzerinden uygulanabilir devre dışı bırakmaya izin verilmez) | |
Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) |
Geri kazanım süresi | 500 ms (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) |
> 100 ms (Manuel başlatma sırasında sensör devresinin etkinleştirilmesinden sonra kullanılabilirlik süresi) | |
> 500 ms (Emniyetli kapatma matı işletiminde manuel başlatma sırasında sensör devrelerinin etkinleştirilmesinden sonraki kullanılabilirlik süresi) | |
Başlatma darbe uzunluğu | min. 500 ms (manüel start) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 9,15 W (US = 30 V'de, IL² = 144 A², konfigüre edilmiş fonksiyonlar : mod 1 = 2, mod 2 = 2) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın |
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 65 mA (Sensör devresi ve başlatma devresi dahili olarak kontrol edildiğinde) |
tip. 45 mA (Sensör devresi ve başlatma devresi harici olarak kontrol edildiğinde) | |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,32 W |
Kapama akımı | tip. 35 A (Δt = 25 µs, Us değerinde) |
Filtre süresi | 1 ms (Lojik) |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
Dijital: Mantık (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
IEC 61131-2 tip 3 | |
Giriş sayısı | 4 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 1,5 mA |
Kapama akımı | < 45 mA (tip. olarak US ile, Δt <50 µs) |
Filtre süresi | maks. 3 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
min. 50 ms (Düşük test darbesi için test darbe hızı) | |
< 1 ms (Test darbeleri >100 ms olacak şekilde test darbe hızı mümkündür) | |
Uyum | ∞ (2 kanallı kablaj), 5 sn (eşdeğer olmayan kablaj), 0,5 sn (çift el kumanda) |
Sınır frekansı | min. 0 Hz |
maks. 0,1 Hz | |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Varistör |
Akım tüketimi | 3,5 mA (tip. olarak US) |
Dijital: Başlatma devresi (S34, S36) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
IEC 61131-2 tip 3 | |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 1,5 mA |
Kapama akımı | < 45 mA (tip. olarak US ile, Δt <50 µs) |
Filtre süresi | maks. 3 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
min. 50 ms (Düşük test darbesi için test darbe hızı) | |
Sınır frekansı | min. 0 Hz |
maks. 0,1 Hz | |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Varistör |
Akım tüketimi | < 3,5 mA (tip. olarak US) |
Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
Çıkış tanımı | güvenlikle ilgili |
seri bağlı 2 NO kontak, gecikmesiz, topraksız | |
Çıkış sayısı | 4 (gecikmesiz) |
Kontak tipi | 4 kumanda devresi |
Kontak malzemesi | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², değer kaybını dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
Sinyal: M1, M2 | |
Çıkış tanımı | güvenlikle ilgili değil |
Çıkış sayısı | 2 |
Gerilim | tip. (US - 2,5 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 10 ms Us'de) |
Ohmik yük | min. 192 Ω (100 mA maks.) |
Anahtarlama sıklığı | maks. 0,1 Hz |
Koruma devresi | Polarite koruma Bastırıcı diyot |
Kısa devre koruması | Var |
Deşarj devresi | hayır |
Saat: T1, T2 | |
Çıkış tanımı | güvenlikle ilgili değil |
Çıkış sayısı | 2 |
Gerilim | tip. (US - 2,5 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 10 ms Us'de) |
Koruma devresi | Polarite koruma Bastırıcı diyot |
Kısa devre koruması | Var |
Kablo uzunluğu | Girişlere bakın |
Deşarj devresi | hayır |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Durum göstergesi | 4 x LED (yeşil, sarı, kırmızı) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil, sarı, kırmızı) |
Hata gösterimi | 1 x LED (kırmızı) |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 112,2 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | Frianyl B63 V0 GV30 |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 çevrim/yıl) |
Performans seviyesi (PL) | e |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 1487647 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DNA191 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151930585 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 237,15 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 214,83 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
2 bağımsız devre
Yerel olarak konfigüre edilebilir
clipx ENGINEER dp aracılığıyla konfigürasyon yardımı
1 ve 2 kanal kontrol
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Genişliği sadece 22,5 mm olan muhafaza
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018