Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için IO-Link bulunan emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4'e kadar, PL e, 2 sensör devresi, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, 2 etkinleştirme devresi, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Emniyet röleleri
Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.
Tek-kanal veya iki-kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, ana cihaz ile birlikte EN ISO 13849 uyarınca emniyetli izolasyon gerekliliklerine göre maksimum Cat. 4 PL e, genişlik: 35 mm, geçmeli Push-in klemens
Acil duruş, emniyet kapıları, ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1- veya 2 kanallı çalışma, çapraz devre algılaması, tekrar tetiklenebilir, geri çekilme/sıkma gecikmesi 0.2 s ... 60 s, 2 kumanda devresi, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Acil duruş için ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SILCL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik başlatma, çapraz devre denetimi, 1 kumanda devresi, US = 24 V DC, sabit vidalı klemens
1 kanal veya 2 kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, temel cihazla birlikte EN ISO 13849 emniyet izolasyon gerekliliklerine göre Cat. 4 PL e'ye kadar, genişlik: 35 mm, geçmeli vidalı klemens
EN ISO 13849 standardına göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için 10 emniyet rölesi, 3 kanallı çalışma, 2 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve asansör uygulamaları için emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4,'ye kadar, PL e, 1 veya 2 kanal işletim, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, çapraz devre algılama, 3 etkinleştirme devresi, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Acil duruş için ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, manüel, denetimli başlatma, çapraz devre denetimi, 1 etkinleştirme akım yolu, US = 24 V DC, sabit vidalı klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için IO-Link bulunan emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sensör devresi, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, 2 etkinleştirme akım yolu, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens tabanı
EN ISO 13849 standardına göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için 10 emniyet rölesi, 3 kanallı çalışma, 2 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Yeni ürünler
Çeşitli makine uygulamaları için üç ürün serisi
Kompakt emniyet rölelerimiz dünyanın her yerinde makine imalatı uygulamalarının taleplerini karşılamaktadır. Esas olarak gıda, ambalajlama ve montaj yükleme-boşaltma makinelerinde kullanılırlar.
6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri
Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri
PSRmini röleler pazardaki en ince emniyet röleleridir. PSRmini emniyet röleleri, performanstan taviz vermeden kontrol panosunda %70 daha az yer kaplar.
- Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için çok çeşitli emniyet röleleri
- 6 mm ve 12 mm ince muhafazalar
- 1 - 3 kumanda devreli emniyet röleleri
- 5 kumanda devresi ile kontak genişlemesi mümkündür
- Vidalı veya yaylı bağlantı
Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.
- Acil durdurma düğmeleri, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş çeşitlilik
- 17,5 mm'den başlayan muhafaza genişlikleri
- Çok çeşitli versiyonlar
- Sekiz taneye kadar kumanda devresiyle kullanılabilir
- Vidalı veya yaylı bağlantı
İki adede kadar ayarlanabilir güvenlik fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu güvenlik rölesi
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapılabilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.
- Döner kodlama anahtarı aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
- Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
- İki bağımsız devrenin izlenmesi
- Toplam genişlik: 22,5 cm
- Push-in bağlantı teknolojisi
Makine imalatı için kompakt, modüler güvenlik teknolojisi
Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Fonksiyonel emniyet giderek daha önemli bir rol oynuyor. Standartlar ve yönetmelikler burada önemli bir katkı sağlar. PSR emniyet rölelerimizle, size birçok avantaj sağlayan yeni emniyet konseptleri sunuyoruz:
- Çoğu sensör ve aktüatörle uyumludur, sayısız uygulamada, özellikle makine imalatında kullanılabilir
- ISO 13849'a göre performans düzeyi e'ye kadar ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar uygulamaları gerçekleştirme imkânı
- Tüm güvenlik ürünlerimiz TÜV-onaylıdır ve küresel pazarlar için kapsamlı onaylarla birlikte gelir
- Emniyet rölesinin içine monte edilen Phoenix Contact röle teknolojisi, force-guided kontaklar sayesinde maksimum fonksiyonel emniyet sunar
- Emniyet rölelerimiz 6 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip olup minimum etkinleştirme yolu ile modüler güvenlik konseptleri için uygundur