PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B-SET10
-
Güvenlik röleleri
1449142
EN ISO 13849 standardına göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için 10 emniyet rölesi, 3 kanallı çalışma, 2 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRclassic |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Kontrol | 2 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | tip. 100 ms (Us manüel, izlemeli başlatma) |
Tipik bırakma zamanı | tip. 20 ms (Us'de sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
tip. 45 ms (Us'de/A1 ile talep edildiğinde) | |
Geri kazanım süresi | < 1 s (Boot zamanı) |
1 s (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 70 mA (US'de) |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,68 W |
Kapama akımı | < 3,5 A (tip. olarak US, Δt = 3 ms) |
Filtre süresi | 5 ms (Us değerinde gerilim çökmesi durumunda) |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
Dijital: Mantık (S12, S22) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA |
Kapama akımı | < 100 mA (tip. olarak S12'de US) |
> -100 mA (tip. olarak S22'da US) | |
Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
Uyum | ∞ |
Maks. iletken direnci | 50 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | 38 mA (tip. olarak S12'de US) |
-38 mA (tip. olarak S22'da US) | |
Dijital: Başlatma devresi (S34) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V |
Kapama akımı | < 6 mA (tip. olarak US) |
Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
Maks. iletken direnci | 50 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | 1 mA (tip. olarak US) |
Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24, 33/34) | |
Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 N/O kontak, güvenlikle ilgili, topraksız |
Çıkış sayısı | 3 |
Kontak tipi | 3 kumanda devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
Kapama akımı | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | Zayıflama ve yük sınır eğrisini dikkate alın |
Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (Büyük yük) |
4 A gL/gG (Düşük yük) | |
Röle: Sinyal devresi (41/42) | |
Çıkış tanımı | Paralel 2 N/C kontak, emniyetle ilgili olmayan, topraksız |
Çıkış sayısı | 1 |
Kontak tipi | 1 sinyal devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
Kapama akımı | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A (Sinyal devresi) |
Sq. toplam akım | 36 A2 (çalışma eğrisine bakın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | Zayıflama ve yük sınır eğrisini dikkate alın |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Durum göstergesi | 3 x LED (yeşil) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 1449142 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA112 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151832483 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 169,76 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.614 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ca6af81f-9021-4310-8e97-06f5c34e9bff |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
2 kanal kontrol
3 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi
Manüel ve denetimli aktivasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018