PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
Güvenlik röleleri
2702902
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için IO-Link bulunan emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4'e kadar, PL e, 2 sensör devresi, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, 2 etkinleştirme devresi, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRmini |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Işık bariyeri | |
Solenoid anahtar | |
Aktarıcı | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | < 220 ms (otomatik start) |
< 175 ms (manüel, denetimli start) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | < 250 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
< 20 ms (A1 üzerinden talep edildiğinde) | |
Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) |
Geri kazanım süresi | < 500 ms |
Başlatma darbe uzunluğu | ≥ 500 ms (manüel start) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 6,45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 320 V |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın |
Besleme | |
Tanım | L+/L- |
I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC -20 % / +25 % (IO-Link master'ın IO-Link arayüzü üzerinden sağlanır.) |
Akım tüketimi | tip. 16 mA |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +25 % (harici koruma sağlar) |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 60 mA |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,44 W |
Kapama akımı | tip. 2,5 A (Δt = 500 µsn, Us'de) |
Filtre süresi | 1 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
Dijital: Sensör devresi S0 (S12, S22) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili sensör girişleri |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
S22 için, "Sinyal üreteci bağlantı versiyonları" bölümündeki nota bakın. | |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
Kapama akımı | < 5 mA (tip. olarak US ile S12'de, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (tip. olarak S22/24 V'de US, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (tip. olarak S22/0 V'de US, Δt = 500 µs) | |
Filtre süresi | maks. 1,5 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
Test pals hızı = 5 x Test pals genişliği | |
Güvenlik uygulamaları için etkinleştirilmiş anahtarlamalı darbeleri devre dışı bırakın. | |
Uyum | ∞ |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | < 5 mA (tip. olarak S12'de US) |
< 5 mA (tip. olarak S22/24 V'de US) | |
> -5 mA (tip. olarak S22/0 V'de US) | |
Dijital: Sensör devresi S1 (S32, S42) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili sensör girişleri |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA |
Kapama akımı | < 20 mA (tip. olarak US) |
Filtre süresi | maks. 1,5 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
Test pals hızı = 5 x Test pals genişliği | |
Güvenlik uygulamaları için etkinleştirilmiş anahtarlamalı darbeleri devre dışı bırakın. | |
Uyum | ∞ |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | < 5 mA (tip. olarak US) |
Dijital: Diyagnostik girişi (DGN) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı | 0 V DC ... 30 V DC |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | tip. 30 mA |
Dijital: Başlatma devresi (S34) | |
Giriş tanımlaması | NPN (manuel başlatma), PNP (otomatik başlatma) |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 19,2 V DC ... 30 V DC (manuel başlatma, otomatik başlatma: 0 V) |
Kapama akımı | < 10 mA (tip. olarak US, Δt = 100 ms) |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | < 5 mA (tip. olarak S34/24 V'de US) |
> -5 mA (tip. olarak S34/0 V'de US) | |
IO-Link | |
Tanım | IO-Link |
İletim hızı | 230 kbps (COM3) |
Çevrim süresi | 5 ms |
Proses veri güncellemesi | 5 ms |
Proses data sayısı | maks. 31 Byte (Giriş verisi) |
maks. 16 Byte (Çıkış verisi) | |
Giriş tanımlaması | IO-Link anahtarlama ve iletişim kablosu |
Giriş sayısı | 1 |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Port sayısı | 1 |
Port tipi | Sınıf A |
Röle: Kumanda devresi (13/14, 23/24) | |
Çıkış tanımı | emniyetle ilgili N/A kontaklar |
seri bağlı 2 NO kontak, gecikmesiz, topraksız | |
Çıkış sayısı | 2 (gecikmesiz) |
Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
Sinyal: M1 | |
Çıkış tanımı | PNP |
güvenlikle ilgili değil | |
Çıkış sayısı | 1 |
Gerilim | yaklaşık 22 V DC (Us - 2 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 1 ms, Us'de) |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
İletken kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Durum göstergesi | 5 x LED (yeşil) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil, sarı, kırmızı) |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 116,6 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, genlik 0,15 mm, 2g |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2702902 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA181 |
Katalog Sayfası | Sayfa 224C-6-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626458564 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 181,84 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 150,98 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
Uyumlu Ürünler
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Güvenlik şalteri sensörü 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Güvenlik şalteri sensörü 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Güvenlik şalteri sensörü 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Güvenlik şalteri aktüatörü 2702973
-
IOL-CONF - Konfigürasyon ve diyagnostik yazılımı 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - Haberleşme modülü 1300926
-
AXL F IOL8 2H - Haberleşme modülü 1027843
-
AXL SE IOL4 - Haberleşme modülü 1088132
Avantajlarınız
2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
PSR-CT emniyet anahtarları ile kombine olarak IO-Link üzerinden diyagnostik verisi
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
Otomatik ve manüel aktivasyon
1 ve 2 kanal kontrol
2 sensör devresi
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018