PSR-CT-M-SEN-1-8 - Güvenlik şalteri sensörü
2702975

Yaklaşım güvenlik devresi, Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), Emniyet Bütünlük Seviyesi 3 (IEC 61508), RFID kodlamalı çoklu kodlu sensör, model 4 (EN ISO 14119), otomatik veya manuel başlatma, entegre diyagnostik özelliği, 24 V DC besleme, IP69K, M12 konnektör

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Switch üzerinde entegre sıfırlama fonksiyonu
4 aktüasyon ayarı, 3 hareket yönü
RFID transponder teknolojisi sayesinde manipülasyona karşı koruma
Kapsamlı durum bilgilendirmesi sayesinde hızlı diyagnostik
Kullanışlı montaj için tutarlı M12 bağlantı teknolojisi
EN ISO 14119 uyarınca güvenli seri bağlantı
Kompakt tasarım sayesinde esnek kullanım
Güvenli, uygun maliyetli komple çözüm