Temassız emniyet anahtarı, aktüatör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, kompakt tasarım
Emniyet anahtarları
Kompakt, temassız PSRswitch emniyet anahtarı, güvenlik kapılarını ve konumlarını izler. Entegre RFID teknolojisi sayesinde, anahtar EN ISO 14119'a göre kurcalamaya karşı maksimum koruma ve en yüksek düzeyde fonksiyonel güvenlik sağlar. Uyumlu değerlendirme üniteleri, SAC kabloları ve entegre diyagnostik, dijital fabrika için ekonomik bir çözüm gerçekleştirilmesini mümkün kılar.
Temassız emniyet anahtarı, aktüatör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, yuvarlak tasarım
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 1 N/O kontak, 1 N/C kontak, kompakt tasarım, 5 m açık PVC kablo
Temassız emniyet anahtarı, Cat 4'e kadar güçlendirilmiş aktüatör, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, kompakt tasarım
Temassız emniyet anahtarı, güçlendirilmiş aktüatör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, düz tasarım
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 1 N/O kontak, 1 N/C kontak, düz tasarım, 3 m açık PVC kablo
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, düz tasarım, 5 m açık PVC kablo
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, yuvarlak tasarım, 4 kutuplu M8 konnektör
Temassız emniyet anahtarı, güçlendirilmiş aktüatör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, yuvarlak tasarım
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 1 N/O kontak, 1 N/C kontak, yuvarlak tasarım, 5 m açık PVC kablo
Kompakt temassız PSRswitch emniyet switchi
Akıllı emniyet kapısı ve konum denetimi Temassız PSRswitch emniyet switchi ile
Temassız PSRswitch emniyet switchi, acil bir durumda makine ve sistemleri güvenli duruma geçirmek için emniyet kapılarını ve makine konumlarını izler.
Avantajlarınız
- Üç RFID kodlama seviyesi sayesinde manipülasyona karşı maksimum koruma
- Kapsamlı diyagnostik bilgileriyle güvenli seri bağlantı
- Kolay montaj ve bakım için M12
- Kapı ve kapaklar üzerine esnek montaj için kompakt tasarım
- Güvenli dijital fabrika için uygun maliyetli komple çözüm
Yeni ürünler
Manyetik emniyet switch'leri
Güvenli durum algılama
PSR-MIS manyetik emniyet switch'leri, hareketli güvenlik ekipmanlarını temas olmadan izler.
Temel özellikler
- 3 tasarım
- PL d'ye kadar emniyetli seri bağlantı
Avantajlarınız
- Güvenilir durum izleme için kanıtlanmış manyetik anahtarlama prensibi
- Doğrudan sensör üzerindeki LED ekran ile basit diyagnostik
- Kapı ve kapaklar üzerine esnek montaj için çeşitli tasarımlar
Kurcalamaya karşı maksimum koruma Üç RFID kodlama seviyesi: Sabit kod, Tekli kod ve Çoklu kod.
Temassız RFID teknolojisi, montaj konusunda maksimum esneklikle birlikte kayıpsız işlevsellik sağlar. Ayrıca, açık RFID kodlama sayesinde emniyet switch'leri manipülasyona karşı korunur.
Sensör için üç farklı kodlama seçeneği mevcuttur: Öğretilen bir aktüatör ile sabit kod seçeneği, öğretilebilir ve birebir değiştirilebilir aktüatörler ile tekli kod seçeneği ve öğretme ihtiyacı duymadan tüm aktüatörleri kabul eden çoklu kod seçeneği.
PSRswitch'imiz TÜV onaylıdır ve dolayısıyla tüm önemli güvenlik standartlarını karşılar.
Kompakt tasarım Kapı ve kapaklar üzerine esnek montaj
PSRswitch emniyet switchi, çok farklı şekillerde monte edilebilir: Emniyet kapıları üzerine dikey olarak, küçük kapılar üzerine yatay olarak veya farklı konumları izlemek için. Güvenlik sensörüne herhangi bir taraftan ulaşabileceğinizden, sensör ve aktüatörü kısıtlama olmadan neredeyse her yere, dahası erişilmesi güç noktalara yerleştirebilirsiniz. Bağlantı, bir standart M12 erkek konnektör yoluyla kurulur. Birkaç PSRswitch emniyet switchinin değerlendirme ünitesine güvenli seri bağlantısı, serbest montaj için standartlaştırılmış Y-distribütörleri ve sensör/aktüatör kabloları yoluyla yapılabilir
İlave olarak, doğrudan emniyet switch'i üzerine bir yeniden başlatma düğmesi takabilirsiniz. Bu, örneğin bakım çalışması sırasında bir kapak yanlışlıkla kapandığında makinenin kasıtsız olarak çalışmasını engeller.
IO-link ile akıllı diyagnostik EN ISO 14119 uyarınca güvenli seri bağlantı
Temassız PSRswitch emniyet switch'leri, hem özel kullanım için, hem de EN ISO 13849'a göre PL e'ye kadar güvenli seri bağlantı için uygundur. Burada, 30 adede kadar emniyet switch'ini seri olarak bağlayabilirsiniz.
Güvenli seri bağlantı, iki-kanallı bir konsept olarak kurulur: Bağlanan switch'ler için güvenlikle ilgili durum bilgileri uygun bir değerlendirme ünitesine iletilir. İlave olarak, PSRswitch emniyet switch'lerinin diğer güvenlikle ilgili olmayan durum bilgileri – “Kapı açık” veya “Kapı kapalı” gibi – entegre diyagnostik kanalı ile IO-Link üzerinden üst seviye kontrolöre de iletilebilir. Böylece veriler yakalanabilir ve gerçek zamanda değerlendirilebilir.
IO-link üzerinden PSRswitch ile akıllı diyagnostik
1. PSRmini emniyet rölesi
Özel switch'lerin durum bilgileri, akıllı diyagnostik kanalı üzerinden bir değerlendirme ünitesi olarak PSR-MC42 emniyet rölesine iletilir. Emniyet rölesi, switch'in güvenlikle ilgili olmayan diyagnostik verilerini IO-Link üzerinden kontrolöre iletir.
2. IO-Link gateway'i
Switch'in güvenlikle ilgili olmayan diyagnostik verileri, güvenlik konseptinden bağımsız olarak akıllı diyagnostik kanalı üzerinden IO-Link gateway'ine iletilir. Buradan, veriler IO-link yoluyla kontrolöre gönderilir.
3. Direkt kablolama
Emniyet switch'inin makine kontrolörüne doğrudan bağlanması başka bir seçenektir. Güvenli seri bağlantı, aynı zamanda bu konfigürasyonla iki kanallı tasarıma sahiptir. Emniyet switchleri emniyet röle modülüne bağlanır.
Arıza maskelemeyi engelleyin PL e'ye kadar yüksek sistem sürekliliği
Yeni güvenlik standardı EN ISO14119 ile arıza maskelemenin önlenmesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Phoenix Contact'ın temassız PSRswitch emniyet switchi ile bu emniyet boşluğunu çok kolay bir şekilde kapatabilirsiniz:
Akıllı PSRswitch emniyet switchi sürekli olarak her iki kanalı arızalar için izler ve klasik switch'lerin aksine, sisteminizde arıza maskelemeyi engeller. Eğer bir kanalda arıza oluşursa, switch ikinci kanalı emniyetli şekilde kapanmak için kullanır ve yeniden bağlanmayı engeller.
Bu arıza tespiti, en yüksek performans seviyesi PL e'nin elde edilmesini mümkün kılar.