PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Veri arabirimi
1106407

Standart durum ve diyagnostik verilerini PSR-CT güvenlik anahtarlarından almak ve veri paketlerini bir IO-Link master'a iletmek için ağ geçidi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Mevcut bağlantı, IO-Link haberleşme kurulumu ve bağlı sensörler için LED ekranlar
Kontrol panolarına montaj için IP20 koruma sınıfı
Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
Entegre diyagnostik kanalına sahip PSRswitch serisi ürünlerle uyumlu